모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

해양 플랜트 시장의 까다로운 요건을 충족시키는 매크로 모션제어와 드라이브 솔루션|파카하니핀 코리아

Offshore ocean vessel with oil and gas equipment onboard - Parker Hannifin

한 공급 업체가 다양한 산업 분야의 고급 기술을 보유하고 있다면, 해양 산업의 OEM社 들에게 합리적인 비용뿐 아니라, 공간의 활용, 기술의 신뢰성 및 높은 장비 성능의 장점을 제공할 수 있습니다.

이러한 회사가 보유한 다양한 기술분야의 통합 솔루션은 해양 산업의 극한 환경에서도 합리적인 해결책을 제시할 수 있을 것입니다.

해양 산업과 관련된 혹독하고 위험한 환경은 검증이 완료된 기술 솔루션을 적용해야 하는 경우가많으며, 장비의 견고함과 안정성 및 안전성 등의 요구조건을 충족시키는 기술로 발전하고 있습니다. 이러한 보수적인 요구는 점점 더 까다로운 환경에서 지속적으로 생산량을 증가시켜야 하거나, 기술적 우위를 유지하는 기술을 채택해야 하는 필요성과는 반대되는 것입니다.

 

또 다른 분야의 요구사항 비교

이러한 점은 다른 산업 분야에서 기술을 채택하는 것과 비교하면, 몇 가지 흥미로운 차이점을 발견할 수 있습니다. 과학 및 기술 분야에서는 기술을 리드하고, 그것을 실행하는 역량이 매우 중요하게 여겨집니다.

모션 및 제어 기술의 공급 업체는 높은 수준의 피드백을 전달하고, 장비의 고성능, 정확성을 제공할 수 있는 제품과 기술 솔루션을 보유하고 있어야 합니다. 프로젝트는 수년간 지속될 수도 있으며, 가끔은 높은 위험을 감수하기도 하며, 일반적으로는 소규모 틈새 고객 기반을 타겟으로 할 수도 있습니다. 혁신적인 실험이 필요하기 때문에 다운타임에 대한 중요성은 상대적으로 제한적입니다.

또한, 제조 및 생산 분야에서의 기술의 채택은 생산 비용 절감에 의해 결정됩니다. 선진국의 경우, 고도로 자동화된 생산 설비는 낮은 수준의 자동화를 추구하는 경쟁업체보다 품질과 비용에서 우위를 차지할 수 있습니다. 높은 수준의 생산량과 비용의 경쟁력, 신뢰성 및 가용성을 겸비한 제어 솔루션을 확보하는 것이 핵심인 것입니다.

일반적으로 자동화는 과학 및 연구에 사용되는 기술에만 초점을 두지만, 자동화 시장의 수요는 낮은 비용, 직관적인 운영자 인터페이스 및 납기 문제 등도 자주 요구하고 있습니다.

 

해외 애플리케이션 적용사례로 기술 마이그레이션

해양 산업에서 요구되는 모니터링, 동작 및 위치 지정, 또는 공급 운영 설비에 사용되는 고도의 시스템 제어 기능은 해양 산업이 직면한 진화 과제를 해결하기 위한 기술 솔루션의 필요성에 따라 추진되고 있습니다.

 

과학기술, 건설 및 산업 자동화 분야의 많은 기술이 성공적으로 적용되면 해양 산업에도 활용할수 있습니다. 다음과 같은 예시에서 확인할 수 있습니다.

  • 공압 시스템 - 저렴한 비용으로 간단하고 비교적 안전한 공정 및 작동 제어를 제공함
  • 로보틱 리니어 액추에이터 - 소형 조작기를 통해 완전한 드릴링 장비처럼 큰 장치를 지능적으로 제어하고 작동시킬 수 있음.
  • 가변속 드라이브 기술 – 그물망 및 필름 와인딩 기술에서 얻은 모터 제어 또는 애플리케이션 전문 지식을 해양, 해저 및 선박 애플리케이션에 적용함.

 

그러나 문제는 이러한 기술이 해양산업으로 이전될 때, 목적에 맞게 기술을 유지하는 것입니다. 해양산업은 극한의 온도 조건과 최저의 깊이 및 압력조건, 또한 종종 까다로운 환경상황에서 원격 작동을 조건으로 하는 것처럼 혹독한 환경이기 때문입니다.

공급 업체는 제품과 솔루션이 업계 전반에서 요구되는 안전, 신뢰성, 견고성과 관련된 사항을 충족하는 지 확인해야 합니다. 이런 여러가지 이슈들이 해결된다면, 다른 산업 시장의 기술과 솔루션들을 마이그레이션하여 활용함으로써 실질적인 이점을 가져갈 수 있습니다.

 

마이그레이션 된 기술의 예시를 다음에서 살펴보시죠.

  • 전자 기계 시스템의 서보 제어 솔루션을 유압 구동장치에 통합. 대부분의 산업용 스크류 또는 벨트 구동식, 기계식 액츄에이터는 ATEX 표준을 쉽게 준수하지 못하거나 해양 응용 분야에서 일반적으로 나타나는 극도의 부식성 환경에 적합한 재료로 제작되지 않습니다. 그러나 적절한 피드백 기술의 산업용 서보 드라이브를 유압식 비례제어 장비와 통합하면 일반적으로 산업용 로봇과 같은 하이 레벨의 모션제어를 최대 규모의 포지셔닝 시스템에 적용할 수 있게 됩니다.
  • 기술의 혼합 및 매칭 기술. 꽤 오래 전부터 산업 시장에서는 가변 속도 드라이브의 장점을 인정했습니다. 드라이브를 이용하면 팬, 펌프, 윈치 및 와인더 및 공정 제어 장비의 정확한 모터 속도 제어가 가능하여 많은 응용 분야에서 이미 상당한 에너지 절감 효과를 얻었습니다.

 

유압 및 드라이브 솔루션을 모두 제공할 수 있는 공급 업체는 복잡한 가변 펌프 솔루션(Variable displacement pump solutions) 과 또 이와 관련된 모션 성능 및 기능을 제공하는 더 심플하면서도 내구성이 높은 고정 용량 펌프 솔루션(Fixed-displacement pump solutions)을 채택하여 파워 팩 OEM社를 지원할 수 있습니다. 결과적으로 최종 사용자에게 공간 절약, 에너지 소비 감소, 저소음, 유지 보수 기간 간격 연장 등의 측면에서 추가 운영 비용을 절약하는 장점을 제공합니다.

 

여러 기술과 단일 공급 업체가 제공하는 이점

다수의 공급 업체를 통해 여러가지 기술을 사용할 수 있지만, 이러한 모든 기술에 모션 및 제어 기능을 제공할 수 있는 제조업체는 하기와 같은 다양한 시스템을 제공하는 우아하고 통합된 솔루션 제공처가 될 수 있습니다.

  • 사용 전 테스트를 거쳐야 하는 개별 드라이브, 모터, 액추에이터 등을 현장에서 연결하고 테스트하는 대신, 단일 공급업체로부터 설치용으로 대형 단일 서브 어셈블리를 제공받아 조립 시간 단축
  • 상호 연결 및 복잡성을 최소화하는 최적화된 통합 설계의 결과로 배관 및 누출 가능성 감소
  • 전체적인 공간 절약; Parker Hannifin 솔루션은 많은 애플리케이션에서 25 % 이상의 공간 절약 효과를 달성함. 이는 여러 공급업체의 개별 부품을 사용해야하는 OEM 또는 지정된 전문 하청 업체의 솔루션과 비교되는 장점임.
  • 해양 선박 시장의 일반적인 극한 운영 환경에서 기능과 안정성 보장 개선

맞춤형 매크로 솔루션을 제공하는 제조 업체 및 통합 파트너와 협력하여 일한다는 것은 최종 사용자에게 그들의 전문분야에 포커스하고 그 외의 분야는 그 해당 전문가가 제공하는 여러 기술이 포함된 모듈식 통합 어셈블리를 사용할 수 있다는 것입니다. 이것은 결과적으로 공간, 비용 및 조립 시간 절감 효과와 향상된 신뢰성 및 성능을 의미하며, 이는 매우 까다로운 환경의 해양 응용 분야에 매우 적합합니다.

 

더 자세한 내용이 궁금하시면, www.parker.com 홈페이지의 오일&가스 산업 솔루션을 방문해 주세요.

파카하니핀의 관련 영상 보기 https://www.youtube.com/watch?v=hM-vTMSBPuM

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

설명: 파카코리아 카카오 파카하니핀코리아 kakao 카카오플러스 파카코리아 카카오플친

 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 해양 플랜트 시장의 까다로운 요건을 충족시키는 매크로 모션제어와 드라이브 솔루션|파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha