파카코리아

협동 로봇에 강한 저전압 프레임레스모터 K시리즈와 고효율 전동그립퍼 ESG2시리즈

 글로벌 제조산업에서 거스를 수 없는 트랜드는 지속적으로 성장하고 있는 4차 산업혁명 시장입니다. 이로 인하여 한국의 중소기업 제조 설비의 고도화와 가속화 되었고 최근 주목받고 있는 것이 바로 협동로봇(Collaboration Robot, Co-bot)입니다.

협업 로봇의 경량형 로봇팔 기술에 맞는 경량형, 소형 PMAC 모터 K 시리즈와 전동그립퍼 ESG2 시리즈

 

 기존의 산업용 제조 로봇이라 하면 자동차 제조 시설에서나 볼 수 있는 거대한 로봇을 떠올릴 수 있을 것입니다. 그러나 이러한 로봇은 크고, 무겁고, 많은 공간을 필요로 할 뿐만아니라 결정적으로 안전상의 이유로 사람과 같은 제조라인에 함께 할 수 없는 경우가 많았습니다. 그렇기 때문에 사람과 격리된 공간에 설치하거나 공정 전체를 로봇으로 구성하는 경우가 많았고, 실제로 전세계 로봇 시장의 70%는 자동차 및 전기 전자 제조의 대형 설비에 치중되어 있는 것도 이러한 이유 때문입니다. 그렇기 때문에 중소기업에서 로봇을 제조 공정에 적용하는 것은 공간 및 비용적인 부분에서도 부담이 많이 되어 왔던 것이 사실입니다.

 하지만 2016년부터 4차 산업혁명에 영향을 받아 한국 중소기업 뿐 아니라 대기업 제조 시장에서도 협동로봇을 주목하고 있습니다. 여기서 "협동로봇"은 반복적이고 단순한 일정 작업을 담당하며 작업자와 함께 협업하여 생산성을 향상시키는 로봇으로서, 기존 산업용 제조 로봇과 달리 작업자와 함께 공정에 투입됩니다. 현재는 로봇시장의 5%를 차지하고 있지만, 앞으로 5년 후에는 10배까지 성장할 것이라고 전문가들은 예측합니다.

 이러한 상황에서 필수적으로 요구되는 요소는 무엇일까요? 바로 협동로봇의 안전성입니다. 작업자와 함께 공정에 투입되기 때문에 기본적인 Safety 기능은 물론, 부드러운 동작성과 저출력, 경량화를 통한 기계적인 안전성의 확보 또한 중요한 것입니다.

 파카하니핀사는 협업 로봇의 경량형 로봇팔(Robot arm) 기술에 맞는 경량형, 소형 PMAC 모터 K 시리즈를 출시하였습니다. K 시리즈는 같은 용량 조건에서 기존 모터의 크기를 1/3으로 줄일 수 있어 공간 효율성이 높으며, 90~95%의 높은 효율성을 보장합니다. 또한, 회전자와 고정자가 모두 시스템 내부에 구현되어 있어 설계를 단순화할 수 있으며, 12VAC의 저 전압으로 구동이 가능합니다. 또한 저속 구간에서 최대 토크를 발휘하는데, 진동과 관성은 줄었으며 정확도는 높아졌습니다. 자연 냉각 기능과 유지보수가 필요 없도록 설계되었고 고객의 상황에 맞게 커스터마이징 할 수 있다는 것 또한 장점입니다.

 

 전동그립퍼 ESG2 시리즈는 오랫동안 ESG1 시리즈로 다양한 분야에 적용되어오던 전동그립퍼 제품을 간단한 셋팅과 케이블링으로 그랩핑 제어할 수 있도록 일체화 시킨 제품입니다. 기존에 제품들은 전동그립퍼와 컨트롤러가 분리되어 공간효율성이 떨어지고 가격 또한 높게 형성되어 있어 고객들이 선뜻 사용하기 힘들었었던 것이 사실인데요, 이에 파카하니핀사는 전동그립퍼를 사용하거나 사용하고 싶어하는 고객들의 의견을 수렴하여 최근 ESG2시리즈를 출시하였습니다. 그립퍼 뒷면에 있는 레버를 사용하여 토크와 속도제어를 간단하게 셋팅할 수 있게 하여 언제든지 작업자가 그랩핑할 제품의 용도에 맞게 빠른 셋팅이 가능하고 가격 또한 합리적입니다.

 파카코리아㈜ 영업부 김치완 부장은 “K 시리즈와 ESG2시리즈는 파카하니핀그룹이 갖고 있는 글로벌 모션제어 시장의 40년이상 노하우가 집약된 제품이라고 할 수 있습니다. 파카코리아는 K시리즈 모터와 ESG2시리즈 전동그립퍼로 작년부터 협동로봇 시장에서 공격적인 영업 전략을 펼치고 있는데, 올해 초 국내 협동로봇과 관련하여 K 시리즈 모터 약 2000대를 수주하였으며, ESG2 시리즈 전동그립퍼 또한 시장에서 큰 관심을 받고 있습니다." 라고 말하였습니다. 또한 K시리즈 후속모델을 소개하며 이 제품은 "기존대비 30%이상 무게와 크기를 낮춘 모델도 2017년 출시할 예정" 이라고 덧붙였으며 이러한 성공적인 레퍼런스와 시장에 맞는 신제품 출시로 국내 프레임레스모터와 전동그립퍼 시장을 적극적으로 공략할 계획이라고 밝혔습니다.

 

파카코리아 K 시리즈 서보 모터 제품 정보는 웹사이트에서 확인 가능합니다.

 

 

카테고리
작성자별

마스트 호스 교체를 위한 간단한 팁 8가지

 혹시 지게차 마스트 호스의 상태가 사진과 같지는 않은지요?  적지 않은 작업자들이 장비를 점검하는 중에 호스를 제대로 점검하지 않아 고장으로 인해 많은 불편을 겪곤 합니다.  더욱 중요한 것은 만약 호스가 고장 났을 때 장비를 운전하는 사람이나 주변에서 작업을 하는 사람들에게 위험하다는 것입니다. 또한 작동유의 누출로 인해 작업장에서 미끄러짐 사고를 유발할...

유압 호스의 기초 | 파카 하니핀

   우수한 품질의 유압호스를 만들기 위한 설계, 제조, 테스트 등의 프로세스가 점차 복잡해지고 있습니다. 파카는 유압 호스 비즈니스에 대하여 자부심을 가지고 있고, 자사가 보유하고 있는 관련 지식들을 통하여 고객들에게 우수한 품질의 유압 솔루션을 제공하고 있습니다.       유압 호스에 대한 기초 정보 유압호스와 호스 어셈블리는 구조적으로 다양한 재질로...

서보 모터의 원리, 간편 가이드

 Brushless Servo Motor의 기본 작동 원리는 같은 극끼리 서로 밀어내는 척력(Repulsion)이 작용하고, 다른 극끼리 잡아당기는 인력(Attraction)이 작용하는 자석의 원리와 동일합니다.  서보 모터에는 두 가지 자기원(magnetic source)이 있는데, 모터 회전자에 위치하는 영구자(Permanent magnets )와 회전...
의견

댓글 협동 로봇에 강한 저전압 프레임레스모터 K시리즈와 고효율 전동그립퍼 ESG2시리즈

댓글남기기





Captcha