파카코리아

호스 교체 팁 S.T.A.M.P. | 파카코리아

ParkerStore_To Replace A Hydraulic Hose, Remember STAMP유압 호스를 교체 해야 할 때, 반드시 S.T.A.M.P라는 약어를 기억하십시오.

S.T.A.M.P 는 Size(크기), Temperature(온도), Application(용도), Media(이송물질) and Pressure(압력) 을 의미 합니다. S.T.A.M.P에 맞게 선정된 호스는 최대 수명 주기를 유지 할 수 있습니다. 

어떠한 사이즈 호스를 써야 할까요?

크기는 호스를 통해 흐르는 오일 (또는 다른 이송 매체)의 속도를 결정합니다. 너무 빠른 속도는 시스템 손상, 누출 및 비효율적인 작동을 초래할 수 있습니다. 반면에 너무 느리면 시스템 압력이 낮고 성능이 떨어질 수 있습니다. 호스의 내경(I.D)이 작을수록 유체의 속도가 빨라 집니다.

정확한 호스 사이즈 선정을 위한 유량 측정 단위로는 분당 갤런 (gallon per minute), 초당 피트 (feet per second) 등을 사용 합니다. (올바른 호스 크기를 선택하는 데 도움이 되는 노모 그램은 Parker Hose Product Catalog 4400 기술 섹션, E-3 및 E-4 페이지를 참조하십시오.)

온도는 유압 호스의 수명에 얼마나 영향을 줄까요?

호스의 최대 수명을 위해서는 두가지 사항이 고려 되어야 합니다.

  1. 외부 환경: 호스 외부의 주위 온도는 호스 수명에 영향을 줍니다. 극단적으로 뜨겁거나 차가운 주위 온도에서는 내구성이 높은 재질의 호스 커버가 필요 합니다.
  2. 이송 매체/유체: 호스를 통해 흐르는 매체/유체의 온도를 고려해야 합니다. 공기 또는 물과 같은 경우에는 온도에 따라 액화/기화되어 다른 형태로 변하기 때문에 온도를 고려한 호스 선정이 필요 합니다.
따라서 호스를 선정할 때에는, 작동 온도가 유체 온도와 주변 온도보다 같거나 높은 호스를 선택하십시오. 호스 선정에 도움이 되는 온도 차트는 Parker Hose Product Catalog 4400 Technical Section (페이지 E-5 및 E-6)을 참조하십시오.

호스의 용도는 제품의 신뢰성과 성능에 어떠한 영향을 줄까요?

유압 호스는 다양한 용도로 사용되며 각각 자체 요구 사항이 있습니다. 이것들은 아래의 4가지 핵심 요소로 분류 될 수 있습니다

  • 임펄스 및 듀티 사이클: 호스가 최대 압력에 노출되는 빈도와 급격한 압력 상승 또는 스파이크
  • 스틸 와이어 보강 타입: 스파이럴은 브레이드 호스 보다 높은 임펄스, 높은 듀티 사이클에 사용하기 적합합니다. 반면, 브리에드 호스는 스파이럴 호스 보다 유연합니다.
  • 호스 외면 커버의 강도: Tough 또는 Super tough 로 구분 됩니다. 호스 보호 가드 또는 슬리브 같은 보호 부속품이 필요 할 수도 있습니다.ParkerStore_Application_To Replace a Hydraulic Hose, Remember STAMP
  • 굴곡 반경: 만약 호스가 위의 사진과 같은 좁은 공간 및 출입 제한되는 지역에 설치 된다면, 컴팩트 스파이럴 호스와 같은 유연한 호스가 필요 합니다.

* 정확한 호스 설치에 대해 더 알고 싶다면, 파카의 블로그에서 “호스 설치와 라우팅 방법” 기사를 확인해주세요.

상세한 사항은 Parker Hose Product Catalog 4400 Technical Section의 E-10 ~ E-19 페이지를 참조하십시오. 설치 팁, 조립 방법, 실 가이드 및 미터 변환 등 모든 요소를 ​​해결하는 데 도움이 되는 도구와 함께 응용 프로그램에 대한 심층적인 정보가 담겨 있습니다. 

이송 매체/유체는 호스 사양에 어떠한 영향을 줄까요?

이송되는 매체/유체는 호스 및 피팅과 같은 전체 조립품과 호환 되어야 합니다. 그렇지 않으면, 호스 커버에 기포가 생기거나 침식이 일어 납니다. 이로 인하여 전체 시스템을 오염시키고 손상시킬 수 있습니다.

압력은 호스 선정에 어떠한 영향을 줄까요?

압력은 단순히 릴리프 밸브의 한계 또는 최대 작동 압력과는 관련이 없습니다. 다음의 사항을 고려 해야 합니다. 

  • 시스템 압력: Dynamic(동적) 시스템 입니까? (진동, 충격 및 온도 변화 가능성이 있는 변동 압력), 아니면 Static (정적) 시스템 입니까? (압력이 가해지더라도 변동사항 없음)
  • 임펄스 압력: 압력 스파이크 또는 서지

동적 시스템에서 호스는 작동 압력과 임펄스 압력 이상이어야합니다. 이것은 호스 끝을 포함하여 전체 어셈블리에 적용됩니다. 호스 끝단부 연결 등급 및 피팅 크기 차트를 포함한 압력에 대한 자세한 내용은 Parker Hose Product Catalog 4400 Technical Section (페이지 E-30 ~ E-38)을 참조하십시오

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

관련 컨텐츠 : 

Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here
Size | 5 Considerations for Hydraulic Hose Replacement
Temperature | 5 Considerations for Hydraulic Hose Replacement
Application | 5 Considerations for Hydraulic Hose Replacement
Media | 5 Considerations for Hydraulic Hose Replacement
Presssure | 5 Considerations for Hydraulic Hose Replacement

How to Choose the Right Fluid Power Hose 
 Hydraulic Hose 101: Fast Facts 
 

카테고리
작성자별

의약품 여과 시스템 Scale up |파카하니핀 코리아

  바이오제약사가 체계적인 분석을 통해 공정 규모를 확대한다면 제품의 신뢰도와 품질도 확보할 수 있습니다.   검증된 견고한 실험 설계를 도입한다면 최적의 바이오공정 배치를 찾기 위해 실시한 첫 시험에서 얻은 결과를 확대하여 cGMP 생산 시 성능을 안정적으로 예측할 수 있습니다.    그 한 가지 예가 바이오의약품의 자동화 최종 벌크필 시스템에 사용되는...

부식이 잘 일어나는 환경에서의 이종 재질 |파카하니핀 코리아

안전하고 비용 효율적인 시스템을 구축하기 위해서는 설치 단계에서 무엇보다 애플리케이션에 적합한 자재를 선택하는 일이 중요한데요, 하지만 경제적이지 않다는 이유로 종종 간과되기도 합니다. 그렇다면 제품의 안전을 보장하고 온전하게 유지하려면 어떻게 해야 할까요? 바로 최적의 합금(the best candidate alloys)을 선택하여 부식을...

재생 에너지 분야에 적합한 새 하이브리드 구동 시스템|파카하니핀 코리아

  구동 시스템은 가혹한 발전 환경에 사용되므로 효율적이고 정밀하고 내구성이 좋아야 합니다. 파카 하니핀에서는 최근 태양 전지판, 풍력 터빈, 수력발전 댐 등 재생 에너지 구동 분야에 적합한 하이브리드 구동 시스템(HAS, Hybrid Actuation System)을 개발했습니다. 새로운 하이브리드 구동 시스템은 기존 전기기계식 액추에이터의 제어능력과...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 호스 교체 팁 S.T.A.M.P. | 파카코리아

댓글남기기





Captcha