파카코리아

호스 설치와 라우팅 방법 | 파카코리아

Best Practice for Hose Installation and Routing Rules | ParkerStore Parker Hannifin유압 호스 라우팅과 설치 방법은 금속 자재 연결 보다 훨씬 간단하고 연결부를 완벽하게 조이고 설치 할 수 있습니다. 최종 설치 전 라우팅을 확인하는 과정은 호스의 수명을 연장하는데 많은 영향을 줍니다. 

 

적절한 호스 길이와 설치

금속 튜브는 호스보다 수명이 훨씬 길지만 유연하지는 않습니다. 유압 호스는 호스 자체가 움직이는 동안에도 압력 유체를 전달할 수 있도록 설계되었기 때문에 압력을 받는 상황에서 유연성이 필요한 경우에는 호스를 선택하는 것이 최선입니다. 

라우팅이 기본적으로 직선인 호스를 설치하는 경우, 길이는 포트에서 포트까지의 거리보다 길어야 합니다. 왜냐하면 호스가 가압됨에 따라 직경이 증가하여 힘을 수용하기 때문에 길이가 줄어 들기 때문입니다. 압력에 따라 길이가 4%까지 감소 할 수 있습니다. 이는 3피트(91cm) 호스 조립품이 2인치(3.6~5cm) 정도 줄어들 수 있음을 의미합니다!

따라서 호스 길이에 여유가 충분하지 않으면 호스 피팅 연결부에 압력이 가해 졌을 때, 누유가 발생하거나 호스가 피팅에서 풀리면서 치명적인 사고가 발생할 수 있습니다. 반대로 너무 느슨하면 호스 마모 또는 주변 구성 요소에 걸리는 위험이 발생할 수 있습니다.호스 설치와 라우팅 방법_파카코리아

적절한 호스의 선택, 라우팅, 그리고 설치법에 관해 의문 사항이 있을 경우 가까운 파카 대리점을 방문하시거나 문의 주시면 됩니다. 파카스토어 파인더를 통해 가까운 대리점을 검색 해보십시오.

 

적절한 호스 굽힘 반경

파카코리아_호스_Catalog_4400_파카하니핀커넥터_image

 

유압 호스는 유연함과 동시에 와이어 보강층으로 인해 유연성을 제한하는 기계적 특성을 가지고 있습니다.이러한 한계 중 하나는 호스의 최소 굽힘 반경입니다.

최소 굽힘 반경은 얼마나 호스를 구부릴 수 있는가를 나타내는 척도(와이어 보강층이 뒤틀리거나 부드러운 곡면에 모서리가 생기기 전까지의 굽힘 반경) 입니다.

 

 

 



좀 더 자세히 알아보기 위해 잘린 호스의 두 끝을 손으로 잡고 문자 "U"를 만들어 보십시오.
호스 끝부분 사이의 거리는 호스 굽힘 직경이고 직경의 반은 반지름입니다. 
일부 호스는 다른 호스보다 더 작은 굴곡 반경으로 더 나은 유연성을 제공합니다. 
다양한 호스의 정보는 파카 호스 카탈로그 4400을 참조하거나 파카에 문의하십시오.

 

유압 호스 어셈블리를 설치할 때 고려 해야 할 또 다른 중요한 규칙은 금속 피팅이 플렉시블 호스 재료 부분과 만나는 지점과 관련이 있습니다. 호스가 금속 피팅 근처에서 즉시 구부러지기를 원할 때, 호스 직경의 2 배 가량의 직선 거리를 유지해야 합니다. 따라서 호스의 외경이 ½”인 경우, 호스를 금속 부품을 넘어 최소 1 인치 이상 "직선 "상태로 유지해야 합니다. 이것이 가능하지 않은 경우 스트레이트 피팅 대신 90도 또는 45도 엘보우 피팅을 사용하는 것을 고려해야 합니다.

호스 설치와 라우팅 방법_파카코리아_02

고속의 가압 유체가 빠른 속도로 호스에 들어가면 내부 코어에 충돌하게 되고, 시간이 지나면 코어가 급속히 열화 되고 호스의 수명이 빠르게 단축됩니다. 호스 내경의 2배 길이를 직선 거리로 확보한다면 유체가 원활하게 흐르면서 조기 코어 튜브의 손상을 최소화 할 수 있습니다.

 

호스의 비틀림 방지

앞서 언급했듯이, 유압 호스는 유연한 반면 강철 와이어 보강 때문에 유연성을 제한하는 기계적 특성을 가지고 있습니다. 기계적 변형을 줄이는 한 가지 방법은 호스 비틀림을 피하는 것입니다.

호스의 측면에 품번 및 사양이 표기된 겉면을 "lay line" 라고 합니다. 호스를 설치할 때 “lay line” 을 확인 해야 합니다. 만약 지팡이 사탕의 줄무늬처럼 lay line 이 사선으로 보이면 설치 중에 호스가 비틀어진 것 입니다. 끝을 느슨하게 하고 두 개의 렌치 또는 "이중 렌치"를 사용하여 다시 조입니다. 하나는 호스가 꼬이지 않도록 하고 다른 하나는 연결을 조입니다. 아래 그림을 참고 하면 이해가 빠를 것입니다.

호스 설치와 라우팅 방법_파카코리아_03

 

라우팅과 고정 방법

Best Practice for Hose Installation and Routing Rules | Hose Clamp | ParkerStore Parker Hannifin초기 호스 고장의 주요 원인 중 하나는 외부 커버를 제거하여 강철 와이어 보강재를 노출시켜 발생되는 마모 입니다.

강철 와이어 보강재가 습기에 노출되면 녹슬고 열화 되어 호스 수명을 단축시킵니다. 이러한 마찰을 방지하기 위해 호스를 제자리에 고정 및 지지되도록 해야 합니다. 호스를 너무 세게 조이지는 마십시오. 호스가 다른 호스에 닿게 되면 마모가 발생할 수 있으므로 각 호스는 개별적으로 고정 해야 합니다. 클램프를 사용할 수 없다면 다른 마모 방지 옵션을 가지고 있는 파카에 문의해주세요.

 

 

 

호스 설치와 라우팅 방법_파카코리아_04

 

유지 보수를 위한 준비

호스 연결을 느슨하게 하는 작업을 해본 적이 있으신가요? 렌치로 너트를 풀기위해서는 주변의 장애물을 제거하거나 특수 공구를 구입해야 작업이 가능합니다. 라우팅 계획을 미리 세운다면, 이러한 번거로움을 방지하고 시간을 절약할 수 있습니다.

예를 들어, 작은 공간에서 여러 개의 호스가 서로 겹쳐지는 유압 매니 폴드가 있다고 가정해봅시다. 뒤쪽에 있는 호스 연결부에 도달하려면 앞에 있는 호스 연결부를 제거 해야 합니다. 또한 어떤 호스가 어떤 포트에 연결되어 있는지 필히 확인 해야 합니다. 이러한 복잡성은 호스 엔드와 튜브 피팅의 다른 조합을 사용하여 혼란을 피할 수 있습니다. 또한, 스트레이트 또는 엘보우 피팅의 사용으로 훨씬 쉽게 작업 할 수 있습니다. 이렇게 향후 유지관리를 위한 라우팅 계획을 미리 세우고 따른다면 호스 교체를 빠르게 하고 가동중지 시간을 줄일 수 있습니다.  

 

라우팅 규칙 요약

호스 설치와 라우팅 방법_파카코리아_05

Best Practice for Hose Installation and Routing Rules | Bend Radius | ParkerStore Parker Hannifin

• 가압 상태에서 호스 길이는 4% 정도까지 짧아 지므로 충분한 길이의 여유를 유지해야합니다.

• 호스를 최소 굴곡 반경 이하로 구부리지 마십시오.

• 기존 피팅을 유지 하고 호스를 연결 할 때 호스의 내경 길이보다 2배 이상 직선 거리를 유지하십시오.

• 호스 비틀림 검사를 위해 외면을 확인 할 때에는 항상 "이중 렌치"를 사용 하십시오.

• 호스 라우팅을 복잡하게 하지 마십시오.

• 마모를 방지하기 위해서 호스를 클램프로 고정하십시오.

• 호스를 깔끔하고 정돈되게 설치 하여 추후 유지 보수가 쉽도록 하십시오.

 

위의 간단한 규칙만 준수하여도 유압 호스의 수명을 연장하는데 큰 도움이 됩니다. 

 

▼라우팅 방법 영상 보기 클릭▼

 

제품 보기 

Sleeve Clamp- Firesleeve Clamp

Hose Clamp – CL Clamp

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

관련 컨텐츠 : 

Hydraulic Piping Solutions Save Time and Money
Optimized Fluid Conveyance Systems for Heavy-Duty Vehicle Chassis
A Dollars and Sense Approach to Preventing Hydraulic Oil Leaks
New Wiper for Hydraulic Cylinders with Integrated Dirt Shield

카테고리
작성자별

Parker Tracking System(PTS)의 기능과 장점 | 파카하니핀 커넥터

          파카의 자산 관리 시스템(Parker Tracking System, PTS)은 최첨단 태깅 기술과 각종 장비 및 기계와의 연결을 통한 포괄적 자산 관리 솔루션입니다.   파카의 PTS 플랫폼을 사용하면 제품 정보를 빠르고 정확하게 기록, 관리 및 검색 할 수 있습니다. 현재 50개국 이상의 파카 서비스 파트너 및 OEM 네트워크를 통해...

현지화 모델로 고객에 최적의 제품 및 서비스 제공 | 파카하니핀 모션시스템즈코리아

파카코리아 모션 시스템즈 디비전 코리아 송재경 사장은 제조 산업의 중심 비즈니스 전문 매거진 "인더스트리 뉴스"와 인터뷰를 진행하였습니다.   인터뷰에서 "새로운 제품 군의 투자 및 개발, 프리미어 고객사에 대한 집중과 투자, 강력한 대리점 정책 및 숙련된 엔지니어링 기술 제공" 등 인더스트리 4.0 대응을 위해 단품 공급을 넘어 새로운 제품 및 고객들에게...

순간 저온살균보다 멸균여과가 맥주에 좋은 이유 9가지 | 파카하니핀 코리아

맥주의 저장 수명은 맥주 회사가 특히 중시하는 요소인데, 이것을 늘리는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들면 재료 선택이나 포장, 생산에 쓰이는 양조 방법을 이용하는 것입니다. 맥주의 전체적인 안정화는 맥주의 저장 수명과 직결됩니다. 맥주 업계가 신흥 시장을 공략하기 시작하면서 개발자들이 오랜 시간 공들여 만든 맥주의 특성이 소비자의 미각에 그대로 전...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 호스 설치와 라우팅 방법 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha