모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

혼돈하기 쉬운 BSPP 60°콘 타입 피팅: BSPP와 JIS 콘 피팅의 비교 | 파카하니핀 커넥터

Fittings product group모든 BSPP 60°콘 타입 피팅이 동일하게 생산되지 않으며, 항상 상호 호환되는 것은 아닙니다.

서로 다른 BSPP 60° 콘 피팅 간 호환성 및 상호 교체 가능성과 관련된 질문이 자주 나옵니다. 콘 피팅은 일반적으로 아시아와 유럽의 ‘저비용' 유압 시스템에서 호스 어댑터 역할을 합니다. NPSM 파이프 스위블은 미국에서 로그 스플리터(log splitters) 및 기타 저가형 유압 농기계에서 사용되는 방식과 유사합니다.

BSPP 60° cone fittings from Parker Hannifin

그림.1 :  BSPP 60° 피팅의 두 가지 주요 스타일은 영국 또는 일본 표준 중 하나를 준수합니다. Parker의 K4 BSP(오른쪽) 어댑터와 JIS 피팅(왼쪽)을 예로 들 수 있습니다. 설계는 유사하지만, 상호 교체는 불가능합니다.

 

두 가지 주요 형상의 비교

BSPP 콘 피팅에는 영국 표준인 BS 5200를 따르는 것과 일본 산업 표준 JIS B8363를 따르는 두 가지 스타일이 있습니다. (그림 1). 두 가지 모두 튜브 커넥션이 아닌 호스 어댑터로 설계되었으며, 두 타입 모두 내부 시트의 원뿔형 표면과 접촉 부품의 표면 사이에 금속 대 금속의 매커니즘을 통해 씰링부를 형성합니다. 원뿔 각도와 스레드가 동일하지만 상호 혼용하는 경우 경우, 피팅이 적절하게 작동하지 않습니다. 아래 그림.2는 씰링 표면 간 간극이 있는 경우를 보여주지만, 그림. 3은 적절하게 매칭된 부품의 조합을 통해 생성된 효율적인 씰을 보여줍니다.

JIS B8363 and BS 5200 connection details from Parker Hannifin

                                   그림 2: BS 5200 본체와 JIS 8363 스위블 너트의 접합 시 어셈블리가 씰링 되지 않습니다.

 

Detail of the sealing on 60° cone fittings from Parker Hannifin

                                   그림 3: 금속 간 라인 접촉부의 BSPP 60° 콘 피팅 씰링

 

식별/구분 : 피팅을 식별하는 정해진 표준은 없습니다. 일부 제조업체에서는 시각적으로 식별할 수 있도록 JIS 아답타의 헥스에 “JIS”를 표시 또는 평평하게 단조 처리된 부분을 적용합니다. 또한 BS 5200 어댑터는 스레드의 끝부분에 테이퍼 처리된 언더컷이 있거나 그렇지 않을 수 있습니다.

호스 피팅과의 호환성 : 연결부가 해당 표준을 충족하는 경우, 두 아답타 모두 호스 피팅과 연결됩니다. 

상호 호환성 : BS 5200 어댑터는 JIS 스위블 연결부와 결합되지 않습니다. JIS 어댑터는 BS 스위블과 결합될 수 있지만, 이러한 피팅을 상호 교체 가능한 것으로 생각해서는 안 됩니다. 이를 목적으로 설계되지 않았기 때문입니다.

 

두 스타일 (BS5200 vs JISB8368)간의 유사성, 차이점 및 상호 교체 가능성 검토

 

유사성: 

• 두 스타일 모두 시트 각도가 60° 입니다. 
• 두 가지 모두 BSPP(British Standard Pipe, Parallel) 스레드를 사용합니다.
• 두 가지 모두 헥스 근처의 스레드 끝부분에 언더컷이 있습니다.

차이점:

• 각 스타일은 영국 표준 BS 5200 또는 일본 산업 표준 JIS B8363을 준수합니다.
• BS 5200 어댑터의 스레드 길이가 더 짧습니다. (Dimension A, Table 1)
• 60° 콘 직경은 유형별로 다릅니다. (Dimension B, Table 1)
• BS 5200은 포트 피팅으로도 사용할 수 있습니다. 일부 버전의 어댑터에 있는 테이퍼 언더컷의 경우 포트 피팅으로 사용될 때 느슨한 씰을 찾는 데 도움이 됩니다. 테이퍼는 적절한 씰링을 위해 포트의 본딩 처리된 씰의 중앙에 위치합니다.
• BS 5200 어댑터에는 크기 10(5/8in.)이 포함되지만, JIS 어댑터에는 포함되지 않습니다.

 

Detailed comparison of the dimensional differences of 60° cone fittings

표 1:  치수 비교표

국제 표준화 기구에서는 BS 5200 및 JIS를 대체할 표준을 작성 중이며, 주로 BS 5200 표준을 기반으로 합니다. BS 5200과 JIS 8363 어댑터는 유사하지만, 때에 따라 상호 교체가 불가능합니다. 따라서, 혼용을 피하는 것이 가장 좋습니다.

 

• 산업용 튜브 피팅 카탈로그 보기 클릭

• 파카코리아 제품 보기: http://ph.parker.com/kr/ko/products

• 파카코리아 문의처: parkerkr@parker.com

 

카카오톡 채널 추가하기

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 혼돈하기 쉬운 BSPP 60°콘 타입 피팅: BSPP와 JIS 콘 피팅의 비교 | 파카하니핀 커넥터


댓글남기기





Captcha