모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

2019 AIMEX 국제공장자동화전, 스마트공장+자동화산업전, 참가ㅣ파카코리아

2019년 3월 27일(수)부터 29일(금)까지 3일 동안 서울 코엑스 전시장에서 최대 규모의 2019 AIMEX(오토메이션월드) 스마트공장+자동화산업전이 열립니다. AIMEX는 산업자동화를 위한 혁신 솔루션과 자동화 산업의 최신 트렌드를 보여주는 전시회로, 모션 제어 분야의 글로벌 기업 파카하니핀코리아가 이에 참가합니다.

올 해 전시회에서 파카코리아는 Smart FA 구성에 적합한 다양한 파카 모션 시스템 그룹 제어 솔루션을 소개합니다.

▼ 파카하니핀코리아 전시품 미리보기 ▼

HMR 리니어 액추에이터전기기계식 리니어 액추에이터인 HMR (High Moment Rodless)은 현재 시장에서 가장 사용자 친화적인 다목적 액추에이터 중 하나입니다.

5개의 프레임 사이즈, 2 종류의 드라이브 트레인 옵션, 복수 장착, 캐리지 및 센서 옵션, 및 IP54 보호 커버 옵션이 다양한 맞춤형 형태로 제공되어, HMR은 신축성을 염두에 두고 설계 되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 

ETH 전기 액추에이터ETH를 이용한 서보 프레싱 시뮬레이터 데모, ETH 전기 엑추에이터는 잘 알려진 ET시리즈의 차세대 버전입니다. 모터와 실린더의 설계로 다재 다능성과 유연성은 ETH시리즈를 가장 사용자에게 맞춰 친화적인 디자인으로 만듭니다.

전체 길이 요건이 작동기 설치 공간을 제한하는 어플리케이션의 경우 병렬 모터 구성이 최선의 해결책입니다. 병렬 마운트 구성은 다중 모터 옵션, 모터 위치 및 모터 방향과 함께 제공되며, 이러한 유연성 덕분에 사용자는 공간 제한 어플리케이션의 힘 밀도를 증가시켜야 하는 어플리케이션을 해결하기 위하여 여러 개의 작은 패키지 솔루션을 얻을 수 있습니다.

 

 

 

파카오토메이션컨트롤러 PAC

EtherCAT 기반 파카 자동화 컨트롤러(PAC)는 글로벌 머신 시장을 위해 강력하고 통합되어 설계된 제품으로 기계 로직, 첨단 논리, 신호 처리 및 고속 이동 제어기능을 표준 기반, 성능 지향 쉽게 장착할 수 있는 Din 레일 솔루션으로 결합합니다.  이 프로그래밍 가능한 자동화 컨트롤러는 고속 I/O 및 모션 제어를 위한 기본 EtherCAT 버스 ,타사 장치 통신을 위한 모듈식 인터페이스 슬롯 등 SD 프로그램 스토리지를 갖추고 있습니다.

 
  • Parker Inverted Dynamics System PID (Parker Inverted Dynamics) 시스템 구동 데모PID 데모. Parker Inverted Dynamics System 파카코리아

PID(Parker Inverted Dynamics) 는 자석 트랙 이동 및 베이스에 장착된 코일과 리니어 모터를 이용한 다중 이동 플랫폼 시스템입니다.

개별속도 및 위치제어와 이동 플랫폼 수가 제한이 없는 장점을 지니고 있습니다.  또한 파카 리니어 모터는 세미콘 및 FPD기계에서 이미 성능이 입증되었습니다.

 

 

 

 

파카코리아_IO Link 밸브

                  <P2M IO 링크 모듈 밸브>       

파카코리아 PneuFieldbus_IOLink_PDE_alt2zm

                          <P2H IO 링크 모듈 밸브> 

 

  

전시 기간 동안에는 부스 방문객을 위한 경품이 준비되어 있습니다.

파카하니핀코리아를 포함한 약 550개의 기업이 참가하여 국내 자동화 산업을 한 눈에 확인하실 수 있는 이번 전시회에 방문하시어  다양한 최신 제품과 모션 제어 솔루션을 만나보세요.

#파카하니핀코리아 : 코엑스 1층 A홀 D110호 

전시회 정보 자세히 보러가기 클릭

2019_AIMEX_부스배치도

2019 AIMEX 스마트공장 및 자동화 산업에 관심 있는 분들은 아래 초청장을 인쇄 또는 사진을 찍어오시면 무료입장 하실 수 있습니다.

2019_AIMEX_파카코리아

 

 

 

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 2019 AIMEX 국제공장자동화전, 스마트공장+자동화산업전, 참가ㅣ파카코리아


댓글남기기





Captcha