모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

CDS 밸브 전환으로 냉동 설비의 비용을 절감할 수 있는 6가지 이유 | 파카하니핀 코리아

CDS Conversion has Never Been Easier - Image of Supermarket Refrigeration - Parker Sporlan Division - Parker Hannifin냉동 장비의 성능을 개선하고 비용을 줄이기 위해 CDS(Electric Evaporator Pressure Regulators) 밸브 변환을 고려해 보신 적이 있으신가요? Sporlan 디비전의 CDS 밸브는 다이렉트 팽창 냉동공조 시스템에 사용되는 스테퍼 모터 작동 전기 밸브로, 유체 온도 범위가 넓어 흡입, 액체 및 배출 라인 애플리케이션에 사용하기 적합합니다. Sporlan 디비전은 냉동 장비의 SORIT 증발기 압력 조절기를 스테퍼 모터 구동 CDS 밸브로 변환하기 위한 혁신적이고 경제적인 솔루션을 제공합니다. 

 

 

더 많은 키트에 대한 고객 수요 증가

생산성 및 비용 효율성 향상에 대한 고객의 요청이 계속 증가함에 따라 Sporlan 디비전은 차세대 CDS 변환 키트를 출시하였습니다. 이제 3개 키트 중 하나만 사용해도 대부분의 A8 및 SPORT 압력 조절기를 약 30분 안에 Sporlan 스테퍼 모터 밸브로 변환할 수 있게 되었습니다.

 

CDS Conversion has Never Been Easier - Before and After Images of A8 and Sport  Valves with CDS Valves - Parker Sporlan Parker Hannifin

 

CDS 밸브로 전환하는 이유

A8 및 SPORT 밸브는 시간이 지남에 따라 시스템 오염으로 인해 작동하지 않거나, 여러 개의 가스킷(Gaskit)에서 외부 누출이 발생할 위험이 있습니다. 최근에는 많은 업체에서 기계식 밸브를 재조립 할 때 전자 CDS 변환 키트로 변환하는 것을 선호합니다. 이러한 방법은 변환 시에 밸브 복잡성을 줄이고 일반적으로 기계식 밸브를 재조립하는 데 걸리는 시간보다 짧은 시간 내에 설치 및 작동이 가능합니다. 설치에 필요한 인건비 절감이라는 단기적 이점과 전자식 조절 밸브로의 업그레이드 등 장기적 이점이 또한 많아 CDS 변환 키트가 슈퍼마켓 냉동 산업에서 큰 인기를 얻고 있습니다.

 

기타 장점은 다음과 같습니다:

1.    CDS 밸브로 변환하면 에너지가 절약됩니다.

  • 실험실 테스트를 비롯한 현장 시험에 따르면, EPR을 전기 CDS 밸브로 전환할 시 냉동 시스템 에너지를 6-10% 절약할 수 있습니다. 실제 슈퍼마켓 냉동 시스템에는 너무 많은 변수가 존재하기 때문에 정확한 절감 금액을 파악하기는 어렵지만, 파카에서는 에너지 절약과 기계 밸브의 설정 값 편차 간에 직접적인 상관 관계가 있다고 보았습니다.

 

2.    향상된 성능의 제어 및 오일 관리가 가능합니다.

  • 기계식 밸브가 제대로 작동하려면 밸브를 통한 압력 강하가 필요하며 (현장에서 항상 올바르게 설정되어 있지 않기 때문에) 냉매 및/또는 오일이 응축 장치나 증발기로 되돌아 갈 수 있습니다. CDS 전기 밸브는 설정하기 쉽고 작동 시 압력 강하가 필요하지 않기 때문에 이러한 백업이 발생하지 않고도 냉매와 오일이 자유롭게 압축기로 반환됩니다.

 

3.    변환을 통해 연중 언제든지 밸브를 정확하게 설정할 수 있습니다.

  • 열역학적 특성으로 인한 냉매의 압력과 온도 간에 직접적인 상관 관계가 있기 때문에, 기계식 헤드 압력 제어 밸브의 설정 값을 결정할 시 실외 주변 온도를 고려해야 합니다. 일관된 케이스 온도를 유지하기 위해서는 계절에 따라 주변 온도가 변할 때 슈퍼마켓 냉동 시스템을 조정해야 하는 경우가 많습니다. 기계식 밸브의 경우 냉동 기술자가 현장에서 직접 조정을 해야 하지만 전기 밸브는 별다른 조정이 필요하지 않습니다. 또한 전기 밸브는 전자적으로 제어되기 때문에 정교한 알고리즘을 통해 밸브 작동을 조정하여 주변 조건의 모든 계절적 변화에 걸쳐 케이스 온도가 유지되도록 만들 수 있습니다.

 

4.    공기의 온도와 압력을 정밀하게 제어합니다.

  • 최신 제조 기술의 발전으로 오늘날의 전자 센서는 매우 엄격한 공차를 통해 밸브 성능의 놀라운 정확성을 보장합니다. 또한 기계식 압력 조절기 대신 전기 CDS 밸브를 사용하여 냉매 압력이 아닌 케이스 온도를 기준으로 냉동 시스템 밸브 위치를 조절할 수 있습니다. 이는 케이스가 제상 사이클에서 나올 때 온도 풀다운 시간에 큰 이점을 제공합니다. 케이스 온도 설정 값이 충족되기 전에 먼저 도달하는 특정 압력 설정 값으로 변조하는 대신, 전기 CDS 밸브는 열린 상태로 유지됩니다. 이를 통해 풀다운 시간이 훨씬 빨라지고 제품 무결성이 향상됩니다. 배출 공기 온도를 제어하면 케이스가 사용 가능한 압력 강하를 활용하여 케이스가 최적으로 작동하지 않더라도 에너지 패널티 없이 케이스 온도를 유지할 수 있습니다.

 

5.    "블라인드" 구성 요소를 제거합니다.

  • CDS 변환 키트는 표준 Sporlan Kelvin II 압력 및 온도 제어와 호환되며 MODBUS와 BACnet 통신 프로토콜을 통해 기업 제어 시스템에 통합될 수 있습니다. 기계식 밸브는 현장 기술자가 물리적으로 설정해야 하며, 전기 밸브는 오늘날의 냉동 시스템에서 흔히 볼 수 있는 엔터프라이즈 제어 시스템을 사용하여 원격으로 설정하고 실시간으로 모니터링이 가능합니다. 이러한 장점은 많은 슈퍼마켓에서 기존 밸브를 전기 밸브로 전환한 이유를 보여줍니다. 복잡한 냉동 시스템은 중앙 집중식 제어를 통해 서비스 요청 및 인건비에 드는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 슈퍼마켓 냉동 시스템을 시운전하려면 일반적으로 2-3 명의 팀이 모든 기계식 밸브를 설정하는 데 일주일이 걸립니다. 전기 CDS 밸브를 사용하면 모든 설정을 단시간에 기업 제어 시스템에 업로드 할 수 있습니다.

 

6.    변환을 완료하기 위해 용접이 필요하지 않습니다. 

  • SORIT-CDS 변환 키트와 마찬가지로 Sporlan 디비전의 차세대 전기 CDS 변환 키트는 냉동 시스템에 설치된 기존 밸브 본체를 활용합니다. 이는 변환 시 별도의 용접이 필요하지 않음을 의미합니다. 용접이 필요하지 않으면 연소 허가 및 화재 탐지기, 근무 시간 외 작업, 열을 발산하는 습식 래깅 밸브와 같은 추가 설치 단계를 생략할 수 있습니다. 또한 잘못된 용접으로 인해 밸브 또는 케이블이 손상되었을 시에 대한 재작업 및 추가 구성 요소 비용이 발생할 수 있습니다. 

또한 Sporlan 디비전의 CDS 밸브는 파카코리아의 인터페이스 보드 IB-K와 호환하여 사용이 가능합니다. 파카의 인터페이스 보드 IB-K는 외부 시스템 컨트롤러의 기능을 확장하여 스텝모터밸브를 구동하는 소형 전자 회로 기기로, CDS밸브를 비롯하여 파카 Sporlan 제품 및 한국과 중국에서 제조된 모든 스텝 모터 밸브에 적용이 가능합니다. 파카 인터페이스 보드 IB-K에 대해 자세한 내용을 확인해 보세요.

 

•    파카 IB-K인터페이스 보드 제품 자세히 보기 클릭 

•    파카 전동 레귤레이터 밸브 CDS 자세히 보기 클릭

•    파카 IB-K 인터페이스 보드 제품 보기 클릭

•    파카코리아 전체 제품 보기 클릭 :  http://ph.parker.com/kr/ko/products

•    파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

Kakao Channel Banner

 

 

 

 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - CDS 밸브 전환으로 냉동 설비의 비용을 절감할 수 있는 6가지 이유 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha