HVAC 산업에서 변화 중인 것은 무엇이 있을까요? 아마 변화중이지 않은 것을 묻는 것이 더
쉬운 질문일 것 같습니다. AHRI(Air-Conditioning, Heating, and
Refrigeration Institute)의 대표이자 CEO인 Steve Yurek은 HVAC 산업의 모든 영역에서
변화가 일어나고 있다고 이야기합니다. ...
냉동 장비의 성능을 개선하고 비용을 줄이기 위해 CDS(Electric Evaporator Pressure
Regulators) 밸브 변환을 고려해 보신 적이 있으신가요? Sporlan 디비전의 CDS 밸브는 다이렉트 팽창
냉동공조 시스템에 사용되는 스테퍼 모터 작동 전기 밸브로, 유체 온도 범위가 넓어 흡입, 액체 및 배출 라인
애플리케이션에 사용하기...
냉각 시스템 또는 공조 시스템에서 솔레노이드 밸브의 안정적인 성능을 확보하기 위해서는 애플리케이션의 필수 조건을 신중하게
고려해야 합니다. 파카 Sporlan은 매우 다양한 크기와 스타일의 솔레노이드 밸브를 제공하며, 냉각 시스템 및 공조
시스템에서 냉매 흐름을 전기적으로 제어할 때 사용됩니다. 또한 솔레노이드 밸브는 전기적으로 작동하는 ‘정지...
파카코리아 카카오톡 채널에서 매주 유용한 소식을 받고 계신가요? 파카와 거래 중인 대리점에서 근무하시나요? 업계
동료, 직원, 지인에게 파카 카카오톡 채널을 추천하세요~! 2020년 10월에도, 파카 카카오톡 채널 이벤트가
진행됩니다. 파카 대리점의 추천으로 신규 팔로우하신 100분께 스타벅스 커피 쿠폰을! 추천하신 대리점
담당자분께는 배스킨라빈스...
미래지향적인 도시 계획가들이 기후 변화 소식에 대응하고자 에너지 효율과 대기질 향상을 위한 건축규정을 강화함으로써,
건설업자와 유통업자들은 코 앞으로 임박한 변화의 최전선에 서게 되었습니다. 앞으로 새로운 친환경 자재와 기술은 온도,
습도, 시간, 점유, CO2 수준, 휘발성유기화합물, 실내 오염물질의 데이터 모니터링을 지원하기 위해 제어장치,...
시간이 무엇보다 중요시되는 현대사회에서는 작업을 처음부터 제대로 시작하는 것이 중요합니다. 고객은 신뢰성을 원하며 필요할
때 냉난방 시스템이 제대로 작동할 수 있도록 세부적인 사항에도 주의를 기울여 주길 바랍니다. 그렇다면 설치한 시스템이나
장비에 대한 고객의 A/S 요청을 최소화하는 방법은 무엇일까요? 바로 사전에 시스템의 오염을 제어함으로써 서비스에...
TEV 외부 균압기를 어디에 설치해야 하나요? 외부 균압기의 목적은 전구 위치에 있는 석션 라인의 압력을 감지해 이를
TEV 다이아프램으로 전송하는 것입니다. 그렇기 때문에 보통 전구 바로 아래 지점에 외부 균압관을 설치하여 올바른 압력이
TEV에 전달되도록 합니다. 때에 따라 이런 “이상적”인 위치에 설치하기 어려울 수 있지만 그런 경우 다른...
<본 이벤트는 마감되었습니다.> 아직도 파카코리아 카카오톡 채널 팔로우 안하셨나요? 직장 동료,
업계 지인에게 채널 추천하고 선물 받으세요~! 신규 팔로워에게 스타벅스 커피쿠폰~! 채널 추천인에게 배스킨라빈스
아이스크림 쿠폰!
────────────────────────────────────────────────────────────── ▶...
냉매 분배기는 여러 대의 배관 증발기와 연결할 때 팽창 밸브 출구에 연결하는 장치입니다. 분배기 출구는 분배기를 각
증발기 코일 회로에 연결하는 배관을 수용하도록 설계되었습니다. 팽창 밸브를 통과하는 액체 냉매의 일부가 정상적으로
플래시되면 밸브 출구에서 2상(액체와 증기) 흐름이 발생합니다. 이 혼합체는 중량 기준으로 주로 액체이지만 증기가...
오늘날 기술의 발전에 따라 점차 슈퍼마켓 등에서 사용되는 기계식 밸브를 우수한 성능을 지닌 CDS 밸브로 업그레이드하는
추세입니다. 이 때 Sporlan의 CDS 변환 키트를 설치하는 방법을 알면 상당한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
Sporlan은 A8, 또는 SPORT 압력 조절기를 Sporlan의 스테퍼 모터 밸브로 변환이 가능한 차세대...