유체 및 가스제어

엔진 및 기계 장비의 오일을 빠르고 깨끗하고 안전하게 교체하는 방법 | 파카하니핀 커넥터

엔진과 기계 장비의 오일 교환은 간단한 일로 생각할 수 있지만, 이 과정은 복잡하고 오염이 생기며 위험이 따를 수도 있습니다.   일상적인 오일 교환시 아래와 같은 문제가 발생합니다: 좁은 엔진공간은 작업자의 교체 작업을 어렵게 하고 인체 공학적으로 부상과 위험을 초래합니다.   다중의 액세스 포인트는 여러 가지 오염 상황을 발생시킵니다. 필터내의 모든...
On 2019, 03 11

한국국제냉난방공조전 HARFKO 2019 전시회 참가|파카하니핀 코리아

    오는 3월 12일부터 15일까지 4일간 경기도 고양시 킨텍스 전시장에서 열리는 대한민국 최대 규모의 HVAC&R ‘제15회 한국국제냉난방공조전(HARFKO 2019)’에 파카하니핀 코리아가 참가합니다.       이번 HARFKO 2019 전시회는 총 900개사 4,000부스에 이르는 전시규모로, 파카하니핀 코리아는 무용접피팅 줌락, 전기 팽창...
On 2019, 03 04

Parker Tracking System(PTS)의 기능과 장점 | 파카하니핀 커넥터

          파카의 자산 관리 시스템(Parker Tracking System, PTS)은 최첨단 태깅 기술과 각종 장비 및 기계와의 연결을 통한 포괄적 자산 관리 솔루션입니다.   파카의 PTS 플랫폼을 사용하면 제품 정보를 빠르고 정확하게 기록, 관리 및 검색 할 수 있습니다. 현재 50개국 이상의 파카 서비스 파트너 및 OEM 네트워크를 통해...
On 2019, 02 18

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
On 2019, 01 11

No-Skive 호스의 장점 | 파카하니핀 커넥터

  Skiving 이란, 호스와 피팅을 연결하기 전에 유압 호스 커버 또는 내부 튜브의 일부를 제거하거나 깎아 내는 것을 말합니다. No-Skive는 호스와 피팅을 Skiving단계 없이 연결 및 조립 가능하도록 합니다. 즉, 호스와 피팅을 특별한 가공 및 준비 단계가 없이 간단하게 조립 가능 하게 함을 의미합니다.   No-Skive 호스와...
On 2019, 01 10

세미콘 2019, 파카하니핀 코리아 반도체 산업 솔루션 선보일 예정

계속되는 반도체 시장의 불안감이 높아지는 상황에서 국내외 업체들의 앞으로의 시장 전략과 대비 방안 등이 궁금하신 가요? 오는 1월 23일 수요일부터 25일 금요일까지 3일간 서울 코엑스에서 개최되는 국내 최대 반도체 전시회인 ‘2019 세미콘 코리아(SEMICON KOREA)’에 파카하니핀 코리아가 참여합니다. 이번 전시에는 470여개의 반도체 장비...
On 2019, 01 07

설계부터 MRO 서비스까지 유통업체가 책임지는 시대 | Parker Hannifin

비즈니스 모델의 형식과 서비스의 역량이 갈수록 커지면서 산업 유통의 지각 변동이 일어나고 있습니다. 이 같은 변화의 앞에 파카의 HTC(Hydraulic Technology Center) 대리점이 있습니다. 부가 서비스를 지원하는 능력과 고도화된 전문성 외에 유압과 관련 기술 분야에서 높은 서비스 역량을 겸비한 업체들입니다. 고객은 이 같은 서비스를 통해 전...
On 2019, 01 02

대형 트럭 제조사가 황동 피팅을 선호 하는 이유 | 파카코리아

다른 다양한 산업 시장과 마찬가지로 대형 트럭 시장에서도 다양한 용도로 황동 피팅을 많이 사용합니다. 컴포지트 피팅이 널리 알려지고 있음에도 불구하고 대부분의 트럭 제조사들이 황동 피팅을 계속 사용하는 이유는 무엇일까요?      황동 피팅이 자동차 시장에 이상적인 이유 : 황동 피팅은 다양한 모양과 크기의 강도, 내식성 및 기계 가공이 가능하며, 비용...
On 2018, 12 10

호스 교체 팁 S.T.A.M.P. | 파카코리아

유압 호스를 교체 해야 할 때, 반드시 S.T.A.M.P라는 약어를 기억하십시오. S.T.A.M.P 는 Size(크기), Temperature(온도), Application(용도), Media(이송물질) and Pressure(압력) 을 의미 합니다. S.T.A.M.P에 맞게 선정된 호스는 최대 수명 주기를 유지 할 수 있습니다.  어떠한 사이즈...
On 2018, 11 30

호스 설치와 라우팅 방법 | 파카코리아

유압 호스 라우팅과 설치 방법은 금속 자재 연결 보다 훨씬 간단하고 연결부를 완벽하게 조이고 설치 할 수 있습니다. 최종 설치 전 라우팅을 확인하는 과정은 호스의 수명을 연장하는데 많은 영향을 줍니다.    적절한 호스 길이와 설치 금속 튜브는 호스보다 수명이 훨씬 길지만 유연하지는 않습니다. 유압 호스는 호스 자체가 움직이는 동안에도 압력 유체를 전달할...
On 2018, 11 12

철도용 피팅에 적합한 EO-2 피팅의 특장점 7가지 | 파카코리아

장기적으로 운송 설비가 원활한 기능을 하기 위해서는 설비의 부품의 성능과 품질이 매우 중요하기 때문에 철도 차량 설계 엔지니어들은 어떤 부품을 선택할지 많은 고민을 하게됩니다. 철도용 피팅으로 많이 쓰이는 파카의 EO-2 피팅은 Soft-Sealing 매커니즘을 사용하여 오랫동안 사용해도 다시 조일 필요가 없어서 장기적으로 비용 절감 효과를 볼 수...
On 2018, 10 16

유압 피팅은 몇 번까지 재조립하여 사용 할 수 있을까요? | 파카코리아

한번 피팅을 체결하면 누유가 절대 발생하지 않는 피팅이 있다면 얼마나 좋을까요? 피팅 체결이 누유 없이 지속될 수 있다면 좋겠지만 현실적으로는 불가능 합니다. 그러나 요즘에는 피팅 디자인이 상당히 개선되어 누유의 위험을 줄이면서 연결 부위를 쉽게 체결 및 분해하는 작업이 상당히 쉬워졌습니다. 일반적으로 재사용이 안되는 두 가지 피팅 유형으로는 1)...
On 2018, 09 24

유체 정밀 제어에 특화된 파카의 현장 진료 검사(POCT, Point-of-Care Testing)기기 | 파카코리아

POCT는 혈당, 전해질 농도, 심혈관 표지자, 콜레스테롤, 약물 수치, 소변 검사, 감염성 질병, 기관 기능, 면역 반응 등 다양한 건강 지표를 측정할 수 있는 기기입니다.  최근 의료 업계에서 재가 요양 관리와 질병 관리 분야를 중심으로 현장 검사(Point ­of ­care testing: POCT)가 빠르게 확산되고 있습니다. 이와 같은 확산은 진료...
On 2018, 09 17

KOHES 2018 한국 중장비부품 및 어태치먼트 전시회 참가 | 파카코리아

유압 모션 제어분야의 40년 이상의 경험을 갖고 있는 파카는 KOHES 2018, 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2018 한국 중장비 부품 및 어태치먼트 전시회’에서 굴삭기, 어태치먼트 등에 적용되어 유체 및 가스를 제어 하는 통합솔루션, 유압호스기기, 실링 및 볼드윈 에어필터, 오일필터 등 파카의 중장비 관련 다양한 제품을 선보일 예정입니다. 한국의 중장비,...
On 2018, 08 22

파카코리아 주요 시장 전략 및 제품군 소개 | Parker Hannifin Korea

이번 포스팅에서는 파카하니핀그룹 및 파카코리아 대해 소개하겠습니다.   1918년, Arthur L. Parker 라는 엔지니어에 의해 설립된 파카하니핀그룹은 작년 창립 100주년을 맞이한 글로벌 엔지니어링 제조 기업입니다. 미국 클리브랜드에 본사를 두고 있으며 1970년대 후반 미국 중심의 생산 기업에서 현재 49개국에 생산 공장을 보유하고 전세계 시장에...
On 2018, 08 20

재질에 따른 저압 푸쉬락(Push-Lok) 호스의 특징과 파카 하이브리드 호스의 장점 | 파카코리아

저압 호스 사용시 고무 또는 열가소성 재료 중 어떤 재질을 선택 하는 것이 중요합니다. 고무 혹은 열가소성 호스 모두 각각의  장점이 있으며 하이브리드 호스의 경우 두가지 모두의 이점을 극대화 할 수 있는 제품입니다. 저압 호스는 여러 종류의 유체 (예: 공기, 물, 오일, 진공 등)를 공급하기 위해 다양한 기계 및 산업 장비에 사용됩니다. 호스는 일반적...
On 2018, 08 15

디지털 공장의 변화, 인간과 공장의 연결 | 파카코리아

  사물인터넷(IoT)은 안전성과 효율성에서부터 더 나은 의사 결정과 수익 창출에 이르기까지 오늘날 모든 분야에 획기적인 발전을 가져 왔습니다. 디지털 공장의 부상은 기업이 디지털화를 통해 생산성 향상을 도모하는데 도움을 주고 있습니다.   디지털 공장의 변화 디지털 공장은 유지 보수 기술자부터 임원에 이르기까지 모든 직원이 공장 운영에 관련된 실시간 시뮬레...
On 2018, 07 27

시간과 비용을 절약할 수 있는 유압 배관 솔루션 | 파카코리아

   파카는 배관 설계, 튜빙 사전 조립, 납기, 시스템 설치 등 전사적인 배관 솔루션을 제공합니다. 또한, 고객이 편리하게 서비스를 받을 수 있도록 유압 시스템을 개발할 때에 아래와 같은 다양한 요구 조건을 적극 검토합니다.  시스템 압력 안전성 설치 비용 유지 보수 및 운영 비용 공간을 절약할 수 있는 소형 전원 장치   개발과 제조를 한 곳에서  ...
On 2018, 07 06

생명 과학 분야의 밝은 미래를 보장하는 스마트 유체 솔루션 | 파카코리아

   생명 과학 분야에 쓰이는 장비들은 오류가 발생하면 안되는 성능이 특히 가장 중요한 요소로 작용하는 산업입니다. 그렇기 때문에 의료기기 공급 업체는 기술적으로 진보된 제품과 솔루션을 제공할 수 있어야 합니다.  생명 과학 개발분야의 유일한 목적은 삶을 연장할 수 있도록 돕는 것입니다. 이것을 가능하게 하는 것은, 전 세계의 의료와 분석 기기에서 중요한...
On 2018, 06 27

유압 호스 손상 사례 8가지 | 파카코리아

   유압 호스가 손상 되는 이유에는 여러가지가 있습니다.  그러나 가장 일반적으로 발생하는 손상 사례의 경우, 적절한 예방 조치만으로도 피할 수 있습니다.  파카코리아 호스 생산 사업부는 호스 유지 보수 및 고장과 관련하여 고객과 긴밀히 협력하고 있으며 호스를 보호 하는 방법, 기계 작동 유지 및 비용이 많이 드는 가동 중지 시간을 단축하는 방법을 알고...
On 2018, 05 29