Hose

유압 호스 사이즈에 관한 3가지 핵심 키워드: 내경과 대시 사이즈, 그리고 노모그램|파카하니핀 커넥터

유압 호스를 선택할 때 사이즈 선정은 가장 기본적이고 필수적인 요소입니다. 유압 호스 사이즈 선정 시 고려해야 할 요소로는 내경과 외경 및 길이가 있습니다. 외경(Outer Diameter, O.D.)은 튜브와 보강재 및 덮개를 포함한 호스 단면 전체의 지름을 의미합니다. 외경과 내경의 차이점은 호스의 벽 두께의 차이입니다. 외경은 부속품과...
On 2019, 07 22

유압 호스의 기초 | 파카하니핀 커넥터

  유압 호스는 보기에는 간단해 보이지만 실제로는 굉장히 복잡한 제품입니다. 고품질 유압 호스를 제조하기 위해서는 내부적으로 디자인, 제조 및 테스트 등의 여러 요소들을 고려해야 합니다. 파카는 유압 호스에 관한 다양한 지식으로 고품질 유압 솔루션을 고객분들께 제공하여 드리고 있습니다.   간단한 유압 호스 지식 유압 호스 및 호스 조립품은 여러 재료로...
On 2019, 06 14

No-Skive 호스의 장점 | 파카하니핀 커넥터

  Skiving 이란, 호스와 피팅을 연결하기 전에 유압 호스 커버 또는 내부 튜브의 일부를 제거하거나 깎아 내는 것을 말합니다. No-Skive는 호스와 피팅을 Skiving단계 없이 연결 및 조립 가능하도록 합니다. 즉, 호스와 피팅을 특별한 가공 및 준비 단계가 없이 간단하게 조립 가능 하게 함을 의미합니다.   No-Skive 호스와...
On 2019, 01 10

호스 설치와 라우팅 방법 | 파카코리아

유압 호스 라우팅과 설치 방법은 금속 자재 연결 보다 훨씬 간단하고 연결부를 완벽하게 조이고 설치 할 수 있습니다. 최종 설치 전 라우팅을 확인하는 과정은 호스의 수명을 연장하는데 많은 영향을 줍니다.    적절한 호스 길이와 설치 금속 튜브는 호스보다 수명이 훨씬 길지만 유연하지는 않습니다. 유압 호스는 호스 자체가 움직이는 동안에도 압력 유체를 전달할...
On 2018, 11 12

누유 없는 유압 피팅을 위한 올바른 선택, 회전수(Turn) vs 체결력(Torque) | 파카코리아

  회전수(Turn)와 체결력(Torque) 중 하나를 선택하는 것이 정말로 중요 할까요?  예를 들어 NPTF 테이퍼 나사 조립품이 있다고 가정해 보겠습니다.  NPTF 나사 연결부를 조립하기 위한 권장 사항은 체결력 (Torque)이 아니라 회전수 (Turn) 입니다. 그런데, 여러분이 가지고 있는 도구는 토크 렌치 뿐입니다.   반면에 체결력...
On 2018, 04 26

유압 피팅 누유 시 하지 말아야 할 10가지 사항 | 파카코리아

   유압 피팅 누유 문제는 회사의 규모와 상관없이 소규모 작업장에서부터 글로벌 회사에 이르기까지 자주 일어나는 현상입니다.  산업 현장에서 누유가 자주 발생하다보니, 피팅 사용을 적절치 않게 사용하는 일 역시 빈번하게 발생합니다.         이번 블로그 포스팅에서는 유압 피팅 누유를 발견 했을 때 "절대 하지 말아야 할 사항"들에 대하여 알아보겠...
On 2018, 03 26

유압 호스 조립 절차 | 파카코리아

 오늘 포스팅에서는 유압 호스 조립을 어떻게 하는지에 대하여 알아 보려고 합니다. 기본적인 호스 조립 방법은 모든 기계가 비슷하다고 생각하시면 됩니다.  아래 절차에 따라 조립 단계 별 유의사항은 어떤 것이 있는지 살펴 보시기 바랍니다.   1단계: 프로젝트에 필요한 도구 및 자재 준비 유압호스 유압호스 피팅 호스 윤활유 캘리퍼스 분필 또는 흰색 펜 보안경...
On 2018, 02 27

마스트 호스 교체를 위한 간단한 팁 8가지 | 파카코리아

 혹시 지게차 마스트 호스의 상태가 사진과 같지는 않은지요?  적지 않은 작업자들이 장비를 점검하는 중에 호스를 제대로 점검하지 않아 고장으로 인해 많은 불편을 겪곤 합니다.  더욱 중요한 것은 만약 호스가 고장 났을 때 장비를 운전하는 사람이나 주변에서 작업을 하는 사람들에게 위험하다는 것입니다. 또한 작동유의 누출로 인해 작업장에서 미끄러짐 사고를 유발할...
On 2018, 02 19

유압 호스의 기초 | 파카코리아

   우수한 품질의 유압호스를 만들기 위한 설계, 제조, 테스트 등의 프로세스가 점차 복잡해지고 있습니다. 파카는 유압 호스 비즈니스에 대하여 자부심을 가지고 있고, 자사가 보유하고 있는 관련 지식들을 통하여 고객들에게 우수한 품질의 유압 솔루션을 제공하고 있습니다.       유압 호스에 대한 기초 정보 유압호스와 호스 어셈블리는 구조적으로 다양한 재질로...
On 2018, 02 13

많은 유압 호스 중 파카의 GlobalCore 호스를 선택하는 이유 Top 5, 그 이유는 무엇일까요? | 파카코리아

  장비에 들어가는 호스를 잘못 선택한 적 있으신가요? 그런 적이 있으신 분들이라면, 호스를 잘못 사용하면 유지 및 보수, 안전 문제, 장비의 고장 등 추가적으로 해결해야 할 번거로운 일이 한 두가지가 아님을 경험한 적이 있으실 겁니다.   그래서 우리는 항상 호스를 선택할 때 신중해야 하는데요, 그렇다면 유압 호스를 선택할 때 가장 중요하게 염두해야 하는...
On 2017, 09 28