모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

HVACR 팁: 솔레노이드 밸브의 크기를 올바르게 조정하는 방법 | 파카하니핀 코리아

HVACR Tech Tip: How to Correctly Size Solenoid Valves - Parker Sporlan Solenoid Valves냉각 시스템 또는 공조 시스템에서 솔레노이드 밸브의 안정적인 성능을 확보하기 위해서는 애플리케이션의 필수 조건을 신중하게 고려해야 합니다. 파카 Sporlan은 매우 다양한 크기와 스타일의 솔레노이드 밸브를 제공하며, 냉각 시스템 및 공조 시스템에서 냉매 흐름을 전기적으로 제어할 때 사용됩니다. 또한 솔레노이드 밸브는 전기적으로 작동하는 ‘정지 밸브’로, 완전히 열려 있거나 완전히 닫혀 있습니다. 이러한 밸브는 흐름을 조절하지는 않는다는 점을 기억하세요.

HVACR Tech Tip: How to Correctly Size Solenoid Valves- Parker Sporlan direct acting solenoid valve

기본 솔레노이드 밸브 유형 2가지

솔레노이드 밸브는 일반적으로 스템 플런저 동작에 따라 분류됩니다.

  1. 직동식 - 코일에 직접 동력을 공급하면 밸브의 포트가 열려 전체 흐름을 가능하게 합니다. 직동식 밸브는 유입구 압력을 상대로 플런저를 당기며 일반적으로 소형 애플리케이션으로 사용이 제한되거나 밸브 전반에 저압 차이가 있을 경우로 제한됩니다.
  2. 파일럿 작동식- 코일에 동력을 공급하면 파일럿 포트가 열려 기본 디스크/피스톤/다이어프램 위로 압력이 방출되어 전체 흐름을 위해 열림 위치로 이동할 있게 됩니다.

파일럿 작동 밸브는 밸브 전반의 압력 차이를 이용해 대형 솔레노이드 밸브가 필요 없이 흐름 용량을 높일 있게 해줍니다. 디스크/피스톤/다이어프램이 정상 위치로 되돌아가기 위해서는 최소 1psi 압력 차이가 필요합니다. 여기서 핵심은 밸브 전체의 최소 압력 강하 없이는 일단 작동되면 기본 포트가 정상으로 되돌아오지 않는다는 점입니다.

크기 조정이 중요한 이유는 무엇일까요?

냉동 산업 분야에는 항상 라인 크기를 토대로 솔레노이드 밸브를 선택해왔습니다. 하지만 적절한 작동에 필요한 압력 강하로 인해 방법은 위험하며 권장하지 않습니다.

다시 말해, 5/8인치 OD 액체 라인이 있는 시스템에 대해 액체 라인 솔레노이드 밸브를 선택한 경우, 보통 5/8 ODF 연결부가 있는 밸브를 선택합니다. 예를 들어 파카에는 6.0~23 범위의 5/8 OD 연결부가 있는 4밸브 시리즈가 있습니다. 15톤의 용량이 필요한 경우에 라인 크기만을 토대로 선택하게 되면 좋은 결과를 초래할 있습니다.

  1. 증발기가 축소되거나 고갈될 있음.
  2. 최소 1psi 압력 강하가 없고 너무 밸브는 디스크/피스톤/다이어프램이 정상 위치로 되돌아오지 않음

 

크기 조정

최소 1psi 압력 강하가 있는 시스템 용량을 토대로 솔레노이드 밸브를 선택합니다. 그런 다음 이용 가능한 연결부 크기를 선택합니다. 원하는 크기의 연결부를 이용할 없을 때는 기존 라인 크기에 맞추기 위해 커플링을 사용할 있으며 이는 밸브 성능에 영향을 미치지 않습니다.

: 15, R410A, 5/8 OD 연결부가 포함된 액체 라인 솔레노이드 밸브:

옵션:

  1. E14, 밸브 전반에서 3psi 약간 넘는 압력 강하, 5/8 OD 옵션 포함
  2. E19, 밸브 전반에서 1psi 약간 넘는 압력 강하, 7/8 OD 옵션만 해당

예에서는 E14 최상의 옵션일 있습니다. 이유는 시스템에 가해지는 부하가 낮아져 아주 약간의 여유가 있던 밸브가 너무 커질 있기 때문입니다.

HVACR Tech Tip: How to Correctly Size Solenoid Valves - Parker Sporlan Solenoid Chart

솔레노이드 밸브에 대한 자세한 내용은 Parker Sporlan Bulletin 30-10카탈로그를 참조하시기 바랍니다. 다양한 HVAC 냉매 제품 정보와 솔루션에 대해서는 www.Parker.com/Sporlan 방문해 참조하세요.

•    파카 스폴란 솔레노이드 밸브 카탈로그 보기 클릭

•    파카코리아 제품 보기http://ph.parker.com/kr/ko/products
•    파카코리아 문의처parkerkr@parker.com

파카코리아 카카오톡 채널추가

카테고리

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - HVACR 팁: 솔레노이드 밸브의 크기를 올바르게 조정하는 방법 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha