파카코리아

HVACR 팁: TEV(온도식 팽창 밸브)의 냉매 흐름 유지법 | 파카하니핀 코리아

Sporlan Thermostatic Expansion Valve

 

대형 마트나 편의점 등에서 냉장 설비 고장은 고질적인 문제로 대두되어 왔습니다.

그 중 냉장 시스템에서 흔하게 발생하는 문제는 온도식 팽창 밸브(TEV)가 냉매를 충분히 전달하지 못하여 밸브가 과열된다는 점입니다.

 

그럼 TEV (Thermostatic Expansion Valves)의 문제를 파악하여 빠르게 냉매의 흐름을 복원하려면 어떤 조치를 취해야 할까요?

 

냉매 흐름 복원 방법

  • 우선 센서의 위치를 확인합니다. 센서는 증발기 출구의 석션 라인 중 수평 부분에 부착되어야 하는데요, 7/8인치 이상 되는 석션 라인의 수평 부분에 4시 또는 8시 방향으로 설치되어야 합니다. 라인이 작을 때에는 아무데나 장착해도 무방하지만, 오일이 감도에 영향을 줄 수도 있으므로 라인 아래쪽은 피해야 합니다.

 

  • 필수 TEV 용량을 기준으로 저압라인을 확인합니다. TEV의 용량은 밸브 전후 압력 차에 따라 달라집니다. TEV 전후 압력 차가 TEV 용량 증가로 이어지기 때문인데요, 이럴 땐 주입구에서 생긴 압력 손실의 원인 또는 출구의 압력 증가의 원인을 찾아 제거해야 합니다. 밸브의 주입구 압력이 저하되는 이유가 낮은 응축 압력 때문이라면 적당한 헤드 압력 제어장치를 설치하세요.

 

  • 습기를 확인합니다. 밸브 포트 안에서 물이나 여러 혼합물, 오일이 얼어버리면 작동이 정상적으로 되지 않습니다. 밸브는 시스템에서 가장 먼저 냉각되는 지점이므로 습기가 쉽게 얼어 흐름이 차단될 수 있습니다. 습기가 있다면 Catch- All 필터 건조기를 교체해야 합니다.

 

  • TEV 조정상태 및 증발기 과열 여부를 확인합니다. 필요하다면 1/4~1/2 바퀴 정도 조정 스템을 돌려 알맞게 조정한 후 시스템이 안정되었을 때 추가로 조정하는 것이 좋습니다. 시계 방향으로 돌리면 과열이 심해질 수 있기 때문에 주의하세요.

 

7 Steps to Restoring Refrigerant Flow

  • 밸브 바디에 오염물질이 없는지 확인합니다. 산화구리, 금속 조각, 오일 찌꺼기, 슬러지 같은 먼지나 이물질은 문제를 발생시킬 수 있습니다.

 

 

위의 단계들을 확인 후 적절한 조치를 취한다면 TEV의 문제를 해결하는 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

물론 TEV의 흐름과 기능을 유지하고 고장을 최소화하기 위해서는 정기적인 정비가 필수입니다.

 

TEV 문제를 해결하는 12가지 다운로드

위 자료를 다운로드 받으시고 더욱 자세한 TEV의 문제 해결 방법을 알아보시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이번 블로그 기사 작성에 이현수 과장(Instrumentation RAC 세일즈 엔지니어, 파카코리아)이 도움을 주셨습니다. 

이메일 : hyunsoo.lee@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

파카코리아 카카오 파카하니핀코리아 kakao 카카오플러스 파카코리아 카카오플친

 

관련 컨텐츠 더 보기 :

HVACR Tech Tip: 12 Solutions for Fixing Common TEV Problems

HVACR Tech Tip: Where Should the TEV External Equalizer Be Installed?

HVACR Tech Tip: Principles of Thermostatic Expansion Valves

 

카테고리
작성자별

엔진 윤활유 및 유압 오일의 수분 오염 | 파카하니핀 코리아

  물은 연료 및 윤활유 시스템에서 가장 흔한 오염 물질 중 하나이자 가장 위험한 오염 물질 중 하나입니다. 낮은 온도에서 유압 시스템안의 수분은 심각한 문제가 야기할 수 있습니다. 물의 어는 점(32oF / 0oC)에 도달하면 유압 유체는 수분을 유지할 수 없게 됩니다. 온도가 어는 점 아래로 떨어지면 얼음 결정이 형성되어 시스템의 기능에 심각한 영항을...

HVACR 팁:시스템 보호용 히트펌프에 필터 드라이어를 적용하는 방법 | 파카하니핀 코리아

  시스템을 오랫동안 사용하려면 오염 물질을 최소화해야 합니다. 특히 히트펌프와 같은 대형 애플리케이션에서는 더욱 중요한 이슈인데요, 따라서 모든 히트펌프에는 최소 하나의 필터 드라이어가 있어야 합니다. 2개의 표준 드라이어가 있는 것이 바람직하지만, 배관 문제가 발생하는 경우 양방향 필터 드라이어도 충분한 보호 기능을 제공합니다. 이번 포스팅에서는...

[이벤트 마감] 파카코리아 [퀴즈 이벤트] - 배스킨라빈스 더블주니어 아이스크림 상품권 200명 추첨!

  <본 이벤트는 마감되었습니다>     파카하니핀 코리아 카카오톡 채널에서 11월 퀴즈 이벤트가 진행중입니다.    Q. 카카오톡 채널은 무엇인가요? 파카하니핀 코리아에서는 유용한 기술 기사 및 산업 동향, 그리고 이벤트 소식 등 다양한 컨텐츠를 매주 업데이트 하고 있습니다. 파카 카카오톡 채널을 팔로우 하시면, 이 모든 소식을 카카오톡으로 손쉽게...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 HVACR 팁: TEV(온도식 팽창 밸브)의 냉매 흐름 유지법 | 파카하니핀 코리아

댓글남기기





Captcha