모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

KOHES 2018 한국 중장비부품 및 어태치먼트 전시회 참가 | 파카코리아

유압 모션 제어분야의 40년 이상의 경험을 갖고 있는 파카는 KOHES 2018, 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2018 한국 중장비 부품 및 어태치먼트 전시회’에서 굴삭기, 어태치먼트 등에 적용되어 유체 및 가스를 제어 하는 통합솔루션, 유압호스기기, 실링 및 볼드윈 에어필터, 오일필터 등 파카의 중장비 관련 다양한 제품을 선보일 예정입니다.

한국의 중장비, 부품 산업을 한 눈에 확인하고 싶으신가요?

굴삭기, 로우더, 지게차 등의 중장비와 어태치먼트인 브레이커, 크러셔, 퀵커플러, 리퍼 등 국내 최신 기술 동향에 대해 파악하고자 하신다면 KOHES 2018, 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2018 한국 중장비 부품 및 어태치먼트 전시회’에 방문하시어 산업 동향을 파악하시기 바랍니다. 

파카코리아는 오는 9월 5일부터 7일까지 3일간 일산 킨텍스 제2전시장 7홀 #B121에서 다양한 중장비관련 솔루션을 소개합니다.

▶이벤트 자세히 보기 클릭

KOHES_한국중장비부품_어태치먼트_전시회_파카코리아

 

 

 

 

 

파카코리아의 출품 미리보기

KOHES_파카코리아_IQAN_Intelligent_Distplay_컨트롤러
 

 

  • IQAN Intelligent display/Controller: 중장비 사용자의 기본적인 인체공학적 요구에서 시작된 고도의 전자 유압식 기계 제어 파카의 IQAN 시스템은 기계장비의 유압 장치를 제어하고 모니터링 하는 독창적인 통합 전자 시스템입니다. 지능형 마스터 제어 모듈을 비롯하여 아날로그 레버, 확장 모듈(Expansion Module), 다양한 센서 뿐 만 아니라 이를 통합 제어하는 소프트웨어를 포함합니다. 

 

 

 

  • Parker-Helac Half-hitch type coupler: 파카 Helac의 독점 기술인 슬라이딩 스플라인 기술을 사용하여 버킷 또는 어태치먼트를 최대 180도 기울일 수 있습니다. 전체 장비를 이동하는 대신 어태치먼트만 기울여 사용할 수 있으므로, 생산성이 50 % 향상됩니다. 

KOHES_파카코리아_Helac_Half_Hitch_Type_Coupler_커플러KOHES_파카코리아_Helac_Half_Hitch_Type_Coupler_커플러2

 

  • Electro-Hydraulic Pumps: EHP(Electro-Hydraulic Pump)는 하이브리는 전기 또는 모든 전기 이동형 장치를 위하여 설계되었습니다. EHP 시스템은 고효율의 이동형 드라이를 이용하여 제어하는 전동기 모터와 직접 연결된 유압 펌프를 포함합니다. 파카의 유압, 전동기 모터 그리고 드라이브 기술을 전문적 기술을 통하여 고객 요구에 적합한 최적의 EHP 시스템을 생성할 수 있습니다. 이를 통하여 유압 동력을 실시간 적으로 이용할 수 있으며, 저소음 및 전력 효율을 극대화한 재생 시스템을 구축할 수 있습니다.

 

  • KOHES_파카코리아_KCV80_Elector_Hydraulic_Valve_유압밸브KCV80 EH Section Valve:
  • 파카는 다년간 구축해온 모바일 유압 제어 밸브의 최적화를 통하여 고객의 요구의 기능이 추가된 MCV를 설계 제작하여 왔습니다. KCV80 EH Section Valve 도 유압식 신호를 개선하여 전기식 컨트롤이 가능하도록 개선한 제품으로 Electro Hydraulic 장점인 전자식 제어 방법을 통하여 보다 나은 사용자 제어가 가능하며, 선형식 입력 조건에 따른 선형 출력도 입력 부분의 전기적 제어를 통하여 가능하게 개선된 모델입니다. 

 

 

 

 

KOHES_파카코리아_글로벌코어_커넥터_호스

 

 

  • GlobalCore 호스:
  • Parker는 글로벌 리더로서 유압시스템과 고압 어플리케이션을 통해 지금까지 없었던 가치와 성능을 제공하고 있습니다. Parker의 GlobalCore 솔루션을 사용하면 오직 6가지 호스와 2가지 호스 피팅을 사용하여 재고를 최소화 하며 품번 관리의 어려움을 해소 할 수 있습니다. GlobalCore호스는 현재 가장 빈번히 사용되는 압력 범위 (70bar~420bar)를 모두 만족 하도록 ISO 18752 규격에 따라 설계, 개발 및 테스트 되었습니다. 사이즈와 상관없이 동일한 품번의 호스에 동일한 압력을 제공하여 누구나 쉽게 호스 선정 및 이용 할 수 있습니다. 또한, 엔지니어링 및 서비스의 복잡성을 줄일 수 있습니다.

 

 

 

  • Parker 의 FEM/FEC 시리즈 퀵커플링은 ISO 16028 규격에 따라 설계, 제작 및 테스트 되었습니다. 플러시 밸브는 커플링 연결 및 분리 시, 누유 및 공기 삽입 되는 것을 방지 합니다. 커플러와 니플 바디는 완벽한 하나의 모듈형 디자인으로 다양한 연결부 끝단 나사산 옵션을 제공합니다. FEC 니플은 잔압 제거 기능이 있어, 라인에 압력이 걸려 있을 시에도 체결이 가능합니다. KOHES_파카코리아_Flat_Face_퀵커플링_커넥터

 

 

 

 

 

 

 

  • Baldwin Filters: 미국내 OES제품군에서 시장점유율 1위를 차지할 만큼 인정받은 기술력을 지닌 제품이 이번 전시회에 소개됩니다. 1936년 사업을 시작하여 오랜 역사를 지닌 회사제품으로 지난 2017년 파카하니핀 그룹에 흡수 합병되었습니다. 특히 ISO9001, TS16949 인증을 갖고있는 발드윈필터는 국내수입트럭뿐만 아니라 다양한 중장비에 여러 필터제품군을 보유하고 있습니다. 

KOHES_파카코리아_볼스톤_필터

▶발드윈 브로셔 다운로드 클릭

 

이번 KOHES 2018 전시기간 동안에는 국내 유일의 폐기물 재활용 전문 전시회 Re-Tech (국제자원순환산업전)가 동시 개최됩니다. 어태치먼트와 특수 장비를 필요로 하는 폐기물 산업 관계자들에게 국내 중장비 부품 및 폐기물재활용 산업을 한 눈에 확인할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.

 

9월 5일, 킨텍스에서 열리는 KOHES 전시회에서 파카코리아 방문하셔서 파카의 다양한 중장비 솔루션을 확인하세요.

KOHES_파카코리아_한국중장비_어태치먼트_전시회_2018

 

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - KOHES 2018 한국 중장비부품 및 어태치먼트 전시회 참가 | 파카코리아


댓글남기기





Captcha