파카코리아

No-Skive 호스의 장점 | 파카하니핀 커넥터

Advantages of No-Skive Hose - Video - Parker Hose Products Division

 

Skiving 이란, 호스와 피팅을 연결하기 전에 유압 호스 커버 또는 내부 튜브의 일부를 제거하거나 깎아 내는 것을 말합니다. No-Skive는 호스와 피팅을 Skiving단계 없이 연결 및 조립 가능하도록 합니다. 즉, 호스와 피팅을 특별한 가공 및 준비 단계가 없이 간단하게 조립 가능 하게 함을 의미합니다.  

No-Skive 호스와 Skive호스의 가장 큰 차이점은 호스 외면 커버의 두께입니다. 두꺼운 커버를 가진 호스는 두께 때문에 특별한 전용 피팅 쉘을 필요로 합니다.

 

 

Skive 와 No-skive 호스 중 어떤 것이 효율적일까요?

FCG No skive_파카하니핀_파카커넥터

 

No-skive호스의 경우, 피팅을 크림프 하기 위해 호스 커버 또는 내부 튜브를 제거할 필요가 없기 때문에 호스의 코어가 손상 되지 않습니다. 또한, No-skive 호스는 조립 속도를 높여 주고, 별도의 장비 사용과 크림핑 작업 후 청소하는 등의 번거로움을 없애 줍니다.

 

 

파카No-Skive호스와 피팅의 올바른 조합은 쉘과 보강층 사이의 완벽한 연결을 보장하며 안전하고 누유 없는 긴 호스 수명을 보장합니다. 올바른 호스 조립을 위해서 아래와 같은 파카 전용 크림프 장비 사용을 추천 합니다.

 

FCG No skive 3 - table

 

FCG No skive 2 - GC_글로벌코어_GC호스_Globalcore_파카커넥터_파카하니핀커넥터
Advantages of No-Skive Hydraulic Hose -  fitting showing skive and no skive - Parker Hose Products Division

No-Skive 호스는 아래와 같은 장점을 가지고 있습니다.

  • 미숙한Skiving 작업으로 인한 호스 누유 방지
  • 호스 와이어 보강층의 부식 방지
  • 값 비싼 Skiving 장비 불 필요
  • 호스 피팅 조립 과정에서 와이어 보강층을 고무커버가 기계적으로 보호 
  • 셸의 돌기가 와이어에 닿아 강력한 금속 대 금속 그립 형성

 

파카커넥터_NoSkive

 

Parker 의 독점적인 Interlock No-Skive 설계는 결합 강도를 보장하고 호스와 피팅을 더 잘 연결하기 위한 내부 및 외부의 “Bite-the-Wire” 기술과 결합되어 누유를 방지하고 결합력(Holing power)을 증대 시킵니다. 

결론적으로, No-Skive Hose는 조립 속도를 높일 뿐만 아니라, Skiving 장비 비용 절감, 시간 절약 및 장비 청소 작업을 없애 줍니다.  이러한 장점을 가진 No-skive 호스는 Medium 압력의 중장비 및 다양한 산업 현장에서 사용되고 있습니다. 

 

파카하니핀커넥터_호스종류

 

파카 홈페이지에서는 아래와 같이 다양한 No-Skive 유압 호스 종류와 정보를 확인 할 수 있습니다. 

▶ 유압 호스 및 피팅 제품 카탈로그 다운로드 클릭

 

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

관련 컨텐츠 : 

Five Most Important Factors You Need to Consider for Hydraulic Fittings
Hydraulic Hose 101: Fast Facts
Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail
Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose
Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here
Going to Extremes: A Closer Look at Hydraulic Hoses


 
카테고리
작성자별

유압 호스의 기초 | 파카하니핀 커넥터

  유압 호스는 보기에는 간단해 보이지만 실제로는 굉장히 복잡한 제품입니다. 고품질 유압 호스를 제조하기 위해서는 내부적으로 디자인, 제조 및 테스트 등의 여러 요소들을 고려해야 합니다. 파카는 유압 호스에 관한 다양한 지식으로 고품질 유압 솔루션을 고객분들께 제공하여 드리고 있습니다.   간단한 유압 호스 지식 유압 호스 및 호스 조립품은 여러 재료로...

연구실에서 가스 발생기가 가장 안전한 옵션인 주요 이유 3가지 | 파카하니핀 코리아

가스 발생기는 안전이 상당히 중요한 연구실 환경에서 가스를 안전하게 사용할 수 있도록 해주는 솔루션입니다. 연구실에서는 GC(Gas Chromatography) 및 GC-MS(Gas Chromatography-Mass Spectrometry) 등을 비롯한 양질의 가스를 안정적으로 일관성 있게 공급해야 하는데, 보통 수소 및 질소와 같이 위험 요소를 가지고...

튜브의 부식을 해결해주는 파카 원 스마트 솔루션 | 파카하니핀 코리아

  미국에서 전국적으로 시행한 조사에 따르면, 매년 부식으로 인해 소요되는 비용이 2760억 달러를 상회하는 것으로 나타납니다. 이처럼 부식을 방지하고 관리하는 일은 안전하고 생산적이며 비용 효율적인 운영에 있어 매우 중요한 부분입니다.     부식이란 무엇일까요? 부식은 물체나 물체의 속성이 주변 환경에 반응하여 변질되는 현상을 말합니다. 부식의 종류는 균...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 No-Skive 호스의 장점 | 파카하니핀 커넥터

댓글남기기





Captcha