모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀
전기 유압 밸브의 적용을 위한 7가지 핵심 사항 | 파카하니핀 코리아
전기유압 밸브의 기초는 쉽게 이해할 수 있습니다. 전기유압 밸브는 전기로 작동되는 밸브로, 액추에이터로 보내지는 유압 작동유를 제어합니다. 그러나 효율적이고 효과적인 유압 시스템에 전기유압 밸브를 적용하기 위해, 설계자는 몇 가지 요소를 고려해야 합니다. 이 글은 전기유압 밸브 적용을 위한 7가지 핵심 설계 사항에 대해 알아보고자 합니다.   온/오프 밸브...
바로 보기 ►
유압 호스 및 피팅 표준 테스트 | 파카하니핀 커넥터
유압 호스의 테스트 및 평가 프로세스는 SAE 및 ISO 스탠다드에 따라 정의됩니다. 여기에는 내식성 변화, 호스 구성의 무결성, 파열 및 임펄스 테스트 등의 다양한 테스트 절차가 포함되어 있습니다.    염수 분사 테스트 염수 분사(염무) 테스트는 표준화되어 널리 쓰이는 유압 피팅 부식 테스트로 자재와 표면 코팅의 내식성 점검에 사용됩니다. 염수 분사...
바로 보기 ►
제조 현장의 청정 공기를 위한 최고의 집진기 | 파카하니핀 코리아
집진기는 어떤 제조 현장에서나 중요한 설비입니다. 집진기는 작업자에게 보다 깨끗한 환경을 제공하고, 공기의 질에 대한 우려를 없애며, 환경 규정을 충족합니다. 하향기류식 카트리지 집진기는 그라인딩, 샌딩, 열분무기 및 그라파이트 제조 시 염료, 이산화규소 및 토너를 포함한 오염 물질을 제거하는 프로세스에 일반적으로 사용합니다. 최적의 하향기류식...
바로 보기 ►
미세유체 정밀성이 필요한 Point-of-Care 테스팅 | 파카하니핀 코리아
POCT(Point-of-Care Testing)는 의료 산업에서 급속하게 확장되고 있는 분야입니다. 이러한 확장은 Point of Care 또는 가까운 곳에서 사용할 수 있는 다양한 첨단 의료 진단 장비 위주로 확장되고 있으며, 이는 테스트가 더 쉬워지고 임상 결정이 더 빨라 짐을 의미합니다. POCT 장비는 병원체 검출, 전해질 농도, 심혈관...
바로 보기 ►
파카하니핀 코리아 오일 가스 산업 온라인 전시회에서 최신 기술 동향과 솔루션 확인하세요
  오는 10월 6일(화)부터 16일(금)까지 파카하니핀 코리아가 오일 가스 산업 온라인 전시회를 개최합니다.   Upstream, Midstream, Downstream과 Utility 까지, Parker의 탁월한 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 석유 및 가스 산업의 가장 복잡하고 중요한 애플리케이션 분야의 문제 해결을 위한 솔루션을 선보입니다....
바로 보기 ►
[파카하니핀 코리아] 카카오톡 채널 대리점 추천 이벤트!!
파카코리아 카카오톡 채널에서 매주 유용한 소식을 받고 계신가요? 파카와 거래 중인 대리점에서 근무하시나요? 업계 동료, 직원, 지인에게 파카 카카오톡 채널을 추천하세요~! 2020년 10월에도, 파카 카카오톡 채널 이벤트가 진행됩니다.   파카 대리점의 추천으로 신규 팔로우하신 100분께 스타벅스 커피 쿠폰을! 추천하신 대리점 담당자분께는 배스킨라빈스...
바로 보기 ►
혹한의 환경에서 사용 가능한 Parker 저온 호스 | 파카하니핀 커넥터
혹독한 겨울의 온도에는 외부 환경 요소가 아닌 호스를 구성하는 자재가 호스 고장의 주요 원인이 될 수 있습니다. 시간이 지날수록 차가운 온도와 자외선이 호스의 코어와 외면 커버를 메마르게 합니다. 이러한 자재의 취성화는 결균열을 유발합니다. 차갑고 유속이 느린 유체 또는 낮은 온도의 액체를 사용할 경우 호스의 코어 자재와 호환되지 않아 자재에 부담을...
바로 보기 ►
탈염수 저장 탱크의 오염 및 부식 방지법 | 파카하니핀 코리아
발전 플랜트는 작업 중에 필요한 물의 순도를 유지하기 위해 탈염수 및 탈이온수에 크게 의존합니다. 그러므로 물 공급 관리는 정상 작동이거나 단수와 같은 모든 상황에서 매우 중요합니다. 정상 작동 중에 보충수를 보충하거나 단수 후 보일러를 다시 채울 때 부품 부식이나 보일러 시스템에 손상을 유발시키는 오염 물질이 유입될 수 있습니다.         질소...
바로 보기 ►
친환경 자재와 기술이 HVACR 산업에 영향을 미치는 방식 | 파카하니핀 코리아
미래지향적인 도시 계획가들이 기후 변화 소식에 대응하고자 에너지 효율과 대기질 향상을 위한 건축규정을 강화함으로써, 건설업자와 유통업자들은 코 앞으로 임박한 변화의 최전선에 서게 되었습니다. 앞으로 새로운 친환경 자재와 기술은 온도, 습도, 시간, 점유, CO2 수준, 휘발성유기화합물, 실내 오염물질의 데이터 모니터링을 지원하기 위해 제어장치,...
바로 보기 ►
캔 통조림 공장의 병목 현상 해소를 위한 VFD 솔루션 | 파카하니핀 코리아
식음료 통조림 공장에서 병목 현상을 어떻게 해결 할까요? 우수한 공학적 설계를 적용하고 가변 주파수 드라이브 솔루션을 사용하십시오. 음료수 병이나 통조림은 항상 복잡한 공정으로, 많은 작동 매개 변수를 엄격하게 제어해야 합니다. 출력을 최대화하고 불량 제품을 줄이거나 제거하기 위해 라인 속도, 액체 유량, 압력, 온도 및 타이밍이 중요합니다.   라인...
바로 보기 ►