파카코리아

Parker Tracking System(PTS)의 기능과 장점 | 파카하니핀 커넥터

 

PTS_파카하니핀커넥터_커넥터_Parker Tracking System     PTS_파카하니핀커넥터_커넥터_Parker Tracking System

 

파카의 자산 관리 시스템(Parker Tracking System, PTS)은 최첨단 태깅 기술과 각종 장비 및 기계와의 연결을 통한 포괄적 자산 관리 솔루션입니다.  

파카의 PTS 플랫폼을 사용하면 제품 정보를 빠르고 정확하게 기록, 관리 및 검색 할 수 있습니다. 현재 50개국 이상의 파카 서비스 파트너 및 OEM 네트워크를 통해 생산성, 효율성 및 신뢰성을 향상 시키는데 필요한 부품을 신속하게 확보 할 수 있습니다.

 

고객과의 약속

PTS_파카하니핀커넥터_커넥터_Parker Tracking System

 

파카는 고객들에게 최상의 서비스를 제공할 것을 약속합니다.

최상의 서비스 일환으로 제공되는 PTS 는 고객이 빠르고, 쉽고, 정확하게 파카의 제품을 식별 하여 파카의 글로벌 파트너를 통해 언제 어디서나 구매가 가능하도록 도와 줍니다.

 

 

 

▶ 파카 PTS 웹사이트 클릭

 

다양한 제품/부품에 적용 가능한 태깅 솔루션

파카의 PTS는 고객의 자산에 적합한 태그를 선택할 수 있도록 다양한 소재 및 형태의 제품 식별 태그를 제공하고 있습니다.

PTS 마킹은 제품 별 데이터가 저장되는 디지털 기록에 접속하도록 링크를 제공합니다. 파카의 제품 식별 태그는 고온, UV, 염수, 크세논 등 다양한 유체에서의 실험을 통과한 제품을 제공합니다. 그래서 다양한 환경 및 극한의 조건하에서도 PTS 태그는 식별 가능 합니다. 아울러, 파카는 내열성, 내구성을 갖춘 스티커 형태의 라벨 뿐만 아니라 RFID 및 스테인리스 스틸 재질의 태깅도 제공 합니다.  

PTS_파카하니핀커넥터_커넥터_Parker Tracking System

 

유지보수 검사

기업은 산업 표준 및 정부 규제로 인해 기업 내부 자산을 더욱 체계적이고 효율적으로 관리하고 유지해야 합니다. 
PTS Pro를 통해 사용자는 제품 검사 또는 교체 날짜를 설정하여 사전에 메일로 알람을 받을 수 있어, 
자산을 효율성 있게 유지 관리할 수 있습니다. PTS Pro를 사용하면 장비 가동시간을 높이고 
다양한 산업 안전 및 유지 관리 표준 기준을 준수할 수 있습니다.

PTS_파카하니핀커넥터_커넥터_Parker Tracking System

 

보고서 제공 기능

PTS는 고객 자산의 엔지니어링, 품질 및 영업적 데이터를 사용자에게 제공하여 사용자가 제품의 구성 요소 및 성능을 보다 잘 이해하고 분석할 수 있도록 도와줍니다. PTS 시스템에서 추가 적인 분석을 위하여 고객 맞춤형 데이터 리포트를 추출 할 수도 있습니다.

 

효율적인 자산운영

OEM 고객은 고객 맞춤형 지정 데이터 필드로 라벨을 출력하여 조립 지침서와 함께 라벨을 출력할 수 있습니다. 이 라벨은 정확한 부품을 확인하고 이 부품들을 적절한 제조 장소 및 부착될 기계로 전달 될 수 있도록 도와 줍니다.

맞춤형 라벨 정보는 스패어 파트가 필요한 고객에게 빠른 제품 확인과 구매를 가능케 합니다. PTS 라벨을 통해 고객은 제품의 제조 일자를 확인 할 수 있으며, 이 정보를 기반으로 사용자 내부적으로 보증, 검사 및 유지 관리 계획을 세울 수 있습니다.

 

산업 표준 준수

PTS는 ISO 9001 및 ISO 17165-1과 같은 다양한 산업 표준 인증을 준수 하는데 도움을 줍니다.  또한 Energy Institute, DNV 및 기타 인증 기관의 요구 사항도 지원합니다.

 

▶ PTS 사례 - 마켓 별 Case Study

(1) Transportation/Public Service 클릭

(2) Fluid Power and Motion Control 클릭

(3) Onshore/Offshore Oil and Gas 클릭

(4) Automotive Manufacturing/Testing 클릭

 

모바일 PTS, 진화된 자산 관리

PTS_파카하니핀커넥터_커넥터_Parker Tracking System

 

PTS Mobile은 Apple 및 Android 모바일 기기에서 앱을 다운 받아 간편하게 사용할 수 있습니다.

간단하게 신규 아이디를 생성하거나 기존 PTS 아이디로 로그인 가능 합니다. 로그인 후 모바일로 간단하게 PTS 라벨을 인식하여 자산 정보를 파악하여 빠른 교체를 가능하게 하고, 검색된 제품의 사양 뿐만 아니라 제품 카탈로그, 가까운 대리점 및 인증서까지 조회 가능합니다.

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

카테고리
작성자별

SEMICON KOREA 전시회에서 파카하니핀의 반도체 솔루션을 만나세요 | 파카하니핀 코리아

2020년 반도체 시장은 어떻게 될까요? 최근 글로벌 매체에서는 2020년 글로벌 반도체 시장이 5G 스마트폰과 새로운 데이터 서버의 수요가 늘어나면서 다시 회복세로 돌아설 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 국내외 반도체 관련 신기술과 시장의 흐름을 한 눈에 확인할 수 있는 ‘2020 세미콘 코리아 (SEMICON KOREA 2020)’ 전시회가 오는 2월...

HVACR 기술 팁: Parker A8 / SPORT 밸브를 Sporlan Electric CDS 밸브로 변환하는 방법 | 파카하니핀 코리아

오늘날 기술의 발전에 따라 점차 슈퍼마켓 등에서 사용되는 기계식 밸브를 우수한 성능을 지닌 CDS 밸브로 업그레이드하는 추세입니다. 이 때 Sporlan의 CDS 변환 키트를 설치하는 방법을 알면 상당한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. Sporlan은 A8, 또는 SPORT 압력 조절기를 Sporlan의 스테퍼 모터 밸브로 변환이 가능한 차세대...

인스트루멘테이션 튜브를 선택할 때 고려해야할 4가지 주요 요소│Parker

  누출 없이 안전한 인스트루멘테이션 시스템을 설계할 때 필요한 첫 번째 단계는 해당 애플리케이션에 맞는 튜브를 선택하는 것입니다.   이 중요한 연결고리와 나머지 구성품들이 잘 호환되지 않는다면 시스템이 온전하게 작동될 수 없습니다. 이번 블로그에서는 파카 A-LOK® 및 CPITM 튜브 피팅과 함께 사용할 고품질 인스트루멘테이션 튜브를 선택할 때...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 Parker Tracking System(PTS)의 기능과 장점 | 파카하니핀 커넥터

댓글남기기





Captcha