모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

Point-of-Care Testing 장비에 도입된 신제품 기술 | 파카하니핀 코리아

New Product Technology Introduced in Point-of-Care Instrumentation_POCT testing_Parker Precision Fluidics

POCT(Point-of-care Testing)는 임상 진단에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 기존의 중앙 집중식 병원 실험실 또는 외부 실험실 대신 환자와 가까운 곳에서 수행되는 의료 진단 테스트 장비로 구성됩니다. 이러한 성장과 시장 수요가 촉진되는 이유는 편리한 테스트와 의사 및 환자에게 거의 즉각적인 결과를 가져오기 때문인데요, 감염병, 포도당, 콜레스테롤, 암(종양 마커 검사), 소변검사, 당뇨병, 심장병, 혈액 검사를 포함한 많은 임상 지표에 대한 관리 시점 테스트가 개발될 수 있기 때문에 시장 또한 매우 넓습니다. 환자가 있는 곳과 가까운 곳에 있는 다양한 질병을 신속하게 진단할 수 있는 기능을 통해 환자의 결과 개선, 환자 접근성 향상, 총 진료비 절감 등이 가능합니다. 이러한 시장 변화는 임상 진단 장치 제조업체의 요구와 설계 접근 방식을 변화시키고 있습니다. 이 블로그에서는 일반적인 POCT 기법과 이러한 장치에 맞게 특별히 설계된 혁신적인 구성 요소를 알아보도록 하겠습니다. 

 

분자 진단 기술   

분자 진단 기술은 의료 시장에서 보편적으로 활성화되는 기술이 되었습니다. 가장 기본적인 용어로, 분자 진단은 일반적으로 환자 검체에서 발견된 DNA(환자들이 검체의 유기체로부터 얻은 DNA 또는 DNA를 소유하고 있음)를 DNA 테스트 카트리지의 질병을 대상으로 일치시키는 것을 포함합니다. 검사에서 일치하는 항목이 없으면 해당 바이러스, 박테리아 또는 암 마커가 없다는 뜻이지만, 양성 일치가 이루어지면 해당 질병에 대한 치료가 신속하게 이루어집니다. 분자 진단은 작은 컴팩트 카트리지에서 모든 화학 작용을 완료할 수 있기 때문에 더 작은 진단 장치를 활성화합니다. 또한 다중 테스트라고 하는 하나의 표본으로 여러 대상을 동시에 탐지할 수 있는 기능도 제공합니다. 다음은 분자 진단 기술을 사용한 다중 치료 지점 계측기의 기본 예이며, 이 회로에 자주 관여하는 구성 요소의 유형입니다.

 

 

New Product Technology Introduced in Point-of-Care Instrumentation_Multiplexed Point of Care Instrument_Parker Precision Fluidics

 

 

위의 다이어그램에는 마이크로 유체 카트리지에서 멀티플렉스 테스트가 완료되는 단순 유체 회로가 나와 있습니다. 카트리지의 유체는 내부 펌프가 공급하는 기압에 의해 조종되고 다양한 밸브 및 압력 제어 방법을 사용하여 제어됩니다. 이 회로에는 압축 공기를 저장하기 위해 어큐뮬레이터 볼륨에 가스 압력을 공급하기 위한 파카 헬릭스 펌프(소형 고압 펌프)가 들어 있습니다. 그런 다음 파카 OEM-EP 압력 컨트롤러 또는 VSO LowPro 비례제어 밸브를 사용하여 미세 유체 회로를 정밀하게 제어하기 위해 어큐뮬레이터의 압력을 일정하게 유지합니다. X-Valve, C7, Series MX와 같은 소형 솔레노이드 밸브는 특정 시약을 분배하고 공정을 통해 샘플을 이동시키는 데 사용됩니다. 이러한 유체 구성 요소는 기기 크기를 줄이는 데 도움이 되는 컴팩트하고 효율적인 설계를 가지며 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. 이 유체 시스템의 두 가지 특정 부분은 Helix 펌프와 X-Valve입니다.

 

 

Helix 펌프

New Product Technology Introduced in Point-of-Care Instrumentation_Helix-Pump_Parker Precision Fluidics_The HelixHelix 펌프는 소형 고압 펌프이며, 폭은 84mm[3.3"]이고 길이는 87mm[3.5"]인 가장 작고 빠른 point of care 기구를 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. Helix 펌프는 좁은 통로가 있는 파일럿 미세 유체 카트리지에 5.5 LPM 이상의 유량과 최대 100 PSI의 압력을 제공합니다. 이 컴팩트한 펌프는 사용 가능한 공간이 제한되고 성능이 높은 point of care 테스트 장치를 위해 특별히 개발되었습니다. 또한 펌프에는 사이클 간 펌프 압력을 완화하기 위해 통합된 파카 X-Valve가 포함되어 있어 공압 시스템의 설치 공간이 더욱 줄어듭니다.

또한 파카 Helix 펌프의 성능이 향상되어 대기압이 낮은 어려운 고산지대 환경에서도 작동이 가능하므로 POCT 시스템이 지리적으로도 광범위하게 작동이 가능하여 환자의 생명을 구하는 진단 테스트에 대한 접근성을 더욱 높일 수 있습니다. 파카 Helix 펌프는 다양한 속도로 작동하도록 설계된 제어 가능한 브러시리스 DC 모터를 사용하여 사용이 낮은 시간에는 시스템의 소음을 줄입니다. 추가 부속품에는 필터 머플러가 포함되어 있어 소음 감소 및 이물질 필터링 기능이 있습니다. 

 

New Product Technology Introduced in Point-of Care Testing Instrumentation_XValve_Parker Precision Fluidics

X-Valve

X-Valve는 소형 밸브로서 크기가 너비 7.87mm[0.31"], 높이 12.20mm[0.48"], 길이 23.37mm [0.92"], 무게는 0.16oz(4.5g)에 불과합니다. 이 밸브는 공간과 전력이 제한적인 휴대용 애플리케이션에 적합합니다(전력 요구량은 0.5W~1W). X-Valve는 공압 솔루션을 하나의 패키지로 제공하면서 시스템 크기와 무게를 줄이도록 설계되었습니다. 이 밸브에는 모든 point-of-care 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 사용할 수 있는 다양한 장착 옵션이 포함되어 있습니다. X-Valve는 직접 튜브 또는 매니폴드 마운팅용으로 설계되었으며 PCB에 직접 장착할 수도 있습니다. 이러한 옵션을 사용하면 좁은 공간에 장착할 수 있으며 수많은 밸브를 함께 장착할 수 있습니다.

 

 

결론

더 많은 point-of-care Testing에 대한 수요로 인해 의료 기기 제조업체는 기존의 체외 진단 시스템을 대체할 수 있는 기능으로 더 작은 구성 요소와 장치를 설계하게 되었습니다. 분자 진단 방식과 소형화의 발전은 앞으로도 계속해서 의료 산업을 변화시킬 것입니다. 이러한 변화로 인해 테스트가 더욱 편리해지고 환자와 의사에게 즉각적인 결과를 가져올 수 있습니다. 또한 치료 비용이 절감되고 조기 발견이 증가하여 환자 결과를 개선할 수 있습니다. Point of care Testing은 환자 접근성 증가, 조기 발견을 통한 환자 결과 개선, 총 비용 절감 및 전반적인 환자 수명을 개선함으로써 증가하는 인구에 서비스를 제공할 수 있는 최고의 솔루션입니다.

 

더 많은 Parker Precision Fluidics의 관리 테스트 솔루션을 확인하세요. 클릭

 

파카코리아 제품 보기: http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처: parkerkr@parker.com

kakao image

 

 

 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - Point-of-Care Testing 장비에 도입된 신제품 기술 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha