파카코리아

RWE, 파카EGT 디비전의 솔라 PV ESS 시스템 채택 | 파카코리아

RWE, 파카EGT 디비전의 솔라 PV ESS 시스템 채택 Battery Racking

리치 필드, 영국, 2015년 8월 14일- 

모션제어기술의 글로벌 리더 파카하니핀의 에너지 그리드 타이드 (EGT_Energy Grid Tid Division) 디비전은 독일에서 두번째로 큰 전력회사 RWE 로부터 배전망에서의 태양광(PV) 발전 비중 증가에 대해 대응할 수 있는 시스템 프로젝트를 수주하였습니다. LG 화학의 리튬이온배터리과 조합하여 컨테이너 기반의 ESS 장치를 구성하는 파카의 890PX 시리즈 계통연계형 인버터는 배전 계통 업그레이드에 필요한 비용 투자를 절감시켰을 뿐만 아니라, 계통에서 손실되는 태양광 발전 에너지의 비중을 줄이고, 전압 및 주파수의 그리드 전력 품질을 향상시켰습니다. 파카의 솔루션은 RWE의 시스템 오퍼레이터인 Westnetz사에서 미리 계획된 배전 계통 투자를 절감시키고, 태양광발전 중 에너지의 손실 가능성을 감소시켜 그들의 고객에게 안정되고 일정한 전력을 공급할 수 있도록 합니다. 이번 프로젝트는 계통상황의 위험성에 대한 테스트 시스템일 뿐만 아니라 미래 시장 설계 및 규제 체계의 추가 개발을 위한 첫번째 쇼케이스이자 파일럿 시스템이 될 것입니다. 이 프로젝트는 2015년 9월까지 제조, 납품 및 시운전이 완료 예정입니다.

독일에서 가장 큰 배전망 운영사인 Westnetz 사는, 특히 여름철 전력 피크 기간 동안 교외지역의 그리드에서 태양광 발전 비중의 증가에 의한 큰 도전에 직면해 있습니다. 전통적으로, 안정화를 위해서는 새로운 배전 유통 변압기와 네트워크 인프라 구조를 강화시키기 위한 노력이 필요하지만, Westnetz사는 새롭고, 더 만족스러운 해결책을 발견하였습니다.

풍부한 경험의 Parker EGT 엔지니어링팀은 RWE사와 컨셉 단계부터 제휴하여, 낮 시간 동안의 계통 한도 이상의 태양광 발전량을 충전하여 필요에 따라 나중에 방전해서 사용할 수 있게 하는 그리드 레벨 배터리 에너지 저장 시스템을 개발했습니다. 파카의 시스템은 하나의 40피트 ISO 규격의 배송 컨테이너에 1MWh 에너지 저장 용량을 가지는 250KW 시스템을 제공합니다. 하나의 컨테이너에 인버터와 배터리를 조합한 시스템은 Westnetz 사에게 미래에 필요한 경우 전력 그리드의 다른 영역에 시스템을 재배치 시킬 수 있는 가능성도 제공하고 있습니다.

RWE, 파카EGT 디비전의 솔라 PV ESS 시스템 채택 컨테이너RWE, 파카EGT 디비전의 솔라 PV ESS 시스템 채택 컨테이너

 

 

파카하니핀 소개

2014년 회계연도 기준 연간매출 130억 달러 이상의 파카하니핀 그룹은 모션제어 및 시스템 기술을 선도하는 글로벌 제조기업입니다.  항공기 및 산업시장의 다양한 정밀 엔지니어링 솔루션을 제공하고 있으며, 전 세계 50여개국 약 57,500명의 직원이 근무하고 있습니다. 더 많은 정보를 원하시면, 파카 홈페이지 www.parker.com 을 방문해 주시기 바랍니다.

 

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

카테고리
작성자별

유체 정밀 제어에 특화된 파카의 현장 진료 검사(POCT, Point-of-Care Testing)기기 | 파카코리아

POCT는 혈당, 전해질 농도, 심혈관 표지자, 콜레스테롤, 약물 수치, 소변 검사, 감염성 질병, 기관 기능, 면역 반응 등 다양한 건강 지표를 측정할 수 있는 기기입니다.  최근 의료 업계에서 재가 요양 관리와 질병 관리 분야를 중심으로 현장 검사(Point ­of ­care testing: POCT)가 빠르게 확산되고 있습니다. 이와 같은 확산은 진료...

유압(Hydraulic) : 전기 구동 장치(Electric Drives) 발전의 원동력 | 파카코리아

변속 유압 펌프(the variable-speed hydraulic pump)는 에너지 절감, 출력 밀도, 그리고 일시적 소음 저감이 가능하여 현재 미디어에서 가장 잘 알려진 압력 공급 시스템으로 회자되고 있습니다. 또한 이 펌프는 유압 기술이 전기 구동 장치의 발전에 얼마나 기여할 수 있는지를 보여주는 좋은 예이기도 하죠.       보통 변속...

맛있는 맥주 맛을 결정짓는 요인, 멸균 여과 필터를 통한 "미생물 관리" | 파카코리아

  맥주 업계의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있습니다. 소비자는 더욱더 질 좋고 맛있는 맥주를 찾고 소매점은 유통기한의 연장을 원합니다.  이러한 치열한 경쟁 속에 맥주 업계(식음료 산업)에 사상 유례 없는 속도로 변화가 일어나고 있습니다. 바로 철저한 "미생물 관리" 입니다. 왜냐하면 맥주의 질을 가장 크게 위협하는 이유가 바로 미생물에 의한 변질이기...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 RWE, 파카EGT 디비전의 솔라 PV ESS 시스템 채택 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha