모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀
인스트루멘테이션 튜브를 선택할 때 고려해야할 4가지 주요 요소│Parker
  누출 없이 안전한 인스트루멘테이션 시스템을 설계할 때 필요한 첫 번째 단계는 해당 애플리케이션에 맞는 튜브를 선택하는 것입니다.   이 중요한 연결고리와 나머지 구성품들이 잘 호환되지 않는다면 시스템이 온전하게 작동될 수 없습니다. 이번 블로그에서는 파카 A-LOK® 및 CPITM 튜브 피팅과 함께 사용할 고품질 인스트루멘테이션 튜브를 선택할 때...
바로 보기 ►
부식이 잘 일어나는 환경에서의 이종 재질 |파카하니핀 코리아
안전하고 비용 효율적인 시스템을 구축하기 위해서는 설치 단계에서 무엇보다 애플리케이션에 적합한 자재를 선택하는 일이 중요한데요, 하지만 경제적이지 않다는 이유로 종종 간과되기도 합니다. 그렇다면 제품의 안전을 보장하고 온전하게 유지하려면 어떻게 해야 할까요? 바로 최적의 합금(the best candidate alloys)을 선택하여 부식을...
바로 보기 ►
튜브의 부식을 해결해주는 파카 원 스마트 솔루션 | 파카하니핀 코리아
  미국에서 전국적으로 시행한 조사에 따르면, 매년 부식으로 인해 소요되는 비용이 2760억 달러를 상회하는 것으로 나타납니다. 이처럼 부식을 방지하고 관리하는 일은 안전하고 생산적이며 비용 효율적인 운영에 있어 매우 중요한 부분입니다.     부식이란 무엇일까요? 부식은 물체나 물체의 속성이 주변 환경에 반응하여 변질되는 현상을 말합니다. 부식의 종류는...
바로 보기 ►
파카의 터프쉴드(ToughShield, TS1000) 도금과 피팅 | 파카하니핀 커넥터
  우리는 일상 생활에서도 곳곳에 녹이 쓸어 있는 것을 흔히 볼 수 있습니다. 그런데 더욱이 장비가 산업용이고 특히 실외에 설치되어 있다면, 부식이 생기기에 아주 쉬운 조건이 됩니다.  유압 시스템을 사람에 비유하자면, 부품에 녹이 생기는 것이 곧 신체 중 근육에 해당하는 부분이 손상되는 것과 같습니다.  특히 붉은 녹일 경우, 중요한 부품에 구멍이 생기게...
바로 보기 ►
시간과 비용을 절약할 수 있는 유압 배관 솔루션 | 파카코리아
   파카는 배관 설계, 튜빙 사전 조립, 납기, 시스템 설치 등 전사적인 배관 솔루션을 제공합니다. 또한, 고객이 편리하게 서비스를 받을 수 있도록 유압 시스템을 개발할 때에 아래와 같은 다양한 요구 조건을 적극 검토합니다.  시스템 압력 안전성 설치 비용 유지 보수 및 운영 비용 공간을 절약할 수 있는 소형 전원 장치   개발과 제조를 한 곳에서 ...
바로 보기 ►
누유 없는 유압 피팅을 위한 올바른 선택, 회전수(Turn) vs 체결력(Torque) | 파카코리아
  회전수(Turn)와 체결력(Torque) 중 하나를 선택하는 것이 정말로 중요 할까요?  예를 들어 NPTF 테이퍼 나사 조립품이 있다고 가정해 보겠습니다.  NPTF 나사 연결부를 조립하기 위한 권장 사항은 체결력 (Torque)이 아니라 회전수 (Turn) 입니다. 그런데, 여러분이 가지고 있는 도구는 토크 렌치 뿐입니다.   반면에 체결력...
바로 보기 ►
유압 피팅 누유 시 하지 말아야 할 10가지 사항 | 파카코리아
   유압 피팅 누유 문제는 회사의 규모와 상관없이 소규모 작업장에서부터 글로벌 회사에 이르기까지 자주 일어나는 현상입니다.  산업 현장에서 누유가 자주 발생하다보니, 피팅 사용을 적절치 않게 사용하는 일 역시 빈번하게 발생합니다.         이번 블로그 포스팅에서는 유압 피팅 누유를 발견 했을 때 "절대 하지 말아야 할 사항"들에 대하여...
바로 보기 ►