Tubing

부식이 잘 일어나는 환경에서의 이종 재질 |파카하니핀 코리아

안전하고 비용 효율적인 시스템을 구축하기 위해서는 설치 단계에서 무엇보다 애플리케이션에 적합한 자재를 선택하는 일이 중요한데요, 하지만 경제적이지 않다는 이유로 종종 간과되기도 합니다. 그렇다면 제품의 안전을 보장하고 온전하게 유지하려면 어떻게 해야 할까요? 바로 최적의 합금(the best candidate alloys)을 선택하여 부식을...
On 2019, 08 12

유압 호스의 기초 | 파카하니핀 커넥터

  유압 호스는 보기에는 간단해 보이지만 실제로는 굉장히 복잡한 제품입니다. 고품질 유압 호스를 제조하기 위해서는 내부적으로 디자인, 제조 및 테스트 등의 여러 요소들을 고려해야 합니다. 파카는 유압 호스에 관한 다양한 지식으로 고품질 유압 솔루션을 고객분들께 제공하여 드리고 있습니다.   간단한 유압 호스 지식 유압 호스 및 호스 조립품은 여러 재료로...
On 2019, 06 14

튜브의 부식을 해결해주는 파카 원 스마트 솔루션 | 파카하니핀 코리아

  미국에서 전국적으로 시행한 조사에 따르면, 매년 부식으로 인해 소요되는 비용이 2760억 달러를 상회하는 것으로 나타납니다. 이처럼 부식을 방지하고 관리하는 일은 안전하고 생산적이며 비용 효율적인 운영에 있어 매우 중요한 부분입니다.     부식이란 무엇일까요? 부식은 물체나 물체의 속성이 주변 환경에 반응하여 변질되는 현상을 말합니다. 부식의 종류는 균...
On 2019, 05 24

좁은 공간에 사용하기 좋은 유연한 주름 튜빙 | 파카하니핀 커넥터

  비가연성 불소수지(PTFE) 재질 나선형 주름 튜브는 유연한 튜브 (일정한 주름 굴곡 및 유연성을 겸비)가 필요한 고객이 주로 사용하는 제품입니다. 이 튜브는 고온의 유체 취급 및 전선과 케이블을 보호하는 용도로도 사용 됩니다.   주름 튜브로는 쉬운 라우팅이 가능하며 외부 충격으로부터 보호하기 위해 사용됩니다. 주름 튜브는 FEP 및 PFA에 재질 등...
On 2019, 04 23

누유 없는 유압 피팅을 위한 올바른 선택, 회전수(Turn) vs 체결력(Torque) | 파카코리아

  회전수(Turn)와 체결력(Torque) 중 하나를 선택하는 것이 정말로 중요 할까요?  예를 들어 NPTF 테이퍼 나사 조립품이 있다고 가정해 보겠습니다.  NPTF 나사 연결부를 조립하기 위한 권장 사항은 체결력 (Torque)이 아니라 회전수 (Turn) 입니다. 그런데, 여러분이 가지고 있는 도구는 토크 렌치 뿐입니다.   반면에 체결력...
On 2018, 04 26

유압 피팅 누유 시 하지 말아야 할 10가지 사항 | 파카코리아

   유압 피팅 누유 문제는 회사의 규모와 상관없이 소규모 작업장에서부터 글로벌 회사에 이르기까지 자주 일어나는 현상입니다.  산업 현장에서 누유가 자주 발생하다보니, 피팅 사용을 적절치 않게 사용하는 일 역시 빈번하게 발생합니다.         이번 블로그 포스팅에서는 유압 피팅 누유를 발견 했을 때 "절대 하지 말아야 할 사항"들에 대하여 알아보겠...
On 2018, 03 26

유압 호스의 기초 | 파카코리아

   우수한 품질의 유압호스를 만들기 위한 설계, 제조, 테스트 등의 프로세스가 점차 복잡해지고 있습니다. 파카는 유압 호스 비즈니스에 대하여 자부심을 가지고 있고, 자사가 보유하고 있는 관련 지식들을 통하여 고객들에게 우수한 품질의 유압 솔루션을 제공하고 있습니다.       유압 호스에 대한 기초 정보 유압호스와 호스 어셈블리는 구조적으로 다양한 재질로...
On 2018, 02 13