Parker Latin America

Compactos, cilindros neumáticos sin vástago ejecutan movimientos de hasta 40 metros

Compactos, cilindros neumáticos sin vástago ejecutan movimientos de hasta 40 metros - Cilindro neumático Parker OSP-P - Parker Latinoamérica - División AutomaciónParker ya ha puesto a disposición en el mercado la línea de cilindros neumáticos sin vástago OSP-P, destinados a aplicaciones industriales tales como corte de productos, pintura de componentes, sistemas de alimentación de líneas de producción, movimiento y posicionamiento de cargas, entre otras aplicaciones.

Pudiendo trabajar de forma vertical y horizontal, los cilindros OSP-P son compactos y requieren menos espacio de funcionamiento que los cilindros tradicionales. Extremamente versátiles, también tienen como diferencial el concepto de construcción modular, ya que han sido proyectados para encajarse unos en los otros de forma simple y práctica.

Los cilindros neumáticos Parker también se encuentran disponibles en versiones con guía de esferas re-circulantes, casquillos y rodillos de deslizamiento. Los productos incorporan tecnología Origa, empresa pionera en tecnología de actuadores sin vástago, adquirida por Parker en 2008.

Los actuadores OSP-P son diferenciados por contar con una versión certificada para ambientes limpios de acuerdo con la norma DIN EM ISO 14644-1; versión certificada para atmósferas explosivas conforme modelo 04/9 EG (ATEX 95); versión de alta velocidad que trabaja en hasta 30 m/s; versión de baja velocidad que trabaja en 0,005 m/s; versión para temperaturas extremas que trabaja de -40°C a 120°C; versión de curso largo que alcanza até 41 m; y, versión en acero inoxidable resistente a agresión química.

Sepa más entrando a: Tecnología para el sector Life Sciences

Para más informaciones, visita el website de parker LA 

Lea más artículos:

Cómo Seleccionar la Manguera Correcta para Transmisión de Potencia

Tecnologías de Filtración y Mercados Clave

Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Ahorro garantizado

A lo largo de los años, varios cambios ocurrieron en el proceso de producción de la cerveza. Debido a la diversificación de productos y el consiguiente incremento del costo de la producción, se...

Dirección eléctrica proporciona autobuses y utilitarios más ecológicos

Como consecuencia directa de la evolución de la tecnología aplicada al segmento automovilístico, los vehículos híbridos pasaron a ser producidos en mayor volumen, contribuyendo a la reducción de...

Generadores de nitrógeno ahorran recursos en las bodegas

Durante el proceso de fabricación de vinos, la presencia de oxígeno provoca el crecimiento de levaduras y bacterias que causan el deterioro del producto final y alteran su aroma, color y sabor. Para...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Compactos, cilindros neumáticos sin vástago ejecutan movimientos de hasta 40 metros

Deja un comentario





Captcha