Parker Latin America

Conozca la herramienta en línea para dimensionar O-Rings

Conozca la herramienta en línea para dimensionar O-Rings - Debido a la flexibilidad de recepción de datos, el sistema de sellado es siempre "modelado" de forma realista - Parker Latin América - EMGDe forma rápida, fácil y segura, la nueva aplicación O-Ring Selector de Parker permite al usuario seleccionar correctamente el material y las dimensiones de este componente, en una única plataforma. La precisión de los resultados obtenidos permite que el O-Ring seleccionado atienda satisfactoriamente el desempeño en cada aplicación, basado en la entrada de los datos por el usuario.

Interrelacionando directamente las variables tipo de material y dimensional del sellado, la aplicación Parker ofrece un nuevo nivel de calidad y practicidad en el dimensionamiento de O-Rings.

Conozca la herramienta en línea para dimensionar O-Rings - La aplicación O-Ring Selector efectúa efectúa cálculos en los patrones métrico y pulgadas - Parker Latin América - EMGActualmente disponible en inglés y accesible también por tablets y smartphones, la herramienta se divide en tres secciones principales: Service Conditions & Material Selector (Condiciones de Aplicación y Selección de Materiales), Size Selector (Selección de Dimensional) y Notes (Notas).

Calcule y exporte

La sección Notes (Notas) permite a los usuarios añadir sus propios comentarios y observaciones al cálculo. Después del proceso de selección de O-Ring, los datos obtenidos pueden convertirse en un documento PDF y exportados.

La aplicación O-Ring Selector efectúa cálculos tanto en el estándar métrico como en pulgadas.

Sepa más sobre esta herramienta haciendo clic en el enlace: http://blog.parker.com/la/dimensionar-o-rings-se-quedo-mas-facil

Para más informaciones sobre las tecnologías parker, vea el websítio de su región.

Lea más artículos:

Conozca el nuevo Kit de Hidráulica Proporcional

Parker SensoNODE trae la Industria 4.0 hasta usted

Transición a la fábrica digital ficó más fácil

Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Mantenimiento preventivo x mantenimiento predictivo

Los términos "mantenimiento preventivo" y "mantenimiento predictivo" son frecuentemente confundidos. Saber la diferencia entre ellos ayuda a ahorrar tiempo y dinero en su rutina de mantenimiento. ¿Es...

Actualice sus conocimientos sobre seguridad de sistemas neumáticos

Parker acaba de poner a disposición del mercado tres materiales técnicos sobre seguridad de sistemas neumáticos. De forma didáctica, ellos instruyen los profesionales de la industria sobre, por...

Un generador para la producción de vinos

En líneas generales, la manera más rentable para que las industrias puedan obtener el gas nitrógeno (en términos de reducción de costos) es produciéndolo internamente con la ayuda de generadores en...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Conozca la herramienta en línea para dimensionar O-Rings

Deja un comentario





Captcha