Parker Latin America

Conozca la pistola que ahorra energía

Conozca la pistola que ahorra energía - Pistola de aire Legris - Parker Latinoamerica - División NeumálicaParker presenta al mercado su línea de pistolas de aire de la marca Legris, equipadas con el sistema de reducción de flujo Energy Saving, que ahorran energía al reducir el consumo de aire comprimido hasta en un 40%.

Diseñado ergonomicamente, el producto ofrece un funcionamiento silencioso y seguro con alta flexibilidad para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones – incluyendo soplado, inyección de plástico, desplazamiento, mezcla y enfriamiento.

Disponible en modelos de pistola de seguridad dinámica con boquilla fija y roscada para encajar boquillas con diversas funciones neumáticas, las pistolas de la línea premium Legris tienen varios formatos y maneras distintas para conectar las mangueras, de acuerdo con las normas de seguridad y ruido INRS, Suva Pro y OSHA 1910.

Mangueras espirales, acopladores y pistolas de agua completan esta línea de productos.

Para obtener más información, visita el sitio web de Parker en su país o en el link https://goo.gl/l8YKuv.

Lea más artículos

Conozca el innovador servicio de Gestión de la Integridad de los Activos

Solución de alto desempeño para inversores de frecuencia

Tecnología neumática y principales mercados

 

 

Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Ventajas de la nueva generación de equipos conectados

En la materia "Equipos hidráulicos en nube", vimos que con la adopción de los nuevos ambientes digitales empleados para conectar sistemas electrónicos de control en nube, los fabricantes de máquinas y...

Equipos hidráulicos en nube

Con la adopción de los ambientes digitales empleados para conectar sistemas electrónicos de control en nube, los fabricantes de máquinas e implementos que incorporaren los nuevos sistemas hidráulicos...

Dimensionar O-Rings se quedó más fácil

Dos factores son igualmente importantes para el rendimiento y la confiabilidad de un anillo de sellado O-Ring: el tamaño correcto y el material adecuado. La nueva aplicación O-Ring Selector de...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Conozca la pistola que ahorra energía

Deja un comentario





Captcha