Parker Latin America

Control del movimiento a su alcance

Control del movimiento a su alcance - Estación Factory Automation: tecnologías integradas en nube - Parker Latin América - AutomaciónLa industria digital ya es una emocionante realidad en América Latina, y Parker demonstró eso en la práctica durante la última edición de la Expomafe – Feria Internacional de Máquinas-Herramienta y Automatización Industrial, realizada en São Paulo (Brasil) en el último mes de mayo.

Aquellos que visitaron el stand pudieron comprobar y operar, por medio de un controlador de videojuego, una estación de Factory Automation que simulaba operaciones de transfer y pick-and-place. Solución completa e integrada, la estación reunió diversos recursos de las tecnologías neumática y electromecánica, además de sensores sin hilos de última generación, incluyendo drive, servomotor y componentes que permiten la conexión del sistema con redes digitales en el ámbito de la Industria 4.0 y Internet de las Cosas (IoT).

IoT en la práctica

Para asegurar la eficacia del conjunto, la estación fue equipada con sistema completo para la preparación del aire comprimido – formado por válvula de esfera, filtro regulador, bloque distribuidor, filtro coalescente y válvula de seguridad P33 (que atiende categoría 4 y normas internacionales en seguridad de máquinas). 

Todos estos componentes forman parte de la línea Parker FRL Global, que tiene la ventaja de la facilidad en la instalación y mantenimiento del FRL, modularidad entre los componentes y gran variedad de opcionales, garantizando elevada pureza del aire utilizado en el equipo.

El aire tratado es entonces dirigido por los manifods Serie H y Moduflex, ambos capaces de integrar en el mismo bloque válvulas con funciones y tamaños diferentes. Debido a la capacidad de utilizar los principales protocolos de comunicación en red, estas válvulas atienden gran parte de las aplicaciones exigidas por el mercado.

La estación fue equipada con ocho cilindros Parker de última generación, entre modelos neumáticos y eléctricos – incluyendo los cilindros sin vástago OSPP (indicados para aplicaciones donde el espacio es reducido), P1P (que son casi el 50% más pequeños que otros cilindros del mismo curso) y Mini ISO P1A (apropiados para operar en la industria de embalajes, alimenticia y textil). Los cilindros fueron equipados con el sensor de la Serie CPS, que posibilita el monitoreo continuo de posición.

Control del movimiento a su alcance - Parker SensoNODE Gold: sistemas integrados y conectados a la red de la fábrica - Parker Latin América - AutomaciónTodos los movimientos eran comandados con el auxilio de un joystick de videojuego, transformando la operación del equipo en una atracción divertida. Los visitantes pudieron transportar o recoger un powerbank de celular simulando una línea de producción.

Paradas precisas

El cilindro eléctrico Serie OSP-E fue integrado en el Factory Automation para demostrar que es posible agregar precisión de parada a cualquier proceso. La solución completa con cilindro eléctrico sin vástago, servomotor integrado Serie SMH y servodrive Serie Compax3S comprobó esta precisión cuando fue controlada por el joystick. En la industria, las máquinas de corte al vuelo y embalaje (flowpack), por ejemplo, requieren extrema precisión de parada para que la productividad sea garantizada.

Toda la integración podía ser visualizada y controlada por el ordenador industrial con IHM de la Serie IPX, con solución desarrollada en plataforma Windows. Los ordenadores industriales Parker Serie IPX, que presentan diseño "slim" y hardware robusto, son ideales para aplicación en entornos industriales.

Trabajando en conjunto con un generador de vacío, los cilindros movían una bandeja en varias direcciones, administrados por el controlador modelo Parker Automation Controller (que puede desempeñar las funciones de controlador lógico programable, controlador multieje o controlador CNC). Por su parte, el controlador recibía y procesaba la información generada por los sensores, centralizando la inteligencia de la máquina.

Monitoreo digital

Control del movimiento a su alcance - Gateway VoM: sistemas integrados y conectados a la red de la fábrica - Parker Latin América - AutomaciónTodas las condiciones de operación de la estación eran fielmente registradas por los sensores sin hilos Parker SensoNODE de la línea Gold, que están disponibles en los modelos para el monitoreo de presión, caudal, humedad, temperatura y corriente para atender todas las aplicaciones industriales. Los sensores transfieren los datos a un gateway (puerta de enlace), interfaz que lleva la información a la nube, permitiendo el acceso a los informes de funcionamiento del equipo o proceso desde cualquier lugar donde haya internet disponible.

Lucas Toledo, responsable del desarrollo de negocios de IoT en América Latina, explica el propósito de la estación de Factory Automation: "Exploramos las posibles integraciones entre las soluciones y productos Parker en el ámbito de la Industria 4.0; Esta integración es de extrema relevancia en la industria porque permite el análisis predictivo de sistemas y procesos a nivel de componentes y crea la big data de procesos y sistemas, lo que a su vez posibilita analizar tendencias", evalúa.

El especialista en electromecánica Ricardo Pascoal nos recuerda que Parker puede proporcionar todas las soluciones y componentes necesarios para llevar las empresas al nivel de laindustria 4.0. "Estas tecnologías integradas también pueden mejorar los sistemas y procesos en el día a día de manera rápida y fácil", dice. "Con el controlador lógico programable PAC es posible conectar varios tipos de ecosistemas basados en la nube, permitiendo el envío de datos y la creación de dashboards dinámicos para el análisis de las aplicaciones", comenta.

Además de las tecnologías de Neumática y Electromecánica, Parker demostró en Expomafe sus diversas soluciones para Filtración, Instrumentación, Hidráulica y Conducción de Fluidos y Gases. 

Para más informaciones sobre esas y otras tecnologías Parker, vea el websítio de su región.

Lea más artículos:

Parker SensoNODE trae la Industria 4.0 hasta usted

Más cerca del Agro 4.0

Ventajas de la nueva generación de equipos conectados

Conozca el mundo nuevo de la conectividad - Parte I

 

 
 
 
Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Actualice sus conocimientos sobre seguridad de sistemas neumáticos

Parker acaba de poner a disposición del mercado tres materiales técnicos sobre seguridad de sistemas neumáticos. De forma didáctica, ellos instruyen los profesionales de la industria sobre, por...

Un generador para la producción de vinos

En líneas generales, la manera más rentable para que las industrias puedan obtener el gas nitrógeno (en términos de reducción de costos) es produciéndolo internamente con la ayuda de generadores en...

Parker en el Foro Ejecutivo ProIndustria 2019

Organizado anualmente por el Instituto Mauá de Tecnologia en São Caetano do Sul (Brasil), el Foro Ejecutivo ProIndustria contó con la participación de Parker en su edición de 2019. En el 23...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Control del movimiento a su alcance

Deja un comentario





Captcha