El estado del arte en rendimiento y eficiencia energética está presente en cada detalle de la nueva fábrica de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), inaugurada recientemente en Brasil.
Con 22 mil m2 de área construida y capacidad para fabricar 400 mil motores por año, la unidad ha sido completamente remodelada para recibir 186 robots de alta precisión y preparada para producir en gran escala, con altísimos índices de seguridad y sostenibilidad.
La unidad reúne, en un solo lugar, todas las etapas de producción del motor, desde el mecanizado del bloque, eje de cigüeñal y cabezal hasta las líneas de montaje. En ella se aplicaron las mejores prácticas industriales, con alta tecnología embarcada, para garantizar la entrega de motorizaciones 100% probadas a cada etapa de manufactura.
Montaje rápida
Por proporcionar una elevada ganancia de eficiencia energética, flexibilidad y ligereza, el sistema Transair - red para conducción de fluidos suministrada por Parker - fue elegido por la FCA para la conducción de aire comprimido en la nueva fábrica.
La tecnología Transair se destaca por estar completamente montada con tubos de aluminio y conexiones rápidas que no requieren el uso de soldadura y son fáciles de montar y desmontar. Esto garantiza gran practicidad en las intervenciones, atendiendo a normas mundiales de seguridad, como 97/23 CEE y TUV. Debido a sus características de diseño, la red Transair presenta una performación muy superior incluso se comparada con las mejores redes convencionales.
Con tantas ventajas competitivas, además de la significativa reducción del costo de mantenimiento a lo largo del tiempo, la red Transair es una respuesta a la altura del nivel de excelencia establecido por la FCA para el nuevo parque industrial de América Latina.
Fin de las pérdidas de carga
Producidos con materiales 100% reciclables, exentos de propiedades inflamables y certificados conforme a la norma ISO 8573, los tubos, conexiones y válvulas Transair son naturalmente inmunes a la oxidación y corrosión. Gracias a su bajísimo coeficiente de fricción, el sistema asegura sensible reducción en las pérdidas de carga, con optimización del consumo energético.
Tecnología sostenible
Ofreciendo pasaje plena para el aire comprimido con cero fugas, los productos de la línea Transair eliminan las fugas y reducen la pérdida de carga – uno de los principales factores responsables por el consumo de energía eléctrica en las operaciones industriales.
A su vez, los filtros específicos de la línea domnick hunter, también suministrados por Parker, garantizan la calidad del aire comprimido desde los compresores hasta los puntos de consumo (ver cuadro). Al eliminar humedad y contaminantes provenientes de la generación, evitan el desgaste de máquinas y equipos neumáticos - lo que se traduce en economía en el mantenimiento y reducción de las paradas de producción.
Proyecto turn-key
Para este suministro, Parker entregó la solución completa, que incluyó el proyecto de la nueva red, el desmontaje de la red anterior y el suministro de piezas y componentes, así como servicios de instalación y pruebas. El proyecto fue supervisado y montado por el equipo especializado de la Hidráulica Ingeniería, distribuidor Parker con sede en la ciudad Contagem (Brasil).
Con más de 6 km de extensión, la red Transair de la fábrica FCA fue construida con 1.036 barras de aluminio (en los diámetros 25, 40, 63 y 100 mm) y 8.500 conexiones. Cubierta por garantía de 10 años, la tecnología permite realizar cambios de diseño con rapidez y agilidad.
"Ante la alta competitividad del mercado automovilístico, la mejora continua de los procesos de producción con reducción de pérdidas y aumento de la eficiencia es mandatoria", destaca Ricardo Siqueira, coordinador de desarrollo de negocios de Parker. "La naturaleza del negocio de Parker es proponer nuevas soluciones capaces de generar economía, eficiencia y mejor desempeño para nuestros clientes", explica.
"El proyecto proporcionó excelentes beneficios para las nuevas líneas de producción de la FCA", destaca Luiz Guilherme Fernandes, consultor de ventas de Parker. "Es un caso de éxito que posibilitó la divulgación de la tecnología Transair a otras áreas y proveedores de la FCA", informa.
Otras empresas que ya tienen redes Transair instaladas en sus plantas son Jaguar Land Rover, Johnson & Johnson, John Deere y JCB de Brasil, todas ubicadas en América Latina.
Para más informaciones sobre las tecnologías Parker, vea el website de su región.
Lea más artículos:
En la Expedición Oriente, tecnología Parker vence estiaje en el Pacífico
GasgeN2: generación de nitrógeno en sitio trae ventajas
Válvula ADEX Plus optimiza el montaje de sistemas de automatización
¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!
Note to Excelencia en la conducción de aire comprimido garantiza una ventaja competitiva para la fábrica de motores FCA