Fundamental en muchos procesos industriales, el nitrógeno puede ser producido de forma más eficiente y económica si comparada con las opciones existentes en el mercado, como la compra del gas de los proveedores tradicionales.
Teniendo la capacidad de proveer nitrógeno con pureza de desde 95% hasta un 99,999%, el generador de nitrógeno GasgeN2 es aproximadamente 15% más eficiente que los demás modelos disponibles en el mercado – o sea, consume menos aire comprimido que los similares para generar la misma cantidad de nitrógeno.
Esta economía es muy relevante, ya que el costo para la generación del nitrógeno es casi todo representado por la energía eléctrica consumida por el compresor de aire empleado en la operación. Así, el nuevo generador contribuye también a la mejora de la eficiencia energética en la industria.
Diseñado y desarrollado en Brasil, el GasgeN2 fue uno de los destaques de la división de Filtración de Parker en las últimas ferias de negocios de la región. El sistema opera con base en la tecnología de criba molecular (PSA, de la sigla en inglés para adsorción por variación de presión).
Dentro del equipo, que trabaja presurizado, un material a base de carbono separa el oxígeno del nitrógeno proveniente del aire comprimido. Esta separación ocurre en función del menor diámetro de la molécula de O2 en relación a la del N2. El O2 se queda retenido en el tamiz molecular (CMS), liberando así el N2 como producto del sistema.
Así como los demás generadores de gas de Parker, el GasgeN2 es una solución completa, preparada para garantizar una instalación rápida y sin complicaciones. Él proporciona el suministro de nitrógeno consistentemente puro en el lugar de consumo, tanto en las operaciones que demandan suministro continuo como en aquellas en que este debe ocurrir bajo demanda.
Además de la tecnología PSA, Parker también ofrece generadores de nitrógeno por membrana de permeación selectiva, recomendados para aplicaciones en las que la pureza del gas exigida es de hasta 98%.
Para más informaciones sobre las tecnologías Parker, vea el website de Parker de su región.
Lea más artículos:
Generación de Nitrógeno en sitio
Tecnología para el sector Life Sciences
Sistemas de filtración y principales mercados
¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker? Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!
Note to GasgeN2: generación de nitrógeno en sitio trae ventajas