Parker Latin America

IQAN permite el control de todas las funciones de equipos agrícolas

IQAN permite el control de todas las funciones de equipos agrícolas - La interfaz IQAN - Parker Latin América - neumáticaLa Precisa 6m³, máquina distribuidora de fertilizantes desarrollada por el fabricante de equipos agrícolas Jumil, fue equipada con el IQAN, una interfaz hombre-máquina de Parker que permite al operador el control de todas las funciones del equipo de forma sencilla e intuitiva. Con sólo algunos toques en su display, ubicado en el panel de control, es posible monitorear las actividades de la máquina.

Vea las características del IQAN Parker para máquinas agrícolas:

• Interfaz simple desarrollada para facilitar la calibración y ajustes de los parámetros en el sistema

• Indica velocidades ideales de trabajo y instantánea, niveles de los depósitos, presión de la suspensión neumática

• Registra el área total y las horas trabajadas

• Monitorea la profundidad de plantación mediante el control de presión de la suspensión neumática

• Controla la aplicación de semillas y abonos con una tasa fija proporcional al desplazamiento en máquinas solteras y articuladas

• Controla la distribución de correctores y fertilizantes con tasa fija proporcional al desplazamiento

IQAN permite el control de todas las funciones de equipos agrícolas - Distribuidora de fertilizantes Precisa: tecnología electrónica accesible al pequeño y medio agricultor - Parker Latin América - Neumática • Monitorea la aplicación de semillas con indicación de las líneas de plantación con fallas

Para más informaciones sobre las tecnologías Parker, vea el website de su región.

Lea más artículos:

Ingeniería sostenible genera rentabilidad

Válvula ADEX Plus optimiza el montaje de sistemas de automatización

Suministrados en kits listos para la instalación, cilindros OSP-E posibilitan el montaje de cualquier tipo de máquina

Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Tecnologías para la agroindustria

Conozca algunas de las principales tecnologías recientemente presentadas por Parker para la agroindustria: La innovación multi-coupling A partir de ahora, las operaciones de transporte de caña en el...

Internet de las Cosas llega a la agroindustria

El agronegocio está dando un paso decisivo hacia la evolución. La llegada de nuevas tecnologías está permitiendo la expansión de la agricultura de precisión. Factores como la necesidad de...

Tecnología innovadora cambia la soldadura fuerte por seguridad y rapidez

Parker está introduciendo en América Latina más una tecnología innovadora con el lanzamiento de la primera unión para montaje en frío de tuberías de cobre. Se trata de la línea de...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to IQAN permite el control de todas las funciones de equipos agrícolas

Deja un comentario





Captcha