Parker Latin America

Ocho motivos para adoptar el cambio de aceite rápido

Ocho motivos para adoptar el cambio de aceite rápido - Válvula Parker QuickFit - Parker Latin América - Fluid ConnectorsPrepárate para una revolución en la rutina de los cambios de aceite en equipos que operan en campo y en la maquinaria industrial en general.

Esta tarea acaba de ganar un enfoque estandarizado y simplificado con el lanzamiento del Sistema de Cambio de Aceite QuickFit™. La nueva tecnología de Parker garantiza el cambio más rápido, limpio y seguro, ahorrando tiempo y dinero al retirar el aceite usado y sustituirlo por el nuevo en hasta 30 minutos o menos.

Accionada neumáticamente, la válvula QuickFit promueve tanto la purga del filtro como la retirada y el reabastecimiento del aceite a partir de un único punto de conexión, impidiendo derrames, fugas y salpicaduras. Vea los beneficios:

1 - Ergonomía: con diseño simplificado, la válvula QuickFit garantiza un acceso fácil a los componentes más aislados de los equipos.

2 - Tres operaciones en una: retire el aceite del filtro, evacue el aceite usado y reabastezca con aceite nuevo en pocos minutos a partir de una misma conexión.

3 - Menos es más: pocas herramientas son necesarias para instalar el sistema QuickFit.

4 - Ahorre tiempo: el proceso optimizado del sistema QuickFit reduce los costos operativos, aumenta la rentabilidad y reduce en un 50% el tiempo necesario para concluir el cambio de aceite.

5 - Sin salpicaduras: elimine totalmente el goteo en los cambios de aceite. La válvula QuickFit conecta directamente el vehículo al reservorio externo, lo que garantiza el control total de la operación.

6 - Trabajo seguro: el sistema QuickFit reduce la exposición del operador a materiales peligrosos y al consiguiente riesgo de resbalones, caídas, y quemaduras causadas por derrames o salpicaduras.

7 - Solución ecológica: el sistema QuickFit genera menos residuos que el método convencional de cambio de aceite.

8- Reduzca costos: elimine costos incorporados en el proceso convencional de cambio de aceite utilizando un procedimiento de cambio más moderno, rápido y económico.

Para más informaciones sobre las tecnologías Parker, vea el websítio de su región.

Lea más artículos:

Ventajas de las mangueras termoplásticas

Cuatro veces más durables

Cómo reducir desperdicios en prensas e inyectoras

Tecnologías para la agroindustria

 
Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Atendiendo a los estándares de pureza de la ISO 4406 con diesel y biodiesel

Es cierto que el diesel y el biodiesel salen de la refinería sin contaminantes, pero la calidad de los combustibles puede variar debido a la contaminación acumulada durante su transporte...

Instalaciones hasta un 70% más rápidas

¿Qué tal adoptar una tecnología que te ayude a atraer nuevos negocios? Esto es exactamente lo que el empresario Renan Palucci, de la empresa Mapre Manutenção e Automação Predial, hizo al cambiar la...

A un paso del transporte eléctrico

La cuenta regresiva para la electrificación de camiones, autobuses y maquinaria agrícola ha comenzado. Con el fin de reducir el consumo de combustibles fósiles, los fabricantes de...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Ocho motivos para adoptar el cambio de aceite rápido

Deja un comentario





Captcha