Blogs de Tecnología en Movimiento y Control | Parker Latin America

Beneficios de la generación de nitrógeno con membrana de fibra hueca

Publicado por Parker Latin America
En muchas aplicaciones industriales y analíticas, el uso de un generador para la producción de nitrógeno (N₂) presenta muchas ventajas en comparación con la recepción de gas en cilindros....
Acerca de 2017, 11 27
Leer Ahora

Moduflex IO-Link garantiza conectividad inteligente en la industria

Publicado por Parker Latin America
Parker introdujo la conectividad inteligente IO-Link en sus islas de válvulas neumáticas. Los módulos IO-Link pueden ser integrados de forma rápida y sencilla con las gamas de válvulas...
Acerca de 2017, 11 20
Leer Ahora

Vea cómo funciona un regulador de presión

Publicado por Parker Latin America
El aire comprimido entra por (P) y puede salir por (P') sólo si la válvula de asiento estuviere abierta. La sección de paso regulable está situada debajo de la válvula de asiento (C)....
Acerca de 2017, 11 13
Leer Ahora

Regulación de presión en sistemas neumáticos

Publicado por Parker Latin America
Normalmente, un sistema de producción de aire comprimido supera la demanda de aire necesaria para la operación de varios equipos neumáticos. De este modo, en todos estos equipos la misma presión está...
Acerca de 2017, 11 06
Leer Ahora

Parker adquiere Clarcor y amplía su presencia en el mercado de filtración

Publicado por Parker Latin America
Parker anunció recientemente la compra de la fabricante de filtros norteamericana Clarcor. La adquisición fue oficializada en marzo de ese año. Con eso, Parker agregó al ya amplio portafolio...
Acerca de 2017, 10 31
Leer Ahora

Moduflex IO-Link, el camino a la fábrica inteligente

Publicado por Parker Latin America
La automación industrial ha avanzado expresamente con la proliferación de sensores en todo tipo de equipos – de conectores, mangueras, válvulas y bombas hasta motores, actuadores y filtros. Los datos...
Acerca de 2017, 10 23
Leer Ahora

Bombas hidráulicas de pistón reducen ruidos y costes

Publicado por Parker Latin America
Otra tecnología que Parker ofrece agrada a fabricantes y usuarios de máquinas herramienta, prensas e inyectoras de metal y plástico y otros equipos industriales. Son las bombas hidráulicas de...
Acerca de 2017, 10 16
Leer Ahora

Los cilindros sin vástago de la línea OSP-E son capaces de mover o posicionar cargas de 10 kg a una tonelada

Publicado por Parker Latin America
En los accionamientos, el destaque de la tecnología Parker está en los cilindros eléctricos sin vástago de la Serie OSP-E, accionados por correa dentada y con capacidad de carga de hasta 90...
Acerca de 2017, 10 09
Leer Ahora

Conozca el motor hidráulico Parker Calzoni

Publicado por Parker Latin America
Debido a las características exclusivas de su proyecto, el motor hidráulico de pistones radiales Parker Calzoni alcanza alto torque con altísimo rendimiento. La fuerza de su eje volante es transmitida...
Acerca de 2017, 10 04
Leer Ahora

¿Por qué utilizar mangueras termoplásticas en los equipos hidráulicos?

Publicado por Parker Latin America
Mangueras hidráulicas deben resistir a altas temperaturas y presiones así como a ambientes críticos a fin de evitar fallos prematuros y riesgos para la seguridad de la operación. Las mangueras...
Acerca de 2017, 09 26
Leer Ahora

Filtración: tres soluciones para la industria

Publicado por Parker Latin America
Parker ofrece muchas soluciones innovadoras en su línea de filtración. Vea a continución tres destaques: 1. La Línea Kittiwake para análisis de fluidos dispone equipos desarrollados para facilitar las...
Acerca de 2017, 09 18
Leer Ahora

Conjunto de válvulas simplifica procesos de mantenimiento

Publicado por Parker Latin America
Como proveedora de soluciones innovadoras también en el campo de la instrumentación, Parker Hannifin trajo una novedad para el mercado latinoamericano en 2014, el Hi-Pro Distribution Manifold,...
Acerca de 2017, 09 11
Leer Ahora

Air Saver: listo para ahorrar

Publicado por Parker Latin America
La eficiencia energética está entre los principales objetivos de la manufactura actual. Para atender a esta demanda, Parker ha desarrollado una solución realmente innovadora y muy eficaz, el...
Acerca de 2017, 09 04
Leer Ahora

Excelencia en la conducción de aire comprimido garantiza una ventaja competitiva para la fábrica de motores FCA

Publicado por Parker Latin America
El estado del arte en rendimiento y eficiencia energética está presente en cada detalle de la nueva fábrica de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), inaugurada recientemente en Brasil. Con 22 mil m2 de...
Acerca de 2017, 08 28
Leer Ahora

Compactos y modulares

Publicado por Parker Latin America
Para proveer aire limpio y seco a los sistemas neumáticos, los conjuntos de la Serie FRL Global, desarrollhados por Parker Hannifin, combinan filtro y regulador en el mismo producto, y además...
Acerca de 2017, 08 23
Leer Ahora

Aceite hidráulico límpio es la clave de la alta performance – parte II

Publicado por Parker Latin America
Esencial para garantizar la alta performance de variadas maquinarias y equipos, la pureza del fluido hidráulico es un objetivo constante de las empresas que operan en el mercado de generación de...
Acerca de 2017, 08 21
Leer Ahora

Pruebe sus conocimientos sobre neumática

Publicado por Parker Latin America
La tecnología neumática es un recurso fundamental para la transmisión de energía en la automatización de la manufactura. El aire comprimido es ampliamente empleado por su capacidad de amortiguación,...
Acerca de 2017, 08 14
Leer Ahora

Más compactos, más fuertes y (mucho) más eficientes

Publicado por Parker Latin America
¿Qué tal ampliar en un 25% la productividad de un proceso industrial cambiando apenas un componente? Este fue el resultado de la aplicación del cilindro eléctrico ETH en una prensa del sector de...
Acerca de 2017, 08 07
Leer Ahora

Conozca las ventajas de los servomotores Parker para el segmento médico

Publicado por Parker Latin America
Líder global en el desarrollo de tecnologías para el movimiento y control, Parker está trayendo a América Latina, por medio de su área de negocios denominada Life Sciences, soluciones...
Acerca de 2017, 08 04
Leer Ahora

Cuidados para la purificación del aire respirable en la industria farmacéutica

Publicado por Parker Latin America
En la industria farmacéutica, el manejo de productos medicinales generalmente requiere el uso de purificadores de aire comprimido para minimizar el riesgo de exposición a los usuarios. Con...
Acerca de 2017, 08 02
Leer Ahora