Parker Latin America

Solución de alto desempeño para inversores de frecuencia

Solución de alto desempeño para inversores de frecuencia - Inversor AC890PX: economía y ciclos más cortos - Parker Chile - División EletromecânicaPor medio de sus varias divisiones de negocio, Parker ofrece soluciones para filtración y accionamiento hidráulico de máquinas y equipos agrícolas, además de una serie de productos y sistemas de automatización desarrollados para ampliar la productividad de las centrales del sector sucroenergético, tanto en el campo como en el ambiente industrial.

Tecnología de alto desempeño 

Para estas aplicaciones, Parker despega la familia 890 de inversores de frecuencia. Por su capacidad de accionar cualquier tipo de motor de corriente alternada (AC), este modelo está entre los inversores más avanzados del mundo, ofreciendo a sus usuarios rápido retorno de la inversión.

Desarrollado por la División Electromecánica de Parker, el inversor de frecuencia AC890PX permite reducir el consumo de energía en los procesos por aproximadamente 25%, disminuyendo considerablemente los picos de energía y el tiempo necesario para la conclusión del ciclo del proceso.

Cómo funciona

En una aplicación de centrífugas con motores AC de 180 kW, el inversor, ya con automatización incorporada, permite un ciclo combinado de varias centrífugas, disminuyendo el ciclo del lote y en consecuencia, el consumo de energía. 

En los últimos años, los inversores Parker 890 han sido utilizados exitosamente por centrales de azúcar en Filipinas, India y Vietnam, cumpliendo los índices de calidad necesarios para mercados como los de Europa, Japón y Estados Unidos. 

Con la confiabilidad y costos competitivos, los usuarios de la región han alcanzado importantes resultados, como la reducción de 30 segundos por ciclo, aumento de productividad de 4.000 kg por hora y la reducción de las paradas para mantenimiento mecánico. 

Solución de alto desempeño para inversores de frecuencia - Hi-Pro Distribution Manifold - Parker Chile - Divisón  NeumáticaSolución oportuna

Con esta tecnología, Parker trae al mercado una solución de alta productividad en un momento en que el sector sucroalcoholero busca alternativas de alto rendimiento a costos competitivos en el mercado internacional.

Más destacados

Otras tecnologías Parker convenientes para el sector sucroenergético  son los productos Hi-Pro Distribution Manifold (conjunto de válvulas premontadas con capacidad para distribuir aire comprimido hasta para 20 instrumentos de una sola vez) y las Válvulas de Aguja con Castillo Unión – Serie D para instrumentación.

Vea más informaciones acerca deste y de otros productos Parker.

Lea más artículos:

Tecnologías electromecánicas y principales mercados

Tecnologías de control de processo y principales mercados

Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Actualice sus conocimientos sobre seguridad de sistemas neumáticos

Parker acaba de poner a disposición del mercado tres materiales técnicos sobre seguridad de sistemas neumáticos. De forma didáctica, ellos instruyen los profesionales de la industria sobre, por...

Un generador para la producción de vinos

En líneas generales, la manera más rentable para que las industrias puedan obtener el gas nitrógeno (en términos de reducción de costos) es produciéndolo internamente con la ayuda de generadores en...

Parker en el Foro Ejecutivo ProIndustria 2019

Organizado anualmente por el Instituto Mauá de Tecnologia en São Caetano do Sul (Brasil), el Foro Ejecutivo ProIndustria contó con la participación de Parker en su edición de 2019. En el 23...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Solución de alto desempeño para inversores de frecuencia

Deja un comentario





Captcha