Parker Latin America

Soluciones que hacen la diferencia para el mercado offshore

Soluciones que hacen la diferencia para el mercado offshore - GasgeN2 - Parker Latinoamérica - División FiltraciónAdemás de los sistemas hidráulicos y de los sistemas especiales de filtración, Parker ofrece servicios especializados que contribuyen para la ampliación de la seguridad, confiabilidad y productividad de los equipos del mercado offshore. Conozca algunas estas soluciones:

EO2-Form y Parflange F37 - Sistemas de conformación, por bridas o retención por anillo en tubos hidráulicos de hasta 10" de diámetro, que permiten montajes libres de soldaduras y que posibilitan menores costos em montaje, limpieza, instalación y mantenimiento.

Skid de Producción de Agua Dulce - Proyectado para convertir el agua de mar adecuada para utilización en baños, limpieza industrial y uso general, el sistema de purificación de Parker opera por osmosis inversa. Compacto, el equipo está construido de forma modular, lo que ayuda a ahorrar espacio en barcos y plataformas.

GasgeN2  - Gerador de Nitrógeno (foto) compacto, opera con pureza superior al 99%. Es 15% más eficiente que los equipos similares actuales, consumiendo menos aire comprimido para generar la misma cantidad de nitrógeno.

Vea más informaciones acerca deste y de otros productos Parker.

Lea más artículos

 
Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Dirección eléctrica proporciona autobuses y utilitarios más ecológicos

Como consecuencia directa de la evolución de la tecnología aplicada al segmento automovilístico, los vehículos híbridos pasaron a ser producidos en mayor volumen, contribuyendo a la reducción de...

Generadores de nitrógeno ahorran recursos en las bodegas

Durante el proceso de fabricación de vinos, la presencia de oxígeno provoca el crecimiento de levaduras y bacterias que causan el deterioro del producto final y alteran su aroma, color y sabor. Para...

Ventajas de la nueva generación de equipos conectados

En la materia "Equipos hidráulicos en nube", vimos que con la adopción de los nuevos ambientes digitales empleados para conectar sistemas electrónicos de control en nube, los fabricantes de máquinas y...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Soluciones que hacen la diferencia para el mercado offshore

Deja un comentario





Captcha