Blogs de Tecnología en Movimiento y Control | Parker Latin America

Suministrados en kits listos para la instalación, cilindros OSP-E posibilitan el montaje de cualquier tipo de máquina

Suministrados en kits listos para la instalación, cilindros OSP-E posibilitan el montaje de cualquier tipo de máquina - Los cilindros OSP-E tienen como diferencial el concepto de construcción modular - Parker Latin America - AutomaciónDesarrollados para ofrecer rendimiento y confiabilidad, los cilindros sin vástago de la línea OSP-E son capaces de mover o posicionar cargas de 10 kg a una tonelada, a velocidades de hasta 5 m/s, con aceleraciones de hasta 50 m/s². Además, presentan una larga vida útil y son compatibles con los principales motores del mercado.

Certificados para uso en ambiente limpio, estos actuadores Parker pueden ser suministrados con accionamiento por correa dentada o husillo de bolas recirculares, en las versiones con tuerca simple o doble, y pueden aún componer sistemas multi-ejes. Con ellos, es posible incluso montar robots XYZ.

Extremadamente versátiles, los cilindros OSP-E tienen como diferencial el concepto de construcción modular. Ellos fueron diseñados para encajérense entre sí, para atender a diversos tipos de movimiento en las operaciones industriales.

Estos cilindros Parker permiten el montaje directo en cualquier posición, simplificando proyectos, pues son suministrados en kits listos para la instalación, dispensando la tarea de adquirir y montar varios componentes aisladamente – lo que genera reducción de tiempo de montaje para fabricantes de equipos y reduce los costes de mantenimiento para usuarios.

Probados con éxito en todo el mundo, son ideales para manipulación de materiales, máquinas de corte y centros de mecanizado, así como para la aplicación de adhesivos y spray de pinturas, equipos industriales de medición y sistemas de apertura automática de puertas, entre otras aplicaciones. De forma rápida y práctica, ahora los usuarios de la industria ya pueden producir su propia solución de movimiento.

Para más informaciones sobre las tecnologías Parker, vea el website de su región.

Lea más artículos:

Unidades portátiles de presurización traen la solución completa

Compactos, cilindros neumáticos sin vástago ejecutan movimientos de hasta 40 metros

Solución de alto desempeño para inversores de frecuencia

Categorías

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker? Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Suministrados en kits listos para la instalación, cilindros OSP-E posibilitan el montaje de cualquier tipo de máquina

Deja un comentario





Captcha