Parker Latin America

Tecnologías para la agroindustria

Tecnologías para la agroindustria - Multi-Coupling - Parker Latin América - Fluid ConnectorsConozca algunas de las principales tecnologías recientemente presentadas por Parker para la agroindustria:

La innovación multi-coupling

A partir de ahora, las operaciones de transporte de caña en el campo serán mucho más rápidas y seguras.

Solución innovadora desarrollada por Parker, el Multi-Coupling es una placa de enganches que permite al conductor del camión bitren desconectar el semirremolque cargado y conectar otro vacío con sólo una operación, hasta seis veces más rápido de lo que haría con la práctica convencional.

Hasta entonces, para realizar esta tarea era necesario subir en el caballo mecánico, soltar las conexiones neumáticas, hidráulicas y eléctricas, y después rehacerlas una a una en cada desembarque. Un proceso longo y arriesgado, sin contar el tiempo de máquina parada.

Con el Multi-Coupling Parker, basta que el conductor desconecte la placa ubicada al lado del caballo mecánico para liberar los tres sistemas o accione una palanca para reconectarlos simultáneamente. Listo! El bitren seguirá hacia la carretera en plena operación. Una vez más, Parker reafirma su compromiso de crear soluciones para la productividad en la agricultura.

Simplificación global

Tecnologías para la agroindustria - Mangueras GlobalCore - Parker Latin América - Fluid ConnectorsParker está presentando una gran innovación en la forma de elegir mangueras hidráulicas. Con el lanzamiento de la línea GlobalCore, una serie unificada de productos de alto desempeño y estándar mundial, Parker simplifica la tarea de seleccionar mangueras, reduciendo costos para los usuarios.

Estas mangueras fueron proyectadas, construidas y probadas de acuerdo con la norma ISO 18752. La ventaja es que presentan presiones constantes en todas las vitolas, son más compactas y con la mitad del radio de curvatura exigido por la norma, o sea, extremadamente flexibles. Con sólo cinco modelos especificados de acuerdo con la clase de presión (de 3.000 a 6.000 psi) y dos series de prensado, es posible atender las principales aplicaciones hidráulicas.

Resistentes y duraderos, estos productos son superiores en calidad en comparación con las opciones disponibles en el mercado. Ideales para las aplicaciones hidráulicas en los sectores industrial y móvil, las mangueras GlobalCore son fáciles de montar y reducen el stock de piezas.

La llegada de esta nueva línea de mangueras beneficia el productor pues permite el aumento del desempeño de tractores, plantadoras, cosechadoras y otros implementos utilizados en la agricultura.

Motor intercambiable para tratar con la carga pesada

Tecnologías para la agroindustria - TGK: transmisión seis veces más durable - Parker Latin América - HidráulicaEn las operaciones de equipos agrícolas hay varias aplicaciones que requieren movimientos rotativos, las cuales son realizadas por motores hidráulicos. Cuando los motores del tipo LSHT (Baja Rotación y Alto Torque) son sometidos a sobrecargas y choques, el eje de conexión puede romperse, hecho habitual en cosechadoras de caña.

Ahora el agricultor tiene un recurso para resolver de una vez esta cuestión. Para atender a la demanda por mayor robustez, Parker desarrolló la nueva serie de motores hidráulicos TGK, que ofrecen eje de conexión redimensionado, diseñado para soportar estos impactos.

La diferencia es la vida útil alcanzada por el motor, ahora seis veces mayor que la del modelo TG y similares del mercado. Con el nuevo eje "carga pesada", el motor TGK ofrece alta capacidad de presión y alta potencia, con un torque 66% mayor.

Resistencia comprobada - En las pruebas aplicadas en más de 70 unidades, el producto respondió a presiones dinámicas de hasta 4.000 psi (275 bar), superando 30 millones de ciclos sin señal de degradación o daño en cualquiera de sus componentes.

La vida útil media del eje de transmisión ahora supera los 15 millones de ciclos, contra 2 millones de ciclos de los motores hidráulicos convencionales equivalentes.

El nuevo Parker TGK es intercambiable tanto con la línea Parker TG como con motores de otras marcas. De esta forma, el productor agrícola puede sustituir inmediatamente cualquier motor existente en sus máquinas por la nueva generación de alta durabilidad.

Tecnología para el pequeño productor

Tecnologías para la agroindustria - Downforce: accionamiento neumático más accesible - Parker Latin América - AutomaciónSistema neumático instalado en plantadoras de granos para ampliar la productividad de la agroindustria, el Parker Downforce ya tuvo su éxito comprobado en grandes plantaciones, garantizando el retorno de la inversión en la primera cosecha.

Para viabilizar la adopción de la tecnología por el pequeño productor, Parker está lanzando el Downforce Manual. El nuevo modelo tiene un costo reducido cuando comparado al modelo electrónico pues presenta manifold preconfigurado para controlar la presión de los resortes sobre el suelo, a fin de colocar las semillas en la profundidad ideal de siembra.

De instalación simplificada, la solución puede ser integrada fácilmente a las plantadoras que están en campo trabajando en el modelo convencional (de muelles mecánicos). No es necesario conocimiento de programación electrónica, ya que este modelo no posee interfaz hombre máquina (IHM), no siendo necesario desarrollo de software.

La novedad está en operación desde febrero y viene presentando resultados por encima de las expectativas.

Filtro GLF3: rendimiento inédito para reducir costes en el campo

Tecnologías para la agroindustria - Filtro GLF3 - Parker Latin América - FiltraciónParker está lanzando mundialmente nuevos filtros destinados a la línea de retorno de sistemas hidráulicos. Denominados GLF3, los modelos alcanzan mayor retención de partículas gracias a su elemento filtrante patentado, que maximiza el área de filtración.

Con esta tecnología, máquinas agrícolas e implementos fican exentos de contaminación por más tiempo, lo que optimiza su desempeño y reduce los costes de mantenimiento en el agronegocio gracias al menor número de paradas para el cambio del elemento filtrante.

Caracteristicas tecnicas:
• Flujos de hasta 700 lpm
• Soporta presión de hasta 150 psi
• Temperatura de trabajo de -40oC a 107oC
• Monitoreo visual/eléctrico o remoto de la saturación del elemento
• Disponible en dos modelos

Para más informaciones sobre esas y otras tecnologías Parker, vea el website de su región.

Lea más artículos:

Solución de alto desempeño para inversores de frecuencia

Conjunto de válvulas simplifica procesos de mantenimiento

Válvula ADEX Plus optimiza el montaje de sistemas de automatización

 

 
 
 
 
 
Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Todo lo que necesitas saber sobre la ISO 18752

Seleccionar mangueras hidráulicas de acuerdo con sus diversas clases de presión, tamaños y aplicaciones puede ser un verdadero desafío para los fabricantes de equipos. Para facilitar esta tarea en...

Válvulas Serie DY garantizan ahorros en la industria

En los días actuales, es posible superar los desafíos más complejos de la instrumentación industrial utilizando componentes que permiten controles más precisos y eficientes. Teniendo esto en mente,...

Parker SensoNODE trae la Industria 4.0 hasta usted

¿Sabías que ya puedes monitorear tus procesos y equipos continuamente por el celular? Los nuevos sensores SensoNODE™ de Parker forman una solución de IoT que ofrece características avanzadas de...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Tecnologías para la agroindustria

Deja un comentario





Captcha