Corrosion Mitigation Team

¿Por qué elegir conexiones de tubo de una férula para protección contra vibraciones y ciclos de temperatura?

Publicado por Parker Mexico Team
Los entornos industriales con aplicaciones extenuantes, como los ciclos térmicos y las vibraciones, son reconocidos como algunos de los entornos más difíciles para conexiones de tubos. En todos...
Acerca de 2019, 07 25
Leer Ahora

Mas Allá del Acero Inoxidable: Aleaciones Resistentes a la Corrosión en la Industria de Petróleo y Gas

Publicado por Parker Mexico Team
Desde equipo quirúrgico, charolas de cocina y rascacielos, el acero inoxidable ha trasformado el mundo hasta donde lo conocemos hoy. El acero inoxidable está presente en nuestras vidas diarias y...
Acerca de 2019, 04 22
Leer Ahora

Como Elegir las Abrazaderas Adecuadas para Entornos de Altas Temperaturas

Publicado por Parker Mexico Team
Las abrazaderas de tubos de instrumentación con frecuencia se utilizan en entornos muy extremos, donde se enfrentan a condiciones ambientales severas y altas temperaturas. La especificación correcta...
Acerca de 2018, 09 04
Leer Ahora

Mezcla de materiales en ambientes corrosivos

Publicado por Parker Mexico Team
La selección de materiales para una aplicación determinada es uno de los principales pasos de diseño que hace un sistema seguro y rentable, sin embargo, es una etapa que comúnmente es pasada por alto,...
Acerca de 2018, 03 20
Leer Ahora