Gran parte de las aplicaciones industriales que utilizan gas nitrógeno en su proceso de producción, requieren de volúmenes de gas que varían en cantidad para ser entregados en la aplicación final, buscando cubrir los consumos constantes en la aplicación y los consumos pico en las altas horas de producción, se piensa que la instalación de un sistema de suministro de gas tradicional es la mejor opción. Este sistema tradicional implica colocar un conjunto de recipientes o tanques de nitrógeno a granel que son, en la mayoría de los casos, muy grandes y peligrosos; además de que implica:
Gran parte de los gerentes de planta no son conscientes de los costos incurridos que presenta la fuente de nitrógeno de una compañía de suministro de gas tradicional. Mencionando también el costo del propio nitrógeno, generalmente hay honorarios de entrega, honorarios de materiales peligrosos y costos de alquiler. Las compañías de gas fabrican nitrógeno usando la criogenia para enfriar el aire a temperaturas por debajo de -321F (-196C), el nitrógeno es entonces empaquetado y transportado a los clientes usando camiones diésel que implica altos costos de transporte y contaminación del medio ambiente.
La solución para evitar los gastos generados por todo lo mencionado anteriormente, es generar su propio nitrógeno en sitio, por mencionarlo, si el aire comprimido no lo compra en cilindros es porque se puede tomar de la atmósfera para generarlo por sí mismo, lo mismo ocurre con el Nitrógeno, ¿por qué comprarlo si usted mismo lo puede generar?.
Nuestra atmósfera terrestre está compuesta por aproximadamente el 78% de gas Nitrógeno, 20.9% de Oxígeno, 0.9% de Argón, .038% de CO2 y el resto por gases como el Hidrógeno, Neón, Helio, Kriptón y Xenón.
Parker Hannifin cuenta con las mejores y más recientes tecnologías empleadas para la generación de gas Nitrógeno en sitio, mediante los equipos más sofisticados y los métodos más eficientes en la generación de gases.
Visita nuestro sitio web y aprende más sobre la generación de nitrógeno en sitio
Para conocer más acerca del NITROSorce, por favor da clic información del producto
Solicita más información del generador de nitrógeno Parker NITROSource
GasgeN2: generación de nitrógeno en sitio trae ventajas
Criterios esenciales para seleccionar el motor adecuado para su Aplicación Hidráulica
¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!
Note to Generación de Nitrógeno en Sitio