Parker Nederland

Accumulatoren en Koelers van Parker Hannifin

Dankzij de overname van Olaer heeft Parker sinds enkele jaren haar producten pakket uitgebreid met accumulatoren en warmtewisselaars. Deze productgroepen zijn inmiddels volledig geïntegreerd in het nu zeer complete productprogramma van Parker. De accumulatoren en koelers vinden een brede inzetbaarheid binnen de markten waarin Parker actief is.

Accumulatoren
Met een volledig assortiment van accumulatoren heeft Parker de mogelijkheid om de meest geschikte hydropneumatische accumulator in te zetten voor elke applicatie. We verdelen de accumulatoren in 3 hoofdgroepen:
1.    Balg accumulatoren
2.    Zuiger accumulatoren
3.    Membraan accumulatoren

                                                        

Olaer is de ontwikkelaar van de balg accumulator en daarmee heeft Parker zeer specifieke kennis in huis aangaande de technologie van de balg accumulator en de gedragingen hiervan. Zeker wanneer er sprake is van een dynamische opstelling van de accumulator vergt dit specifieke kennis over het gedrag van de balg in de accumulator tijdens de bewegingen van de accumulator. Hiervoor is een uitgebreid laboratorium ingericht in onze productiefaciliteit in Colombes (nabij Parijs). Naast de kennis van het dynamische gedrag van de accumulator heeft men ook zeer uitgebreide kennis van de samenstelling van rubbersoorten voor de balgen en de chemische resistentie van deze rubbersoorten met betrekking tot verschillende vloeistoffen en temperaturen. Daarnaast heeft men nog een gepatenteerd product voor toepassing van een accumulator als pulsatiedemper op brandstofsystemen.

Voor de zuiger accumulatoren kan Parker putten uit een zeer breed assortiment, hier heeft Parker de mogelijkheid om van zeer klein tot zeer groot een passende oplossing te bieden. Hierbij valt te denken aan de kleine ACP accumulator, een low cost model dat niet te repareren is. De ACP accumulator is beschikbaar met een inhoudsbereik van 0,02 tot 8 liter en een maximale druk van 275 bar. De A en AP serie zijn wel te repareren en hebben een maximale druk van 250 of 350 bar. Deze serie bestaat uit standaard accumulatoren, maar grote volumes kunnen klantspecifiek worden geproduceerd.

Ook in de laatste categorie beschikt Parker over een complete serie membraan accumulatoren.

Alle Parker accumulatoren voldoen standaard aan de Europese CE richtlijnen, daarnaast kan Parker ook voorzien in accumulatoren welke aan speciale keuringseisen moeten voldoen voor Marine-, Offshore- of Proces technologische toepassing. Hierbij valt te denken aan Lloyds, DNV, ABS, Bureau Veritas en anderen.

Buiten de standaard reeks accumulatoren kan Parker ook speciale uitvoeringen leveren met drukken tot zo’n 2000 bar. Verder te fabriceren buiten onze standaard koolstofstaal in diverse materiaal soorten zoals RVS, Duplex, Super duplex etc.

Naast het leveren van nieuwe accumulatoren heeft Parker ook de mogelijkheid om accumulatoren te repareren op onze speciaal daarvoor voorziene locatie in Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn wij ingericht voor het overhalen en opnieuw vullen met stikstof van accumulatoren in onze speciaal daartoe ingerichte vul kooi met automatische vul installatie.

                                         

 

Koelers
Naast de accumulatoren heeft Parker sinds de overname van Olaer ook de beschikking over een compleet programma warmtewisselaars om de temperatuur van een hydraulisch systeem te beheersen. Dit kan zowel met olie, lucht als olie en waterkoelers.

Voor de olie/lucht koelers heeft men de keuze uit verschillende aandrijfvormen:
1. LAC, industriële koeler met wisselspanning aandrijving
2. LOC, industriële koeler met wisselspanning aandrijving, waarbij de koeler tevens voorzien is van een eigen circulatiepomp
3. LHC, hydraulisch aangedreven koeler voor industriële en mobiele toepassingen
4. LDC, koeler met gelijksspanningsmotor, 12 of 24 volt voor mobiele toepassingen

                                                 

De koelers zijn standaard voorzien van een epoxy coating zodat deze geschikt zijn voor buitenopstelling. Tevens biedt Parker de mogelijkheid, voor de LAC en LHC serie, om deze koelers te leveren inclusief een ATEX certificaat voor toepassingen in een explosie gevaarlijke omgeving. Deze koelers zijn geschikt voor toepassing in de volgende ATEX zones;

- Gas explosie gevaarlijk, Zone 1 en 2
- Stof explosie gevaarlijk, Zone 21 en 22

Ook heeft Parker de mogelijkheid om de koelers te leveren voor toepassing in een Marine of agressieve omgeving, dit is de M-serie. Hierbij wordt de koeler voorzien van een extra oppervlakte behandeling zodat deze beter bestand is tegen het agressieve milieu waarin deze koeler wordt opgesteld. De wisselspanningsmotoren die voor deze koelers worden toegepast zijn standaard voorzien van IP56 isolatieklasse en indien gewenst ook van stilstand verwarming. De coating van de radiatoren voldoet aan C5-M. Alle gebruikte bevestigingsmaterialen zijn uitgevoerd in roest vrij staal (klasse A4).

Parker kan de koelers leveren, afhankelijk van het type, tot een koelvermogen van 300 kW bij een temperatuurverschil tussen de olie en lucht van 40°C.

Naast de olie/lucht koelers heeft Parker tevens de beschikking over een compleet pakket olie/waterkoelers:
1. PWO, hard gesoldeerde platenwarmtewisselaar
2. GWO, geschroefde platenwarmtewisselaar met pakkingen
3. SWO, buizenwarmtewisselaar

De PWO is een warmtewisselaar waarbij RVS platen met behulp van 99,9% zuiver koper aan elkaar bevestigd zijn door middel van een vacuüm hardsoldeerproces. Deze oliekoelers zijn alleen geschikt voor toepassing in combinatie met zoet water of water/glycol mengsels. In elk geval geen vloeistoffen welke op koper en of RVS reageren. Alle delen van deze warmtewisselaars welke in contact komen met de vloeistoffen zijn uitgevoerd in RVS AISI 316. Voor deze koelers zijn verschillende type approvals beschikbaar en anders kan afname door de keuringsinstantie in de fabriek plaatsvinden.

De GWO  is een koeler welke is opgebouwd uit lossen platen, voorzien van pakkingen welke worden samen gedrukt in een stalen frame. Men heeft de keuze uit verschillende plaatmaterialen, zoals RVS, titanium en nog andere. Tevens hebben we ook de keuze uit verschillende pakkingsmaterialen, de meest gebruikte is NBR. De keuze voor deze materialen is afhankelijk van de gebruikte vloeistoffen die door de koeler stromen en de temperatuur hiervan. Ook voor deze wisselaars geldt dat er verschillende type approvals beschikbaar zijn en anders afname door de keuringsinstantie plaats kan vinden.

De SWO is een buizenwarmtekoeler, dit is een warmtewisselaar waarbij een buizenbundel in een mantelbuis is geplaatst. Normaal stroomt hierbij de olie door de mantel, dus om de buizen van de bundel. Door de buizen van de bundel stroomt dan het koelwater. We kunnen deze warmtewisselaars leveren met verschillende materiaalsoorten voor de buizenbundel, de keuze van dit materiaal is afhankelijk van de waterkwaliteit. De meest voorkomende materialen voor de buizenbundel zijn koper (voor zoet water) en een koper/nikkellegering voor zeewater of brak water.

Meer informatie over onze accumulatoren en koelers kunt u hier vinden. 

www.parker.nl

 

Condition Monitoring Van Smeerolie in de Scheepvaart

Tegenwoordig wordt het begrip “hybride” snel geassocieerd met “energiezuinig”

IQAN: Eén Besturingsplatform voor Mobiele Applicaties

Spoor defecten in uw hydraulisch systeem veel eerder op
 

 

Categorieën
Recente berichten door auteur

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

Nagenoeg alles wat we vandaag de dag kopen, is vervoerd met een vrachtwagen. Daarbij worden soms landen en zelfs werelddelen doorkruist om ons, de consument, te bereiken. Fabrikanten...

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
Opmerkingen

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.

Opmerking voor Accumulatoren en Koelers van Parker Hannifin

Een opmerking achterlaten





Captcha