De moderne industrie verwacht tegenwoordig veel meer van leveranciers dan alleen productverkoop. De huidige industriële leveranciers van onderdelen en systemen moeten hun klanten ondersteunen met toegankelijke en professionele gerichte diensten die de efficiëntie en betrouwbaarheid van fabrieksapparatuur verbeteren en kostbare uitvaltijd verminderen.
Een branche waar deze diensten relevant voor zijn, is die van hydraulische accumulatoren op gas die energie opslaan of die trillingen of schokken dempen als ze in hydraulisch systemen geïnstalleerd zijn. Een hydraulisch systeem met een accumulator kan uitgerust zijn met een kleinere pomp, omdat de accumulator energie van de pomp opslaat als er weinig afname is. Deze energie is naar behoefte beschikbaar voor onmiddellijk gebruik, met een vermogen dat vele malen groter is dan wat alleen de pomp kan leveren.
Industriële toepassingen omvatten o.a. houder-, zuiger- of diafragma-accumulatoren, waarbij iedere toepassing eigen voordelen en beperkingen heeft.
Accumulatoren kunnen lang en betrouwbaar functioneren, mits deze op juiste wijze in een hydraulisch circuit worden toegepast. Regelmatig onderhoud is cruciaal om productie-efficiëntie op peil te houden en kosten laag te houden.
Download onze nieuwe brochure voor informatie over de Parker-accumulatordiensten.
Nieuwe richtlijnen, waaronder de Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU, stellen eisen aan fabrikanten en degenen die apparatuur op de markt brengen. In nationale richtlijnen wordt vereist dat accumulatoren regelmatig onafhankelijk worden gecontroleerd en opnieuw worden gecertificeerd. Ondanks de financiële en juridische risico's wordt echter geschat dat 80% van de accumulatoren in Europa niet volledig voldoet aan de wetgeving.
Om het risico van stilstand tot een minimum te beperken, kan een beroep worden gedaan op een serviceteam voor accu's dat snel en eenvoudig toegang biedt, wat tal van voordelen biedt. Dit kan helpen bij het bestrijden en voorkomen van verschillende mogelijke technische en prestatieproblemen die van invloed kunnen zijn op de gebruikte accumulatoren.
Het kiezen van de juiste leverancier van accumulatordiensten is zeer belangrijk. MRO-managers moeten verschillende factoren overwegen om zich ervan te verzekeren dat ze uitvoerige en innovatieve ondersteuning krijgen, waaronder:
Wanneer een hydraulisch systeem minder goede prestaties levert of uitvalt, kan dat de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Daarom is een professioneel ondersteuningsteam belangrijk.
De Certified Accumulator Service Centers van Parker zijn opgericht met gecertificeerde Parker-distributeurs om klantsystemen te optimaliseren door toonaangevende producten te combineren met kwalitatieve diensten, om zorgeloos accumulatorbeheer te kunnen bieden met maximale prestaties, efficiëntie en veiligheid Dankzij de door Parker verzorgde trainingen en certificeringen beschikken servicecentra voor accumulatoren over uitgebreide productkennis en expertise. Het brede aanbod aan accumulatordiensten omvat vooraf laden, vervangen van afdichtingen, filters, slangen en connectoren, en hercertificeringen. Producten zijn altijd op voorraad, zodat onderdelen en diensten razendsnel geleverd kunnen worden.
Parker Certified Service Centers zijn gevestigd op verschillende locaties in Europa en bieden een geïntegreerde oplossing waarin producten, diensten en technologieën zijn gecombineerd op interne (in het dienstcentrum), mobiele of lokale basis. Bij interne dienstverlening wordt de accumulator verzonden naar het servicecentrum. Voor mobiele oplossingen rijdt een medewerker van het servicecentrum met apparatuur naar de klantlocatie. Voor oplossingen op locatie stelt het team van het dienstcentrum ter plaatse een volledig uitgeruste containerwerkplaats op.
Klanten kunnen niet alleen profiteren van diensten zoals systeemverbetering, maar ook van accumulatoronderhoud, hercertificeringen, vooraf laden, audits, geplande inspecties en vervangingen. Zowel mobiele als lokale diensten worden ondersteund door een volledig uitgerust voertuig, een reserveonderdelenmagazijn, gereedschap, testapparatuur en technici getraind in onderhoud, diensten en reparatie.
Behalve dat de ondersteuning door een Parker-servicecentrum systeemuitval of storingen kan voorkomen, helpt deze tevens om medewerkers tegen ongelukken te beschermen. Bovendien wordt er zo aan de wettelijke vereisten voldaan en wordt de uitvaltijd verminderd en de productiviteit verhoogd dankzij de garantievalidatie en het preventief onderhoud.
De tastbare voordelen van het gebruik van originele reserveonderdelen zijn onder meer kortere inspectietijden en een minder complexe logistiek (volgsystemen, gegevensbewaking en -registratie) en documentatie, die beide helpen bij het besparen op kosten en tijd.
Het aanstellen van een accumulatordienstverlener bij automobiele MRO-activiteiten kan ervoor zorgen dat productieprestaties beter aansluiten op Industry 4.0. Mogelijke andere activabeheeractiviteiten omvatten energie- en efficiëntie-audits, risicoanalyses en onderhoud aan veiligheidsuitrusting, alsmede toestandsbewaking en prognoses (sensoren) van activa.
Nog meer voordelen zijn de implementatie van preventief onderhoud, verbeterde betrouwbaarheid, uitgebreidere toepassingsmogelijkheden en verlaagde totale productiekosten.. Deze voordelen zijn ook beschikbaar voor hydraulisch systemen in productiefabrieken.
Voor meer informatie over accumulatordiensten van Parker, download onze nieuwe brochure en bezoek onze website.
Deze blog is geschreven door Eric Zany, Channel Manager West-Europa, EMEA, Parker Hannifin.
Gerelateerde inhoud:
Distributors Add Value and Support from Design through to MRO Services
Large Capacity Piston Accumulators Help Subsea Engineers Meet Extreme Demands
Reliability Centered Maintenance Reduces Costly Downtime in Oil & Gas Applications
Reduce Failure of Hydraulic Systems with Preventive Maintenance
Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.
Opmerking voor Betere efficiëntie van fabrieksapparatuur dankzij hydraulische accumulator-services
Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.