Al vele jaren levert Parker Hannifin diverse systemen voor hydraulische pijpverbindingen voor tal van marktsegmenten en kan daardoor putten uit een zeer brede ervaring. De ‘klassieke’ hydraulische verbinding systemen (zowel DIN als SAE) kunnen buisdiameters verwerken tot 42 mm. Deze verbindingen gebruiken zowel metallische als soft-sealing snijring verbindingen maar ook voorgevormde tube. Bekende concepten hier zijn onder andere EO2, EO3 en EO Form.
In de afgelopen jaren is Parker Hannifin echter ook succesvol met innovatieve las-vrije verbindingen voor diameters boven de 42 mm. Deze Parflange F37 technologie vindt haar toepassing in zowel stationaire als mobiele installaties en in markten die variëren van Marine & offshore tot aan mobiele machines als ook de klassieke machinebouw.
Deze ontwikkeling is de laatste jaren vooral gedreven door de sterke veranderingen in de hydraulische markt. Een aantal veranderende kenmerken hier waren o.a. stijgende systeemdruk, de noodzaak voor vermindering van installatie tijd – en daarmee dus kosten, verlenging van de service interval en daarmee samenhangende verlaging van de operationele kosten, en ‘last but not least’ steeds verder toenemende veiligheidseisen van processen en producten.
Parker Hannifin wil hier een leidende rol in blijven spelen.
Voordelen die u als klant van Parker F37 direct ervaart zijn;
Verbinden zonder lassen
Lassen is een gecompliceerd proces om verbindingen te maken. Zelfs de beste lassers produceren niet altijd de perfecte las en aanvullende checks zijn noodzakelijk en kosten veel tijd. Daarnaast zijn de juiste gecertificeerde lassers vaak moeilijk te vinden. Ook gaat lassen samen met de benodigde speciale reiniging van onderdelen, het ontvetten ervan en ook gebruik van corrosiewerende middelen. Dit in combinatie met de lasdampen die uitgestoten worden, kan het risico van brand en explosie helaas nooit uitgesloten worden.
De Parker F37-technologie verbindt buizen op een eenvoudige, veilige en energie-efficiënte wijze. Het ‘koud vervormen’ proces is veel sneller dan lassen en zorgt voor een veel betere aansluiting.
Hieronder een afbeelding met de uit te voeren stappen bij het monteren van een F37 verbinding vergeleken met een conventionele las verbinding.
F37 systeem

Conventioneel lassen

Parker CPS, van onderdelen tot volledige service.
Parker CPS combineert het beste niet-gelaste leidingsysteem ook met een compleet leidingservicepakket. In het Parker CPS Center in Bielefeld ( 1 van de vele intussen wereldwijd) worden complete piping oplossingen ontwikkeld en geproduceerd m.b.v. F37-technologie. Gesteund door technisch advies, design, geavanceerde leidingproductie levert Parker intussen aan vele klanten in Europa, waaronder dus ook de Nederlandse markt.
Parker beheerst nu het totale proces met betrekking tot piping oplossingen; van componenten productie tot het ontwerpen, produceren, assembleren en monteren van de complete piping oplossing op locatie.
Dit alles uiteraard op volledige specificatie van de klant.
De wensen en eisen uit de markt hebben ertoe bijgedragen dat de volgende service intussen vanuit het CPS center geleverd kan worden;
• Ontwerp – modern CAD systeem kan zowel 2D als 3D verwerken en ook simulaties van situaties maken
• Koud buigen – in Bielefeld kan Parker buis verwerken met diameters van 6x1mm tot 190x20mm (dun wandig Ø 220 x 6 mm) en kunnen een buigradius bereiken van 2xD tot 3xD
• Spoelen / flushen - volgens ISO 4406 / NAS 1638 standard
• Druk testen – volgens klant specificatie
• Installatie / ondersteuning – variërend van installatie op locatie tot project management, leveren van installatie handleiding, documentatie en trainingen bij klanten.
Een complete oplossing vanaf de start
Veel verschillende projecten kunnen aanzienlijk sneller worden gerealiseerd met behulp van Parker’s
Compleet Piping Solutions technologie. Door de ondersteuning van het CPS Center kunnen klanten toegang krijgen tot kennis en ervaring, productiemiddelen als ook ontwerp know-how en expert op het gebied van installatie. Wij zien het als onze taak deze zaken op ons te nemen zodat uw technici zich kunnen bezighouden met hun eigen belangrijkere taken. Wij zijn hiermee dan ook in staat bij te dragen aan uw productiviteit en winstgevendheid.
Met het Complete Piping Solutions concept is Parker in staat dit unieke concept wereldwijd beschikbaar te stellen. In de tussentijd zijn er CPS centers in de belangrijkste industriële concentraties wereldwijd te vinden.
Voor meer informatie klikt u hier.
IQAN: Eén Besturingsplatform voor Mobiele Applicaties
Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.
Opmerking voor CPS draagt bij aan uw productiviteit en winstgevendheid!
Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.