Blogs over aandrijvings- en besturingstechnologie | Parker Nederlands

De filtertechniek van morgen beschikbaar stellen voor de aftermarket voor bedrijfswagens

Bringing Tomorrows Filtration Technology to the Commercial Vehicle Aftermarket - Racor filters beside diesel truck - Parker RacorParker Racor is partner op het gebied van OE-filters voor een aantal van de grootste namen op het gebied van bedrijfswagens. We zetten onze toonaangevende expertise nu in om positieve veranderingen te bewerkstelligen in de onafhankelijke aftermarket.

 

Filtratie voor een veranderende wereld: betere efficiëntie en lagere kosten

Onze geavanceerde filtratiesystemen zijn ontwikkeld door middel van toonaangevende technologie, met toewijding aan innovatie en met middelen van een wereldwijd actief bedrijf. Ze werden ontworpen om de schoonste en meest efficiënte oplossing op de markt te bieden: een oplossing voor de doelstellingen op het gebied van motoremissies, voor maximale bedrijfstijd en voor de naleving van milieunormen, nu en in de toekomst. Het leidt tot de ideale combinatie van uitstekende motorprestaties en efficiëntie met de laagst mogelijke beheerkosten.

Al onze filtratieproducten worden intern geproduceerd in onze hypermoderne productiefaciliteiten in Europa en Noord-Amerika. Het specificatieproces, de productie en de kwaliteitscontrole zijn in lijn met de hoogste internationale normen.

Elk Parker Racor filtration voor de onafhankelijke aftermarket is gemaakt met dezelfde materialen, ontwerpspecificaties en technische uitmuntendheid als onze originele apparatuur.

Complete oplossingen

Parker Racor biedt complete systeemoplossingen voor brandstof, lucht, olie en CCV. Ons assortiment bevat een aantal van de populairste merken en modellen die u op de weg tegenkomt; van de grootste tot de kleinste bedrijfswagens, inclusief veel nieuwe Euro 6-voertuigen. Onze klanten kunnen dus profiteren van een totaalpakket aan technisch geavanceerde producten, volledige systeemcompatibiliteit en naadloze bedrijfseigenschappen.

Leiders op het gebied van technologie

Met meer dan 100 actieve octrooien, 45 jaar ervaring met het ontwikkelen van middelen en tal van bedrijfseigen technologieën zijn we 100% gericht op de ontwikkeling van filters waarmee onze klanten kunnen voldoen aan de uitdagingen van morgen. We werken nauw samen met een aantal van de grootste namen op het gebied van voertuig- en apparaatproductie en delen technologieën, technische expertise en middelen om baanbrekende en specifieke apparaten en systemen te ontwikkelen.

We zijn er trots op dat we het vertrouwen genieten van de beste bedrijven ter wereld. Ons uitgebreide OE-portfolio bevat een kernassortiment met filterproducten; van eenvoudig te bevestigen brandstoffilters tot complexe brandstoffiltermodules met geïntegreerde, door OE gespecificeerde kenmerken.

 

Onderzoek, ontwikkeling en tests

Door onze voortdurende investering in onderzoek en ontwikkeling kunnen we onze klanten voortdurend betere oplossingen bieden, die zijn getest en bewezen tastbare voordelen bieden. De innovaties vinden plaats in ons technisch hoogwaardige ontwikkelingscentrum, waar een geavanceerde motortestcel dieselmotoren van wel 500 kW kan testen. Ons team met technische experts kan praktijkomstandigheden simuleren en daarbij rekening houden met voertuigbelastingen, prestatie-eisen en omgevingsfactoren. Elk product wordt volledig getest overeenkomstig alle prestatiecriteria om de optimale filteroplossing voor elke toepassing te garanderen.

 

Meer informatie

Vervangende filterelementen, reserveonderdelen en complete systemen van Parker Racor zijn verkrijgbaar voor tal van toepassingen in de onafhankelijke aftermarket. Ze hebben identieke specificaties en technologieën en een vergelijkbare productiekwaliteit als ons OEM-product en beloven hogere efficiëntie, betere prestaties en lagere bedrijfskosten.

Bezoek onze pagina met oplossingen voor meer informatie over het vervangen van uw filter met Parker Racor.

 

Dit bericht werd geschreven door het Engine Mobile Filtration Team, Parker Racor Division, UK

 

Gerelateerde berichten

How to Protect Your Engine with High Quality Filtration in the Truck and Mobile Aftermarket

Meeting ISO 4406 Cleanliness Standards with Diesel and Biodiesel Fuel

Racor SNAPP Fuel Filtration Specified for New OXE High Performance Diesel Outboard Engine

Natural Gas Engines for Heavy-Duty Applications

Filtration Solutions for the Changing Marine Engine Market

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.

Opmerking voor De filtertechniek van morgen beschikbaar stellen voor de aftermarket voor bedrijfswagens


Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.

Een opmerking achterlaten





Captcha