Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Parker Hannifin al lange tijd op de agenda, maar heeft in december 2015 een definitieve bestendiging gekregen door het behalen van het certificaat “MVO Prestatieladder: Level-3”. Het MVO beleid van Parker gaat vanzelfsprekend over onze eigen bedrijfsvoering, maar daarnaast ook over de producten die Parker produceert en op de markt brengt. In deze blog informatie over de concrete stappen die we genomen hebben en gaan nemen in het kader van ons MVO beleid.
Oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen
Eén van de eerste zaken die gerealiseerd zijn, is de aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Onze medewerkers, klanten en leveranciers rijden steeds meer in ‘stekker’auto’s. Wij willen dit graag stimuleren door mensen de mogelijkheid te geven om hun auto op te laden als ze gaan werken of bij Parker op bezoek komen. Voor de elektrische fietsen hebben we dezelfde faciliteiten aangelegd om te stimuleren dat medewerkers vaker de fiets nemen van en naar kantoor.
LED verlichting
Onze werkgroep Duurzaamheid heeft een positief advies afgegeven voor het vervangen van onze huidige lampen door LED verlichting. Van onze totale energierekening komt een derde deel uit verlichting, een fors deel dus. Middels LED verlichting kunnen we het verbruik van elektriciteit en de kosten drastisch beperken.
De nieuwe F3 pomp
Vrachtwagens worden gebruikt voor diverse toepassingen, vanzelfsprekend voor het transporteren van goederen, maar ook voor het uitvoeren van allerlei werkzaamheden. Te denken valt aan vrachtwagens met autolaadkranen, container afzetsystemen, vuilniswagens, etc. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een zogenaamde PTO nodig, een ‘Power Take Off’, letterlijk een apparaat dat de kracht vanuit de motor van de vrachtwagen overbrengt naar de kraan of het afzetsysteem.
Normaal gesproken moet de motor eerst worden uitgeschakeld voordat de PTO kan worden ingeschakeld. Het uit en weer aanzetten van de motor kost veel brandstof en CO2 uitstoot. Met de Parker F3 pomp, die direct gemonteerd wordt op de PTO, is het mogelijk om het systeem in werking te zetten zonder dat de motor hoeft te worden uitgeschakeld. Dit komt omdat de F3 pomp als eerste in zijn soort schakelbaar is. Wanneer de bestuurder van de vrachtwagen vermogen nodig heeft voor een hydraulische applicatie kan hij de pomp direct inschakelen en hoeft hij dus niet eerst de motor af te zetten. Andersom geldt hetzelfde, het systeem kan direct worden uitgeschakeld wanneer het hydraulische vermogen niet meer nodig is. Het gebruik van de F3 pomp levert een brandstofbesparing op van 0,6%. Voor de gemiddelde truck betekent dit 200 tot 300 liter minder dieselbrandstof per jaar en daarmee een vermindering van uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Als extra bijkomstigheid is de F3 pomp ook nog eens veel stiller dan zijn voorgangers. Wilt u meer informatie? Bekijk de video op of bezoek onze landingspagina: http://www.parker.com/f3
Tegenwoordig wordt het begrip “hybride” snel geassocieerd met “energiezuinig”
FloraHolland Aalsmeer besteedt wassen van fusten uit aan Limex
Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.
Opmerking voor Duurzaamheid bij Parker; LED lampen en een innovatieve truck pomp