Parker ondersteunt Limex met elektrische lift en pneumatiek

Op de Aalsmeerse vestiging van FloraHolland worden de fusten waarin de bloemen worden getransporteerd na terugkomst automatisch gereinigd. Een deel van de reiniging heeft het bedrijf uitbesteed aan dienstverlenend bedrijf Limex. Deze ontwikkelde, bouwde en installeerde hiervoor een speciale installatie. Deze fustenwasinstallatie verwerkt twintig miljoen fusten in zes verschillende groottes per jaar. Parker leverde de complete pneumatische installatie en het elektrische liftsysteem.
Nederland heeft wereldwijd een naam hoog te houden wanneer het gaat om één van de belangrijkste exportproducten: bloemen. Om deze bloemen zo lang mogelijk optimaal vers te houden, is het belangrijk dat het transport ervan gebeurt in schone fusten. Wanneer de fusten niet na ieder transport worden gereinigd, bestaat de kans dat een bacterie of schimmel achterblijft die een volgende lading kan aantasten. Met alle (reputatie) gevolgen van dien.
Uitbesteden
Omdat het wassen van de fusten nog relatief nieuw is, heeft FloraHolland in Aalsmeer gezocht naar mogelijkheden om dit deel van het bedrijfsproces zo efficiënt mogelijk in te vullen. Enerzijds heeft het bedrijf geïnvesteerd in een automatische installatie die een groot deel van de fusten automatisch wast. Voor het resterende en fluctuerende deel heeft FloraHolland Limex in de arm genomen. Met dit dienstverlenende bedrijf is een prestatiecontract getekend waarin staat beschreven dat het bedrijf het resterende deel binnen een afgesproken tijd reinigt met een maximum van 5.000 fusten per uur. Voor FloraHolland betekent dit een stukje ontzorging aangezien het bedrijf op deze manier niets meer te maken heeft met het operationele deel (het wassen van de fusten zelf), maar ook niet met meerkosten als gevolg van storingen, stilstand, onderhoud enzovoorts. Bovendien zijn de pieken en dalen zo kostenefficiënt op te vangen. Jeroen Könst, team manager opslag en kwaliteit bij FloraHolland Aalsmeer: “Wekelijks communiceren wij de verwachte hoeveelheid fusten aan Limex waarbij het bijvoorbeeld rond Valentijn aanzienlijk drukker kan zijn. Kostenbeheersing is in dit kader een belangrijke term.”
Installatie
Om aan de gevraagde output te kunnen voldoen, ontwikkelde Limex een speciale fustenwasinstallatie. In totaal zijn er nu twee lijnen in de washal opgebouwd waarin de fusten – die beschikbaar zijn in zes verschillende groottes – van elkaar worden gescheiden, gekeerd, gewassen, gestapeld en schoon op rijdende karren worden geplaatst. Het gaat hierbij om zo’n twintig miljoen fusten per installatie, per jaar.
Wanneer we inzoomen op de fustenwasinstallatie, dan zien we dat de fusten aan het begin van de rit op karren ‘in sleep’ worden aangevoerd. ‘In sleep’ betekent dat er een aantal karren aan elkaar gekoppeld binnenkomen en middels geleiders in de vloer naar de juiste locatie worden gebracht. Hierbij staan de fusten rechtop. Handmatig worden de stapels van de karren genomen en op een lopende band geplaatst die de fusten naar het liftsysteem transporteert.
Liftsysteem
Het elektrische liftsysteem is volledig ontwikkeld en geleverd door Parker en omvat naast de koppelassen en motoren ook zelfdragende lineaire geleidingen, aansluitkabels en de bijbehorende besturing. De dubbele asaandrijving LBB120 heeft een effectieve slag van 4 m en wordt aangedreven door de SMH115 elektromotor met rem en IP65 beschermingsklasse. De bijbehorende besturing – de Compax 3 – zorgt ervoor dat de lift met de juiste snelheid naar de juiste hoogte wordt gebracht. In dit geval gaat het om een maximaal gewicht van 250 kg dat in een tijdbestek van 6 seconden over een afstand van 4 m naar boven wordt getransporteerd.
Eenmaal boven worden de fusten met behulp van zes pneumatische cilinders uit elkaar gehaald (ontnest). Het gaat hier om een ingenieus stukje samenwerking tussen een cilinder die de stapel in de ontstapelschacht duwt, drie cilinders die de stapel tegenhouden en twee cilinders die de stapel met nokken ondersteunen. Bovendien zijn er twee zogenaamde ‘guided’ cilinders toegepast die zijn uitgerust met een speciale afdichting om de levensduur te verlengen. De aansturing van dit pneumatische gedeelte komt voor rekening van de Moduflex ventieleilanden. De bijbehorende ventielen kenmerken zich door een grote doorlaat, korte schakeltijden en een keramische afdichting die de componenten praktisch ongevoelig maakt voor vuil. De ventieleilanden zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen en geschikt voor onder meer DIN rail montage.
Parker was verantwoordelijk voor de engineering en assemblage van de complete kasten; inclusief luchtverzorging, slow startventielen, ventieleilanden en de koppelingen en luchtleidingen van Parker Legris.
Wasinstallatie
Na het ontnesten worden de fusten losgelaten bovenaan een glijbaan. Deze is zodanig vormgegeven dat de fusten zich omkeren voordat ze bij de wasinstallatie aankomen. Vanaf dat moment blijven de fusten in deze positie (precies omgekeerd ten opzichte van de positie die zij innemen wanneer ze binnenkomen) zodat altijd direct duidelijk is welke fusten reeds gereinigd zijn en welke nog niet. De wasinstallatie zelf bestaat uit verschillende stations waarin eerst het grove vuil wordt afgevangen (voorspoelen) waarna de hoofdspoeling plaatsvindt. De effectiviteit van de reiniging hangt vooral samen met de tijd die de fusten krijgen om te ‘weken’, de temperatuur en de waterdruk. Verder wordt er op dit moment nog gewerkt met koud water en een ‘wiper’ die het meeste vocht van de van de fusten haalt.
Stapelen en afvoeren
Tot slot worden de schone fusten richting het stapelgedeelte getransporteerd. Ook hier spelen pneumatische cilinders een belangrijke rol in het stapelen, eventueel draaien van de stapels (in verband met de configuratie later op de fusten) en het schuiven van de fusten op de zogenaamde formeerplaat. Op deze formeerplaat worden de fusten – afhankelijk van de grootte – in de juiste formatie geplaatst, en vervolgens in een buffer gebracht. Tot slot worden de fusten in rijdende wagens geplaatst die automatisch voorbij komen en bij het beladen worden geborgd door middel van pneumatiek. Via de bijbehorende besturingssoftware is eenvoudig te kiezen welk soort fust in welke configuratie moet worden gestapeld.
Samenwerking
De samenwerking tussen Limex en Parker is goed verlopen. Had Limex eerst nog te maken met een extra ‘laag’ in de vorm van een machinebouwer, inmiddels neemt het bedrijf de complete engineering, bouw, installatie én bediening volledig in eigen hand. Daarbij maakt het onder meer gebruik van de kennis en ervaring van bedrijven als Parker die het volledige liftsysteem en bijbehorende besturing én de volledige pneumatische installatie voor zijn rekening nam. Ook de software voor het doorlopen van het volledige proces is uitbesteed aan een softwarebedrijf.
De beide installaties draaien naar tevredenheid en kunnen zonder problemen de gevraagde capaciteit bieden.
Meer informatie over Parker? Kijk dan op www.parker.nl
Gerelateerde content:
IQAN: Eén Besturingsplatform voor Mobiele Applicaties
Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.
Opmerking voor FloraHolland Aalsmeer besteedt wassen van fusten uit aan Limex
Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.