Parker Nederland

Geveke Perslucht in Coevorden – met de F van flexibiliteit

ParkerStore houder investeert in testbank voor hogedruk slangen


In Coevorden – gelegen in het prachtige Drenthe – is één van de twee service centra van Geveke Persluchttechniek gehuisvest.
Vanuit een modern en efficiënt ingericht pand verricht het bedrijf uiteenlopende servicewerkzaamheden voor persluchtgebruikers in de regio én houdt een groot aantal componenten op voorraad. Dit gebeurt onder andere in de Geveke ParkerStore. In de bijbehorende werkplaats is bovendien onlangs een speciale testbank geïnstalleerd waarmee hydrauliek slangen voor hoge druk zijn te produceren, te controleren én te certificeren.

Geveke Persluchttechniek Coevorden richt zich met haar serviceactiviteiten op alle bedrijven in de regio die perslucht gebruiken. Variërend van de tandarts op de hoek met een kleine compressor tot aan de grote olie- en gasindustrie gerelateerde bedrijven die in Noord Nederland actief zijn. Daarbij hanteert de klant-gestuurde organisatie ‘het karakter van Drenthe’ zoals bedrijfsleider Herman Steenwijk verwoordt. Dit houdt in: investeren in lange termijn relaties door je in te zetten als betrouwbare partner die het beste wil voor haar klanten.

 


De liefde moet van twee kanten komen

De enthousiaste en goedlachse Steenwijk is zelf ooit als service monteur bij Geveke Persluchttechniek begonnen en is trots op het feit dat al zijn medewerkers de klant centraal stellen. “Wij hanteren de F van flexibiliteit” geeft hij aan. Dat betekent:

“Wat de klant wil, dat krijgt hij, en we zullen daarvoor álles in het werk stellen. Ook wanneer dit afwijkt van kantoortijden, de standaard werkzaamheden die we uitvoeren of de producten die we voeren. Onder meer door deze echte Drentse mentaliteit zijn we zo succesvol als we zijn. Onze klanten weten dat wij adviseren en leveren om het bij hén zo goed, efficiënt en energiezuinig mogelijk in te richten. Wanneer dit leidt tot een lagere onderhoudsbehoefte lijkt het alsof we ons hiermee zelf in de vingers snijden, maar een lange termijn relatie, waarbij de liefde van twee kanten komt, is uiteindelijk meer waard.”


Servicecontracten
De service die Geveke Perslucht op locatie levert, omvat zowel onderhoud en installatie van compressoren als een stukje monitoring en advies. Uiteraard zijn de werkzaamheden en diensten afgestemd op de wensen van de afnemer en het eventueel afgesloten service contract. Zo houdt het meest eenvoudige servicecontract in dat er maandelijks een inspectie wordt uitgevoerd. Op basis van de bevindingen worden eventueel benodigde werkzaamheden uitgevoerd – ook hier uiteraard ná overleg met de klant. Een preventief contract is tijdsgebonden terwijl het bedrijf bij een ‘all-in’ servicecontract de klant letterlijk alle zorgen uit handen neemt. Zo is er bijvoorbeeld onlangs een groot servicecontract met NAM afgesloten. Hiermee staat Geveke Persluchttechniek garant voor een 99,9% beschikbaarheid van perslucht op locatie én de benodigde componenten bij grote problemen. Hierbij valt te denken aan lange kabels en slangen, compressoren, luchtfilters en luchtdrogers.

Voor alle onderhouds-, advies- en servicewerkzaamheden zijn landelijk dagelijks rond de 25 monteurs op pad. Zij werken gedecentraliseerd vanuit hun woonplaats en worden iedere nacht door middel van een koerier bevoorraad met de producten en andere zaken die zij de volgende dag nodig hebben. Bovendien hebben ze een sterk adviserende functie. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de aanschaf van een nieuwe compressor, de frequentie van onderhoud of het energieverbruik. Wat het laatste betreft heeft Geveke Persluchttechniek een speciale dienst opgezet: Geveke Energie Service. Binnen deze dienst inspecteren de medewerkers volledige persluchtinstallaties en verhelpen onder meer luchtlekkages (die uiteindelijk véél geld kosten). Daarnaast kunnen speciale compressor regelingen een belangrijke bijdrage leveren in het verlagen van het energieverbruik.


Van compressorslang tot hydrauliekfilter
Naast alle buitenactiviteiten gebeurt er ín het pand van Geveke Persluchttechniek Coevorden ook het nodige. Zo heeft het bedrijf een groot aantal reserveonderdelen op voorraad die direct verband houden met compressoren én is in de afgelopen jaren een groot assortiment aanverwante artikelen opgebouwd. ‘Gewoon’ omdat de klant daarom vraagt. Verder is er een speciaal gedeelte van het magazijn ingericht om gebruikte onderdelen van bestaande (draaiende) installaties onder te brengen. Het gaat hierbij veelal om componenten die niet meer (eenvoudig) leverbaar zijn maar die in geval van nood uitkomst kunnen bieden.

Parkerstore
Tevens herbergt de locatie Coevorden een Geveke ParkerStore; de one-stop-shop omgeving voor ‘alles’ op het gebied van pneumatiek en hydrauliek. Het brede assortiment omvat onder meer slangen, koppelingen, fittingen, filters en het Transair modulaire persluchtsysteem dat gebruik maakt van corrosievaste aluminium leidingen en slimme koppelingen. En hoewel het bedrijf zich hoofdzakelijk bezig houdt met perslucht, is in de loop der tijd het assortiment hydraulische componenten ook aanzienlijk gegroeid. Dit heeft vooral te maken met het feit dat Geveke Persluchttechniek grote klanten heeft in de olie- en gasindustrie. Als eerste zijn de hydrauliek slangen in diverse afmetingen en soorten op voorraad gelegd waarna de koppelingen volgden. Inmiddels is het assortiment behoorlijk compleet en omvat tevens filters en instrumentatie. Steenwijk: “Geveke Persluchttechniek Coevorden werkt regionaal en is een decentrale vestiging van het hoofdkantoor in Amsterdam. Hoewel wij een kleinere voorraad hebben dan ons moederbedrijf, kunnen we absoluut optreden als een betrouwbare leverancier naar onze regionale klanten. Onder meer omdat we een toeleverancier als Parker achter ons hebben staan waarvan specialisten bovendien optimaal meedenken wanneer het gaat om de inrichting van de Geveke ParkerStore.”

Testbank voor hogedrukslangen
Naast het verkopen van onderdelen, het uitvoeren van servicewerkzaamheden en het uitbrengen van advies, beschikt Geveke Perslucht ook over een eigen werkplaats waarin uiteenlopende reparaties en revisies worden uitgevoerd. Bovendien is hier in 2013 een splinternieuwe testbank voor hogedrukslangen geplaatst waarmee alle soorten hogedrukslangen tot 2.500 bar zijn te persen, te testen én te certificeren. Het testen gebeurt onder meer op de NEN normen 10204-2-1, 10204-2-2 en10204-2-3. Daarnaast is de testbank te gebruiken voor het uitvoeren van jaarlijkse kwaliteitscontroles. Het testen en (her)certificeren van de slangen en slangassemblages is op basis van registratie uit te voeren. Hierbij houdt de Geveke ParkerStore voor haar klanten een dataregister bij van de assemblages zodat de gegevens van de geteste slangen direct zijn op te vragen en slangen eenvoudig te reproduceren. Het testen onder toezicht van keuringsinstanties op klantspecificaties behoort eveneens tot de mogelijkheden.


Fijn bedrijf
Herman Steenwijk is een tevreden man. “Het oorspronkelijke idee om de service werkzaamheden van Geveke Persluchttechniek te decentraliseren is uitgegroeid tot een prachtig bedrijf dat floreert omdat hier heel expliciet naar de wensen van de klanten wordt geluisterd. Daarnaast prijs ik me gelukkig met een geweldig team aan medewerkers. Want natuurlijk is er een eindverantwoordelijke die bovendien optreedt als intermediair tussen het moederbedrijf en de afdeling in Coevorden, maar uiteindelijk moeten we het met z’n allen doen. We organiseren met de medewerkers dan ook relatief veel buiten kantooruren. Bowlen bijvoorbeeld. Of zeilen. Of zeevissen. De sterkte van het team bleek onder meer toen we gingen verhuizen naar dit pand. We hadden eigenlijk geen tijd en weinig financiële mogelijkheden maar ‘de jongens’ gingen niet eens in discussie. Zaterdagochtend is begonnen met inpakken in het oude pand, de partners van de mannen zijn gaan schoonmaken in het nieuwe pand en ’s middags was gewoon alles over zodat we maandag volledig opgeruimd en ingericht verder konden waar we gebleven waren. Ik denk dat ik over teamspirit dan niet veel meer hoef te zeggen…”

 

IQAN: Eén Besturingsplatform voor Mobiele Applicaties



 

Categorieën
Recente berichten door auteur

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

Nagenoeg alles wat we vandaag de dag kopen, is vervoerd met een vrachtwagen. Daarbij worden soms landen en zelfs werelddelen doorkruist om ons, de consument, te bereiken. Fabrikanten...

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
Opmerkingen

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.

Opmerking voor Geveke Perslucht in Coevorden – met de F van flexibiliteit

Een opmerking achterlaten





Captcha