Blogs over aandrijvings- en besturingstechnologie | Parker Nederlands

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

bouwmachinesHet gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan worden opgelost.

Denkt u al tijdens het ontwerpproces na over de hele machine?

Het is misschien verleidelijk om tijdens een upgradeproject voor een machine zo veel mogelijk technici in te schakelen, zodat u van een breed spectrum aan ervaring profiteert. Dat kan echter nadelige gevolgen hebben voor het totaalgewicht van de machine.

Bij het upgraden van een bouwmachine moeten zowel machinebouwers als technici worden betrokken, die elk hun eigen expertise in het project inbrengen en vaak een bijdrage leveren door apparatuur aan de carrosserie toe te voegen. Hier begint het ‘gewichtsprobleem’. Fabrikanten maken zich niet al te druk om het gewicht van de machine of over de samenwerking van hun onderdeel met dat van anderen. Daardoor wordt het moeilijk om gewicht te besparen. Doordat de onderdelen niet synchroon met elkaar functioneren, zijn er bovendien ook nog eens meer onderdelen nodig om de kloof tussen de onderdelen te overbruggen.

Technici zien de machine vaak niet als een geheel, maar maken zich meer zorgen over hun eigen rol – die misschien maar betrekking heeft op één onderdeel van de machine. Door slechts één expert in te schakelen, kunnen machine-upgrades als geheel worden bekeken en kan elke beslissing worden genomen met het totaalgewicht in het achterhoofd.

Voordelen van ontmanteling met slechts één deskundige


Metalen machinedelen

Het verminderen van het gewicht is een forse uitdaging. Om die vermindering te realiseren, moet er ook opnieuw over het ontmantelingsproces worden nagedacht. Sectoren kunnen hun voordeel doen met een samengesteld overzicht, waarbij maar een deskundige wordt ingezet. De deskundige kan dan de uitdagingen met betrekking tot een specifieke machine volledig beoordelen, om vervolgens de beste apparatuur te selecteren om deze uitdagingen het hoofd te bieden zonder dat de totale werking van de machine uit het oog wordt verloren.

Inzet van één deskundige leidt tot een veel eenduidigere aanpak voor het ontmantelen en upgraden van machines, zodat onnodige onderdelen worden vermeden en waar nodig maatwerkapparaten kunnen worden gebruikt.

De belangrijkste voordelen

  • Als er één deskundige wordt ingezet, wordt er minder tijd besteed aan projectbeheer;
  • Alle uitdagingen kunnen volledig worden beoordeeld voor de gehele machine, niet voor de afzonderlijke elementen;
  • De keuze van apparatuur is niet slechts gebaseerd op het oplossen van problemen, maar op de totale werking van de machine;
  • Als er één deskundige wordt ingezet, kan er op gewicht worden bespaard en kan de omvang van afzonderlijke componenten worden teruggedrongen;
  • Vergroot de kans op een toegankelijker systeem, waardoor onderhoud en toekomstige upgrades eenvoudiger worden;
  • Vermindert assemblagetijd voor het systeem in de toekomst.

Ingenieur die aan een machine werkt

De huidige methode, waarbij talloze technici worden ingezet, hindert de productie van lichtere machines, die zuiniger zijn en minder invloed hebben op het milieu. Door slechts één deskundige in te zetten, kunnen fabrikanten niet alleen tijd en geld besparen, maar kunnen ze hun machines ook toekomstbestendig maken en zorgen dat deze klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.

 

In onze whitepaper over het verbeteren van de efficiëntie van bouwmachines beschreven we een aantal oplossingen om veiligere, energiezuinigere en lichtere machines voor de bouwsector te realiseren. De oplossingen, die door deskundigen werden beschreven, beschrijven een duidelijke route om het ontmantelingsproces te stroomlijnen. We kijken ook naar andere sectoren, zoals de lucht- en ruimtevaartsector, om te zien of er al wordt gewerkt aan plannen voor de machines van de toekomst.

Parker is ervan overtuigd dat machines het beste lichter en zuiniger kunnen worden gemaakt door het gehele proces door één bril te bekijken. Daarom hebben we het ‘Genuine Parker Parts’-programma in het leven geroepen. Dit unieke programma verbindt technici uit bouworganisaties met een technisch team van Parker om te garanderen dat op de best mogelijke manier wordt voorzien in functies voor machines – vanaf de eerste ontwerptekeningen tot en met het onderhoud. 

De bouwmachines van morgen

Ontdek oplossingen om energieverbruik en de invloed van uw bouwmachines op het milieu te verminderen. Lees onze whitepaper.

Download white paper

Dit artikel werd geschreven door: Diederik Bokhove, Market Development Manager - afdeling Hose Products

Related posts:

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

 

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.

Opmerking voor Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?


Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.

Een opmerking achterlaten





Captcha