Blogs over aandrijvings- en besturingstechnologie | Parker Nederlands

Hoe verbetert een slimmere gebruikersinterface de efficiëntie van machines?

Hoe verbetert een slimmere gebruikersinterface de efficiëntie van machines- Parker Hannifin

De productiesector staat onder toenemende druk om zich te herzien en te innoveren om levensvatbaar te blijven. Het internet der dingen (IoT) heeft ervoor gezorgd dat elke consument over slimme apparaten kan beschikken. Veranderingen en nieuwe uitdagingen op het gebied van digitalisering bieden hele sectoren echter ook nieuwe mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Slimme IoT-apparaten maken een industrieel internet mogelijk waardoor statistieken en analyses van acties door gebruikers mogelijk zijn. Op basis hiervan kan de efficiëntie worden verbeterd en kunnen nieuwe diensten aan klanten worden geboden.

Parker heeft zich actief ingezet voor de ontwikkeling van platformen en ecosystemen voor industrieel internet en ontwikkelt softwareoplossingen voor geavanceerde en flexibele ontwerpen van gebruikersinterfaces. Dankzij gepersonaliseerde en interactieve toepassingen van gebruikersinterfaces kunnen machinebouwers de functionaliteit en efficiëntie van hun machines verbeteren en nieuwe soorten markten aanboren. De ontwikkeling van slimme toepassingen vereist een gedegen softwareplatform voor de gebruikersinterface. De ontwikkeling van deze gebruikersinterfaces wordt ook steeds moeilijker, duurder en tijdrovender; software wordt immers steeds complexer, terwijl machines alleen maar meer functies krijgen. Om de bruikbaarheid te bepalen, moeten bovendien veel tests en onderzoeken worden uitgevoerd.

Een softwareoplossing voor de ontwikkeling van een geavanceerde en eenduidige gebruikersinterface

Hoe verbetert een slimmere gebruikersinterface de efficiëntie van machines - Parker UX Toolkit Software - Parker Hannifin

Het softwarehulpprogramma UX Toolkit van Parker maakt het ontwikkelen van veeleisende toepassingen voor instrumentatie, bediening en aanpassing van machines eenvoudiger. De toepassingen kunnen variëren van ondersteunende toepassingen voor hoofdfuncties van machines tot slimme bedieningssystemen, diagnostische of predictieve toepassingen die helpen om de stilstand te verminderen en apps voor gps-controle en navigatie. Voorbeelden van oplossingen die eindgebruikers helpen om de prestaties en efficiëntie te verbeteren, zijn toepassingen voor mobiele handsfree apparaten, logboeken, controle van het gebruik en taakbeheer (denk aan het beheren van buslijnen).

Oplossingen op basis van toepassingen zijn gemeengoed onder consumenten, maar bieden ook machinefabrikanten en ontwikkelaars van gebruikersinterfaces uiteenlopende voordelen. Daarbij kan worden gedacht aan de onafhankelijke ontwikkeling van specifieke toepassingen of functies voor de machine en snelle introductie van nieuwe functies. De functies kunnen worden uitgebreid door extra toepassingen te downloaden, waardoor meer after-salesoplossingen aan klanten worden geboden.

We hebben ons ingezet om de ontwikkeling van toepassingen zo eenvoudig mogelijk te maken. De UX Toolkit-software is gebaseerd op de open QML-scripttaal en heeft een WYSIWYG-editor met uitgebreide functies voor slepen en neerzetten, waaronder:

  • kant-en-klare UI-componenten;
  • voorbeeldtoepassingen voor een menusysteem, updates, instellingen en grafische gebruikersinterfacemodellen ter ondersteuning van de ontwikkeling;
  • snelle en gemakkelijke connectiviteit met machinebedieningssystemen en externe actuatoren door middel van kant-en-klare apparaat- en protocolpakketten;
  • de mogelijkheid om specifieke instellingen voor gebruikers te maken.

 

Om te garanderen dat de toepassingen gebruiksvriendelijk zijn, kunnen ontwikkelaars de voorbeeldtoepassingen en het uiterlijk en gebruik van interfacecomponenten naar eigen inzicht aanpassen. Doordat toepassingen aan de opmaakmodelinstellingen zijn gebonden, wordt gegarandeerd dat alle toepassingen er hetzelfde uitzien. Een fabrikant met meerdere merken kan bijvoorbeeld de gebruikersinterface zo aanpassen dat deze met de huisstijl van de merken overeenkomt.

 

 

Gecentraliseerde functies op één scherm

Hoe verbetert een slimmere gebruikersinterface de efficiëntie van machines - Parker Pro Display HMI display module- Parker Hannifin

Als u machines krachtiger wilt maken en de functies in de cabine wilt vereenvoudigen, kunt u het beste de Pro Display HMI-displaymodule van Parker gebruiken; deze kan met onze toolkit worden geprogrammeerd. De machinefabrikant kan de gewenste functies centraliseren in één display met eenduidige gebruikersinterface, waardoor de machinist niet wordt afgeleid.

Het is heel moeilijk om functies van andere fabrikanten in een machine te integreren. Vaak hebben deze functies een display met een eigen gebruikersinterface, die moeilijk of zelfs onmogelijk op een betrouwbare manier in een bestaande gebruikersinterface kan worden geïntegreerd. Tijdens het ontwikkelen van Parkers softwareprogramma is hier rekening mee gehouden. Daardoor kunnen systeemfuncties van derden (zoals de ISOBUS-functies op een tractor) worden geïntegreerd en hoeven er geen extra kosten te worden gemaakt voor een extra display. Het certificeringshulpprogramma in de UX Toolkit garandeert bovendien dat alleen toepassingen worden geïnstalleerd die door de machinefabrikant zijn goedgekeurd.

 

Flexibel platform voor een maatwerksysteem

De UX Toolkit-software is geschikt om een bedieningssysteem op maat te ontwikkelen voor mobiele apparaten, zoals:

  • Landbouwapparatuur (tractors, combines, autonome machines);
  • Bouwmachines (graafmachines, wielladers, torenkranen);
  • Speciale voertuigen (vuilniswagens, sneeuwschuivers, luchthavenvoertuigen, weg- en spoorwegtoepassingen, laadwagens, vrachtvoertuigen, reddingsvoertuigen);
  • Bosbouwmachines (harvesters, forwarders);
  • Machines voor materiaaltransport (containervoertuigen, mobiele kranen, reachstackers);
  • Openbaar vervoer (bussen en touringcars);
  • Maritiem (lokaal en extern display in een motorbedieningssysteem).

De UX Toolkit van Parker biedt een uitstekend platform voor innovatief ontwerp. Doordat het hulpprogramma flexibel is, kunt u nauwkeurig het soort product maken dat klanten van de machinefabrikant nodig hebben. Bovendien biedt het programma operators een uitstekende gebruikerservaring.

Fabrikanten van mobiele apparatuur kunnen in dit tijdperk van industrieel internet sensoren gebruiken om enorme hoeveelheden gegevens over een machine te verzamelen. Ze moeten die gegevens echter ook kunnen analyseren en gebruiken. Pro Display speelt een belangrijke rol bij het overdragen en analyseren van de gegevens die door sensoren zijn verzameld en bij het omzetten van deze gegevens in een bruikbare indeling. Dit gebeurt via de slimme toepassingen en flexibele communicatiepoorten van het display.

Bezoek onze website voor meer informatie over Parkers Pro Display HMI-displaymodule en UX Toolkit.

 

 

De bouwmachines van morgen

Ontdek oplossingen om energieverbruik en de invloed van uw bouwmachines op het milieu te verminderen. Lees onze whitepaper.

Download whitepaper

 

Hoe verbetert een slimmere gebruikersinterface de efficiëntie van machines- Anu Ketonen, product manager - Mobile Hydraulic Systems Division Europe

Dit blogbericht werd geschreven door Anu Tuominen (top), productmanager, Mobile Hydraulic Systems Division Europe

 

 

 

 

 

Categorieën

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.

Opmerking voor Hoe verbetert een slimmere gebruikersinterface de efficiëntie van machines?


Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.

Een opmerking achterlaten





Captcha