Hydrauliek

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...
op 2019, 01 16

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
op 2019, 01 16

This is Parker Service & Repair

Being a premier producer of hydraulic components and systems is one thing, making sure that our products are granted with a second life is completely something else. Therefore we also have a...
op 2016, 11 28

Duurzaamheid bij Parker; LED lampen en een innovatieve truck pomp

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Parker Hannifin al lange tijd op de agenda, maar heeft in december 2015 een definitieve bestendiging gekregen door het behalen van het certificaat “MVO...
op 2016, 09 05

Revolutionaire zuigerstang-coating verlengt levensduur van cilinders met factor acht

Cilinders die worden toegepast in de scheepvaart en offshore staan bloot aan extreem zware omstandigheden. Met name corrosie, welke ontstaat onder invloed van zout water, vormt een beperkende factor...
op 2015, 10 08

Accumulatoren en Koelers van Parker Hannifin

Dankzij de overname van Olaer heeft Parker sinds enkele jaren haar producten pakket uitgebreid met accumulatoren en warmtewisselaars. Deze productgroepen zijn inmiddels volledig geïntegreerd in het...
op 2015, 09 17

Tegenwoordig wordt het begrip “hybride” snel geassocieerd met “energiezuinig”

Het woord “hybride” is helemaal in. Het wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt voor allerlei zaken die verkrijgbaar zijn op de markt. Je vindt het woord “hybride” o.a. terug bij...
op 2015, 06 19

Nieuwe ontwikkelingen in de Parker IQAN besturingssystemen

De wereld om ons heen staat bepaald niet stil. Vooral op gebied van de elektronica komen er continu nieuwe innovatieve producten op de markt. Denk daarbij aan de nieuwe generatie smartphones, tablets...
op 2015, 03 18

On-Site Stikstof Genereren op Olie & Gas Platforms

Het gebruik van stikstof is één van de belangrijkste methodes om ontbranding en explosies te voorkomen Op een boorplatform is veiligheid altijd de belangrijkste prioriteit. Het gebruik van stikstof is...
op 2014, 10 16

IQAN: Eén Besturingsplatform voor Mobiele Applicaties

Zowel W- als E-engineers moeten in staat zijn de besturing te programmeren Met de ontwikkeling van IQAN biedt Parker Hannifin de mobiele sector de mogelijkheid om te profiteren van alle mogelijkheden...
op 2014, 04 29