OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige hydraulische systemen van zware machines zijn erg betrouwbaar. Het loslaten van bekende oplossingen kan dan ook riskant zijn en hoge kosten met zich meebrengen. Het duurt jaren om een nieuw hydraulisch systeem te ontwerpen; de bestaande systemen zijn door de jaren heen immers verfijnd en werken goed.
Uitdagingen van bestaande hydraulische systemen
De hydraulische systemen kennen echter ook een aantal uitdagingen die nog moeten worden opgelost.
- De mogelijkheid om de machine aan elke belasting aan te passen;
- Realisatie van volledige prestaties bij variabele belastingcycli;
- Stabiliteit van machines en voorspelbaarheid van systeemfuncties;
- Weinig flexibiliteit ten aanzien van de klepfuncties.
Hoe ontwikkelt een OEM-technicus een beter systeem dat de productiviteit én brandstofbesparingen verder verbetert op basis van de solide basis van moderne technologie?
Baanbrekende EQA-technologie verbetert productiviteit en brandstofverbruik
Onze EQA EcoFormance-technologie (‘Electric Flow Amplifier’) is een van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lastafhankelijke ventielen. De technologie wordt gebruikt in hydraulische systemen in mijnbouw-, bosbouw- en bouwmachines en biedt OEM's duidelijke voordelen en minder risico's: in de geteste toepassingen was sprake van een productiviteitsverbetering van 15% en een brandstofbesparing van 22%..
De EcoFormance-technologie biedt unieke en handige eigenschappen
- Nauwkeurige bediening
- Verbeterde productiviteit
- Energiebesparing
- Eenvoudige installatie
De lastafhankelijke K220LS-klep met EQA-technologie is het resultaat van onze uitgebreide ervaring op het gebied van mobiele hydraulica. De klep biedt uitstekende prestaties en is gemaakt van hoogwaardige materialen met uiterst nauwkeurige productietechnieken. De klep heeft een breed scala aan functies die kunnen worden geselecteerd. Dat leidt tot enorme flexibiliteit ten aanzien van de systeemstructuur in zowel eenvoudige als in geavanceerde hydraulische systeemoplossingen.
Nauwkeurige bediening
Dankzij de automatische aanpassing van de uitgaande druk aan de belasting door de EQA-technologie wordt de bediening over de machine aanzienlijk verbeterd. Dit is vooral te merken bij functies met zwenk- of giekbewegingen of bij graafarmen die voorbij het middelpunt bewegen.
Verbeterde productiviteit
De lastafhankelijke K220LS-klep maakt het mogelijk om direct en traploos te schakelen tussen de regeneratieve modus en dubbele modus en tussen graviteitsvermindering en vermogensvermindering. Dankzij de extra snelheid en nauwkeurigheid kan er meer werk worden verzet binnen dezelfde tijd.
Energiebesparing
Minimale doseringsverliezen leiden tot een lager brandstofverbruik. De betere efficiëntie van de klep leidt bovendien tot meer beschikbaar vermogen voor de werkcyclus.
Eenvoudige installatie
EcoFormance-werkdelen kunnen met andere delen van de K220LS worden gecombineerd op willekeurige plaatsen in de klepcombinatie. Doordat de metercontrole op de traditionele manier met voorcompensatie wordt uitgevoerd, hoeft de software alleen de variabele uitgaande druk te regelen. Dit kan eenvoudig worden geïmplementeerd in een ECU-controller van welke OEM dan ook. De lastafhankelijke EcoFormance-ventielen zijn verkrijgbaar met een kant-en-klare CAN-aansluiting en daardoor uiterst eenvoudig te gebruiken.
Gebruikelijke toepassingen
Onze lastafhankelijke K220LS EcoFormance-klep lost problemen op voor tal van functies met uiteenlopende belastingen – en alle soorten apparaten die materialen verwerken, of ze nu mobiel of vast zijn.
- Bouwmachines
- Bosbouwmachines
- Mijnbouwmachines
- Graafmachines
- Graaflaadmachines
Minder brandstof en betere prestaties
Het EQA-element dat in de K220LS wordt gebruikt om de variabele uitgaande druk te regelen, heeft een hydraulische drukcompensatie. De K220LS kan worden uitgerust met hydraulische of elektrohydraulische regelschuifactuatoren in elke combinatie. Elke afsluitersectie kan worden geoptimaliseerd voor de specifieke functie in de machine, dankzij een brede reeks aan hoofdregelschuiven, drukafblaasventielen, drukregelventielen, signaaldrukbegrenzers en andere prestatieverbeterende functies.
Voordelen van de lastafhankelijke K220LS EcoFormance-klepenefits
• Verbeterde machinebediening
• Verbeterde productiviteit
• Verbeterd brandstofverbruik
• Eenvoudige implementatie
• Traploze schakelaar tussen regeneratieve en dubbele modus
• In alle omstandigheden vrij van cavitatie
Zoekt u een manier om de operationele prestaties van uw hydraulische machine op de meest rendabele manier te maximaliseren? Overweeg dan onze baanbrekende lastafhankelijke EcoFormance-klep als oplossing.
Download de brochure voor meer informatie over de lastafhankelijke K22OLS EcoFormance-klep.
De bouwmachines van morgen
Ontdek oplossingen om energieverbruik en de invloed van uw bouwmachines op het milieu te verminderen. Lees onze whitepaper.
Dit artikel werd geschreven door Per Nilsson, global industry market manager bij Parker Hannifin
Related articles:
Electronic Control Systems for Heavy-Duty Vehicle Implements
Top Innovative Products and Systems for Heavy-Duty Vehicles
Hydraulic Pump/Motor Selection Considerations for High-Production Shredding Applications
CNG Fuel Systems for Heavy Duty Vehicles
Meeting ISO 4406 Cleanliness Standards with Diesel and Biodiesel Fuel
Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.
Opmerking voor Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen