Industrieel ethernet (IE) groeit verrassend snel. Sterker nog, volgens de laatste schattingen staat de jaarlijkse groei op maar liefst 22 procent. Dit betekent dat zo'n 52 procent van de connectiviteitsmarkt wordt geleid door IE en dat deze nu voor het eerst voorloopt op traditionele veldbussystemen.
Hier zijn vele redenen voor. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid van meerdere IE-protocollen, een goede mate van achterwaartse compatibiliteit en de beschikbaarheid van stevige componenten (bekabeld) die doorgaans beschermd zijn tegen elektrische ruis. Het is ook belangrijk de opkomst van cloud-technologieën niet te vergeten, of de pure en eenvoudige vraag naar meer verbonden apparaten als deel van de evolutie van de slimme fabrieken.
Slimme fabrieken hebben als doel stilstand te elimineren en productiviteit te verhogen. Daarom moeten de systemen en apparatuur in dit soort faciliteiten veel intelligenter, flexibel en dynamisch zijn.
Gegevensverzameling en -analyse staan centraal bij deze inzet, als activiteit die bedoeld is om snellere en beter geïnformeerde besluitvorming te faciliteren. Het is volkomen helder waarom u als productiemanager beslissingen wilt nemen op basis van accurate rapportages van wat er daadwerkelijk gebeurt in de werkplaats.
Vanuit een technisch perspectief, kunnen analytics op verschillende manieren worden verwezenlijkt. Data kan naar wens worden opgeslagen en teruggehaald (acyclische data) of in real time teruggestuurd via het netwerk voor onmiddellijke aandacht (cyclische data).
Hoe dan ook zijn er, zoals hiervoor besproken, veel IE-protocollen die kunnen helpen met het communiceren van deze data, bekende programma's zoals Profinet, Ethernet/IP en EtherCAT. Elk van deze programma's heeft zijn eigen kenmerken die het beste passen bij bepaalde toepassingen, maar de proliferatie van al deze protocollen heeft van IE een hoogtepunt gemaakt in regelsystemen over de hele wereld.
Hoewel onze industrie zonder twijfel meer opname van IE ziet, is het doel van verkopers van automatiseringsapparatuur om IE-connectiviteit te leveren op een kosteneffectieve en eenvoudige wijze. Om deze reden is Parker druk bezig met het ontwikkelen van een IE-netwerkknooppunt met een hoog-vermogen en hoge betrouwbaarheid: het P2M-netwerkknooppunt.
Met geavanceerde fabrieksautomatisering in gedachten, hebben de ingenieurs van Parker het knooppunt zo ontworpen dat het zowel makkelijk te configureren als kosteneffectief is. Het resultaat is dat de ventielreeksen H Universal ISO, Moduflex en H-Micro nu kunnen worden verbonden met het IE-netwerk. Sterker nog, we bieden nu een brede reeks aan connectiviteitsopties, inclusief EtherNet/IP, Profinet IO, EtherCAT, Ethernet PowerLink, Modbus TCP/IP en CC-Link IE-protocollen.
Nog een optie voor eenvoudige en kosteneffectieve netwerkconnectiviteit, is onze netwerkportaal uit de H-serie, die apparaatflexibiliteit voor IE-toepassingen levert. Het portaal regelt digitale machine- of IO-Links I/O's, en maakt extra PLC input- en outputkaarten en andere I/O-modulen op afstand overbodig. De volledige configureerbare IO-Link-kanalen op verdeelventielen via het netwerkportaal zorgen voor een eenvoudige en kosteneffectieve, gecentraliseerde apparaattoepassing, zelfs in corrosieve, gevaarlijke of spoelgebieden en gebieden met extreme temperaturen.
Eindelijk is connectiviteit met geïntegreerde diagnose met lage kosten werkelijkheid, waarmee de kosten van de machine worden gedrukt en de complexiteit verlaagd, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de eisen van slimme fabrieken en Industry 4.0. De IE-compatibiliteit van cruciale automatiseringscomponenten zoals pneumatische ventielen, is van het grootste belang als industriële gebruikers gebruikmaken van alle voordelen die complete en betrouwbare connectiviteit kan brengen.
Als u meer wilt weten over Parker's P2M IE-netwerkknooppunt, bekijk dan de onderstaande video:
Artikel ingebracht door Patrick Berdal, EMEA-productmanager voor controleapparatuur, Pneumatic Division - Europe, Parker Hannifin Corporation.
Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.
Opmerking voor Maak verbindingen met industrieel ethernet en pneumatische ventielen
Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.