Parker Nederland

Nieuwe ontwikkelingen in de Parker IQAN besturingssystemen

De wereld om ons heen staat bepaald niet stil. Vooral op gebied van de elektronica komen er continu nieuwe innovatieve producten op de markt. Denk daarbij aan de nieuwe generatie smartphones, tablets en smart TV’s. Iedereen moet mee met deze nieuwe ontwikkelingen en raakt gewend aan nieuwe bedieningsmethodes via apps en Touch screens.

Deze ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de bediening van bijvoorbeeld onze auto’s maar ook in ons dagelijks werk met machines. De gewenning aan de intuïtieve bediening van de moderne consumenten apparatuur vraagt ook meer en meer van bedieningselementen in machines zoals in grondverzet-, landbouw- en bosbouw machines, tractoren, en allerhande rijdende speciaal voertuigen en stationaire machines. 

Bij Parker staan de ontwikkelingen in het IQAN en Vansco programma voor besturingen van mobiele machines bepaald niet stil, er zijn op dit moment veel nieuwe ontwikkelingen die op de markt komen.


Parker IQAN nieuwe generatie Display modules MD4


Kijkend naar de trends, de toekomstige verwachtingen en de eisen voor moderne machinebesturingen heeft Parker een nieuwe generatie display modules ontwikkeld met moderne HMI interface (mens  machine bediening). Met een moderne en professionele uitstraling, krachtige processoren, geheugen modules en ook moderne interfaces zoals CAN en Ethernet. 

Het resultaat van deze ontwikkelingen is de nieuwe MD4 display familie, waarvan de MD4-7 begin vorig jaar (2014) is geïntroduceerd en in korte tijd al met veel succes door een breed scala van klanten is ingezet. De MD4 displays zijn CAN bus gebaseerde Mastermodules die zowel de informatievoorziening en bediening via het display verzorgen, als ook de complete machine besturingslogica verzorgen. Dit in combinatie met andere master modules (Multi-master systeem) en diverse I/O CAN Slave modules. Uitgerust met krachtige ARM Cortex A8 800 Mhz processoren, 4 Gyte Flash memory, 64 Mb SDRAM en 64 Mb logging geheugen kunnen de MD4 modules eenvoudige maar ook grote applicaties met veel display informatie aan, met behoud van snelle cyclustijden. 

De MD4 display familie is er in 3 verschillende groottes: 
1)    De MD4-5 met 5,7” (14 cm) LCD met 4:3 beeldverhouding en 640 x 480 pixels
2)    De MD4-7 “ (18 cm) LCD met 16:9 beeldverhouding en 800 x 480 pixels
3)    De MD4-10” (26 cm) LCD met 4:3 beeldverhouding en 800 x 600 pixels


Met een regelbare LED Back light met hoge lichtsterkte van 800 Cd is ook in direct zonlicht het scherm nog goed leesbaar. Het capacitieve PACP Touch screen maakt een interactieve en intuïtieve bediening mogelijk in combinatie met uitgebreide grafische mogelijkheden van standaard en customized iconen uit de IQANStudios PC software.    

De schermen kunnen zowel in portrait als in landscape gemonteerd worden, de MD4-7 en de MD4-5 hebben dezelfde hoogte en kunnen naar believen naast elkaar geïntegreerd worden in cabine of paneel ontwerp. 

Het moderne, esthetische, robuuste en vlakke ontwerp van de MD4 displays maken ze uitermate geschikt voor zowel inbouw panelen, dashboards en armleuningen, als ook in vrije opstelling met kogelgewrichten ( RAM mount). Het LCD display van hoge kwaliteit is direct optisch gebonden op gehard glas waardoor leesbaarheid en scherpte onder een grote kijkhoek en hoge lichtinval zeer goed blijft. Er is geen ruimte en lucht tussen het display en het glas, daardoor kan er ook geen condensatie onder het glas optreden. Met beschermingsklasse IP65 (connectoren), buitenzijde volledig gesloten weerbestendig ontwerp en operationeel temperatuurbereik van -30 tot +70 °C is de module geschikt voor toepassing in cabines als ook voor buiten opstellingen, bijvoorbeeld in besturingspanelen aan de zijkant van machines. 

Voor zowel de communicatie binnen de machinebesturing als naar buiten toe beschikken de MD4 display modules over 4x CAN Bus (Parker ICP, SAE J1939, CAN Open protocol), 2x Ethernet port, (M12 connectoren, 1x met DHCP voor externe communicatie en programmering, 1x voor o.a. IP camera’s), en 2x 12 polige Deutsch connector voor voeding, analoge, frequentie, encoder en digitale ingangen en tot aan 4x digitale uitgangen. De MD4-5 is ook leverbaar in een basis versie zonder Touch screen, met 2x CAN bus en 1x Ethernet poort.

Met de IQANStudio PC programmeerbare tools kunnen alle IQAN modules geprogrammeerd en gemonitord worden. In de jongste updates van de IQANStudios zijn MD4 displays en de andere nieuwe modules zoals de XC21, -23,- 23  I/O modules en de MC31 module opgenomen. IQAN gebruikers kunnen de laatste updates laden met de “Check for updates” functie. Voor de MD4 displays met Touch screen zijn er nieuwe intuïtieve iconen, templates en “drag en drop” functies toegevoegd om optimaal gebruik van te maken bij de ontwikkeling van machine-applicaties. In IQANDesign zijn de “display pages” snel en gemakkelijk te configureren voor eenvoudige en moderne bediening door de gebruikers. 

Door het slimme design en moderne productie methoden zijn de MD4 Display modules met de uitgebreide functionaliteit en de I/O, effectief, efficiënt, kostentechnisch gunstig en concurrerend in te zetten. Alle 3 de versies, MD4-7, MD4-5 en MD4-10 zijn uit voorraad leverbaar. Zie catalogus en datasheet op www.iqan.com

Nu er al vele IQAN MD4 display modules in gebruik zijn op uiteenlopende types machines en omstandigheden komen er vele positieve reacties en ervaringen binnen van zowel de machinebouwers als de gebruikers. Dat er geen hardware matige knoppen op de MD4 displays zitten werd eerst gezien als nadeel omdat anderen dat wel hebben en men dat zo gewend is. Uit navraag bleek dat de knoppen vaak ook niet allemaal gebruikt werden. Eigenlijk kan men tijdens gebruik onderscheid maken tussen knoppen voor veranderen van instellingen, en bedieningsknoppen voor machine functies. In de praktijk worden bedieningsfuncties bijna nooit uitgevoerd via knoppen op een display, maar met knoppen of hendels in direct ergonomisch handbereik van de operator. Het maken en wijzigen van instellingen daarentegen werd wel via de aanwezige knoppen op het display gedaan. Gebruikers van MD4 met Touch screen ervaren nu dat instellingen maken met de soft knoppen op het Touch screen net zo eenvoudig en intuïtief en sneller gaan.  Via de aanwezige ingangen op de MD4 kunnen eenvoudig de benodigde knoppen, hendels, potmeters of encoderbedieningen op ergonomische plek gemonteerd aangesloten worden. Verder is men zeer gecharmeerd van de moderne look van de vlakke display met dunne randen dat bijdraagt aan modern interieur.
 

                                        

IQAN: Eén Besturingsplatform voor Mobiele Applicaties

 

Bijdrage van Jos Lentfert, Senior Product Engineer Mobile, Parker Hannifin Nederland
Contactgevens: jlentfert@parker.com, +31 (0)541-585380

 

 

Categorieën
Recente berichten door auteur

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

Nagenoeg alles wat we vandaag de dag kopen, is vervoerd met een vrachtwagen. Daarbij worden soms landen en zelfs werelddelen doorkruist om ons, de consument, te bereiken. Fabrikanten...

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
Opmerkingen

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.

Opmerking voor Nieuwe ontwikkelingen in de Parker IQAN besturingssystemen

Een opmerking achterlaten





Captcha