Het selecteren van de juiste combinatie van slang en fitting voor een hydraulisch systeem is een belangrijk proces dat vaak wordt vergeten en onderschat.
Het kiezen van de juiste combinatie is essentieel voor de algehele werking, levensduur en veiligheid van het systeem. Of u nu een ontwerper bent die technische vereisten en internationale normen vergelijkt of een aankoopmanager die vereisten vaststelt per markttoepassing en beschikbaarheid, het kiezen van de slangenassemblage kan een zware taak zijn.
Daarom heeft Parker een uniek classificatiesysteem ontwikkeld om het klanten gemakkelijker te maken de juiste combinatie van slang en fitting te kiezen op basis van hun vereisten.
We hebben de moeilijkheid uit het selectieproces gehaald. Met het nieuwe classificatiesysteem van de slangenassemblage kunnen klanten de beste oplossing in elke categorie kiezen op basis van de kwaliteitsnormen en overeenkomstig de vereisten van de afzonderlijke toepassingen. Daarnaast biedt het een transparant onderscheid tussen de slangen van het middensegment tot het hoge segment. Om het nog simpeler te maken, hebben we de visuele identificatie van de combinatie van de slang en fitting toegevoegd in het slangoverzicht.
Best

Beter

Goed


Onze bekende, geavanceerde GlobalCore-reeks slangproducten en fittingseries 48 en 77 vallen onder deze categorie. GlobalCore is de eerste reeks hoogwaardige, coherente slangen fittingen met constante werkdruk van 21,0 of 28,0 MPa een hogedrukbereik van 35,0 of 42,0 MPa. Deze producten overschrijden zelfs de meest veeleisende internationale norm, ISO 18752.
GlobalCore-slangen bieden ook:
Beter
Deze categorie omvat Elite No-Skive gevlochten slangen met fittingserie 46 en 48 en Parkrimp-spiraalslangen met hoge druk met fittingserie 70 en 73. Deze producten zijn ideaal voor veeleisende MRO- (Maintenance/Repair/Overhaul) en OEM- (original equipment manufacturers) markten en overschrijden de traditionele internationale normen in de belangrijkste parameters, werkdruk, temperatuur, flexibiliteit en weerstand impulsdruk. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.
Deze categorie bestaat uit BCH gevlochten slangen met fittingserie 16, 46 en 48 en SX-spiraalslangen met hoge druk met fittingserie 73 en 77. De BCH en SX zijn nieuw ontwikkelde, hoogwaardige, rendabele slangen. Deze producten voldoen aan de belangrijkste parameters van de standaard internationale normen en overschrijden deze voor wat betreft levensduur, uiterlijk en milieuspecificaties. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.
We streven ernaar onze klanten de beste ervaring te bieden. Het classificatiesysteem voor de slangenassemblage doet dit door ervoor te zorgen dat onze klanten de best mogelijke combinatie kiezen voor hun toepassing. Lees hier meer over naleving van onze slangproducten aan internationale normen. Neem contact met ons op voor meer informatie en om een afspraak te plannen.

This post was contributed by Marco Brandolese, marketing manager, and Conny Stoehr, marketing services manager, Parker Hannifin Hose Products Division, Europe.
Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.
Opmerking voor Nu eenvoudiger hydraulische slangen en fittingen selecteren
Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.