Parker Nederland

On-Site Stikstof Genereren op Olie & Gas Platforms

On-Site Stikstof Generen op Olie & Gas PlatformsHet gebruik van stikstof is één van de belangrijkste methodes om ontbranding en explosies te voorkomen


Op een boorplatform is veiligheid altijd de belangrijkste prioriteit. Het gebruik van stikstof is hierbij één van de belangrijkste methodes om ontbranding of, erger nog, om explosies te voorkomen. De stikstof wordt gebruikt in het primaire proces van de olie- en gaswinning, maar ook voor de stabiliteit van het platform met de zogeheten risers. Het aan boord hebben van grote hoeveelheden stikstof vormt echter weer een risico op zichzelf. Daarnaast is het transport naar de afgelegen locaties een uitdaging en een gevaar voor de continuïteit. Het ter plekke maken van stikstof met de stikstofgeneratoren van Parker geeft continuïteit tegen lage Total Cost of Ownership (TCO). De vraag kan worden afgestemd op het verbruik en de productie van gebruiksklare stikstof op de gewenste concentratie vindt plaats binnen enkele minuten.


Op de gebruiker afgestemde systemen

De stikstofgeneratoren van Parker zijn op zichzelf staande systemen afgestemd op de eisen van de klant en geschikt om langdurig en 24/7 door te draaien. De productie kan op ieder moment worden afgestemd op de vraag. Parker kan zich beroepen op een uitgebreide ervaring in de olie- en gasindustrie. Onze engineers stemmen de keuze voor de stikstofgenerator af op de vraag van de klant. Dit kan door een on-site bezoek of door afstemming door ons team met de klant. Onze stikstof systemen worden gebouwd in samenwerking met diverse specialistische machinebouwers.


Prestaties voor de lange termijn.

Offshore en andere onconventionele toepassingen kenmerken zich vooral door de extreme condities waaronder gewerkt wordt. De Parker systemen zijn hierop ingesteld en leveren de stikstof langdurig tegen een constante kwaliteit, dus ook onder extreme condities. De Parker systemen kenmerken zich vooral door de stabiele opbrengst over de gehele levensduur. Er is geen sprake van een teruglopende opbrengst in de tijd, wat onnodig investeren in te grote installaties voorkomt.


Onze range dekt iedere toepassing

Parker produceert systemen die kunnen voldoen aan elke vraag. Voor iedere toepassingen in het primaire proces van de winning:

  • Spoelen van leidingen en tanks
  • Well stimulation
  • Het uitspoelen van bronnen
  • Het verdringen van olie in bronnen
  • Veilige opslag en overslag van olie en gas door het zuurstofvrij houden van de headers
  • Corrosie preventie

Gunstige effecten van stikstof

Parker levert oplossingen voor elke toepassing en elke conditie, dus ook voor de hydraulische positionering van de platforms. Hier speelt stikstof, door verbeterde risicobeheersing, een steeds belangrijkere rol. De hydraulische olie voor de risers wordt gedempt in cilinders met traditionele lucht. Tot 2000 liter lucht bij 300 bar boven de hydraulische olie geeft een enorm risico op explosies als er iets misgaat. Het gebruik van stikstof in plaats van lucht neemt niet alleen het risico van explosies en/of ontbranding weg, maar heeft ook een zeer gunstige invloed op het voorkomen van corrosie in de cilinders en de stabiliteit van de olie. 


Stikstof: het veilige alternatief!

On-site produceren van stikstof is een slimme keuze voor de productie van zuivere stikstof. Met een op de vraag afgestemde productie en een hoge betrouwbaarheid vervangt Parker moeiteloos iedere perslucht toepassing en draagt zo bij aan risico preventie, veiliger werken en het beschermen van ons leefmilieu tegen onnodige risico’s.  Stikstof vervangt het gebruik van perslucht, en dus de aanwezigheid van zuurstof, daar waar ontbranding en explosie een risico vormen. 

Complete skids

Parker levert samen met diverse machinebouwers complete skids die alleen een elektrische voeding behoeven, om stikstof te leveren tegen elke concentratie en drukken tot ruim 300 bar. Alles wat de klant vraagt kan in de skid worden geïntegreerd zoals :

  • Compressoren voor de perslucht
  • Boosters voor het op druk brengen van de stikstof
  • Buffer vaten voor het probleemloos opvangen van onverwachte pieken
  • Volledige regeling en naast elektronisch kan dit ook pneumatisch en/of b.v. ATEX
  • Bewaking en/of terugkoppeling of volledige integratie in het meet- en regelsysteem van de klant

Alles om probleemloos te werken, kan worden geïntegreerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over Parker? Kijk dan op www.parker.nl

Onsite stikstop generen op olie gas platformsHans de Jong, Application Engineer Technical Gasess, Netherlands Sales Company, The Netherlands

 

 

 

 

 

Condition Monitoring Van Smeerolie in de Scheepvaart

 

Categorieën
Recente berichten door auteur

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

Nagenoeg alles wat we vandaag de dag kopen, is vervoerd met een vrachtwagen. Daarbij worden soms landen en zelfs werelddelen doorkruist om ons, de consument, te bereiken. Fabrikanten...

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
Opmerkingen

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.

Opmerking voor On-Site Stikstof Genereren op Olie & Gas Platforms

Een opmerking achterlaten





Captcha